(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

2.5 SSD370S,SATA3,MLC(アルミニウムケース)

2.5 SSD370S,SATA3,MLC(アルミニウムケース)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
12,483円 ~ 68,680円  特別価格 
税込価格
13,731円 ~ 75,548円  特別価格 

産業機器向けに高耐久性、高品質なMLCNANDチップを搭載した2.5インチSA...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    SSD
  • 寸法 長さ(mm):
    100
  • 寸法 幅(mm):
    69.85
  • 寸法 奥行き(mm):
    6.8
  • タイプ:
    Multiple Level Cell

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

商品情報

SATA-III 6Gb/s SSD370

大容量ストレージ

SSD370は32GBから1TBのモデルを揃えており、大容量のデータも楽々取り扱うことが可能。

大容量ストレージ

大容量ストレージ

省電力+高速復帰

SSD370はSATA DevSleepモードに対応しており、従来の省電力モードよりも消費電力を抑えることができるだけでなく、より短い時間で動作モードに戻し、システムを利用することを可能に。

省電力+高速復帰

省電力+高速復帰

スリム & ポータブル

2.2インチフォームファクタのSSD370は6.8mm厚でわずか58gと軽量なので、特に薄型ノートPCやUltrabookとの相性が抜群。

スリム&ポータブル

スリム&ポータブル

優れた信頼性

SSD370にはガベージコレクション、ウェアレベリング、ECC機能などを備えており、パフォーマンスを維持し、製品寿命を最大限延ばして信頼性を高める。

優れた信頼性

優れた信頼性

SSD Scopeソフトウェア

  • SSDを長期間使用し続けることができるようにSSD ScopeソフトウェアにはSSD370の状態をS.M.A.R.T.技術を利用して監視する機能を搭載。
  • OSのTRIM機能を有効にして書込みスピードの劣化を防ぐことができ、ドライブの換装に便利なシステムクローンやファームウェアをアップデートする機能も搭載。
SSD Scopeソフトウェア

SSD Scopeソフトウェア

3.5インチブラケットを付属

SSD370には3.5インチブラケットが付属されているのでデスクトップPCのアップグレードにも利用可能。

3.5インチブラケットを付属

3.5インチブラケットを付属

パッケージ

パッケージ

型番リスト

型番
HDD/SSD容量
容量詳細
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1TB以上5TB未満
1TB
10

1個

68,680円

27,472

( 30,219円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1GB以上160GB未満
64GB
10

1個

12,483円

5,617

( 6,179円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

160GB以上320GB未満
256GB
10

1個

17,600円

13,200

( 14,520円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

320GB以上640GB未満
512GB
10

1個

50,798( 55,878円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

産業機器向けに高耐久性、高品質なMLCNANDチップを搭載した2.5インチSATA-IIISSD。
【特長】
・高品質なMLCNANDを使用している為、一般的な市販SSDと比較し寿命が長い。
・DRAMキャッシュを搭載し高速データ書込みを可能にした高パフォーマンスモデル。
・NANDの書込み負荷を分散させるウェアレベリング&ブロックマネージメント機能を搭載。
・ECC機能搭載・瞬断対策・DEVSLPに加えS.M.A.R.T.へ対応(自社定義)。
【用途】
・組込パソコンだけでなくオフィスパソコンへも最適。
・パネルPC、ノートパソコン、薄型サーバー等のアプリケーションに適す。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 【一部商品販売終了情報】在庫無くなり次第、一部商品は受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

2.5 SSD370S,SATA3,MLC(アルミニウムケース)

2.5 SSD370S,SATA3,MLC(アルミニウムケース)

    ポータブルハードディスク StoreJet 25M3

    ポータブルハードディスク StoreJet 25M3

      2.5" SSD230S、 SATA3、 3D TLC

      2.5" SSD230S、 SATA3、 3D TLC

        外付けHDD 法人向け USB3.0用 2ベイモデル ミラーリング機能搭載

        外付けHDD 法人向け USB3.0用 2ベイモデル ミラーリング機能搭載

          外付けハードディスク StoreJet25H3B・25H3P(耐衝撃)

          外付けハードディスク StoreJet25H3B・25H3P(耐衝撃)

            LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS520DGシリーズ

            LinuxNAS LinkStation 2ベイ LS520DGシリーズ

              メーカー トランセンド トランセンド トランセンド バッファロー トランセンド バッファロー
              通常価格 12,483円 10,458円 8,170円 80,256円 9,000円 44,707円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
              種類 SSD HDD SSD HDD HDD NAS
              寸法 長さ(mm) 100 129.5 100 127 131.8 128
              寸法 幅(mm) 69.85 - 69.85 86 80.8 87
              寸法 奥行き(mm) 6.8 - 6.8 204 - 205
              タイプ Multiple Level Cell - - - - -

              2.5 SSD370S,SATA3,MLC(アルミニウムケース)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              外付けドライブ・ストレージデバイスカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました