(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:NBO-370MM
ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) 【10~100個入り】 ナイロンケッソクバンド(タイコウセイタイプ)

ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)  NBO-370MM

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
3,772円
税込単価
4,149円

屋内、屋外のケーブル・電線・配管の結束に適した汎用性の高いナイロン結束バンドで...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ナイロン66
  • 色:
  • 使用温度範囲Min(℃):
    -40
  • 使用温度範囲Max(℃):
    85
  • 使用環境:
    屋外用

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

NBO-370MM 解除

Loading...

NBO-370MM の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長(mm)
幅(mm)
引張強度(N)
厚み(mm)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NBO-370MM

102
370
7.6
553
1.6
4548623357560
370-0615
10

1パック

100個入り

3,772( 4,149円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

屋内、屋外のケーブル・電線・配管の結束に適した汎用性の高いナイロン結束バンドです。
【特長】
・先端がカーブしているので目通しがスムーズです。
・引張強度に優れたヘッド構造によりしっかり結束・固定します。
・サイズのバリエーションが豊富です。
・屋内用と屋外用をラインアップしました。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

NBO-370MMで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) の型番NBO-370MMのページです。
型番NBO-370MMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)

    HellermannTyton 結束バンド 145 x 3.4 mm, グレー PT2A

    HellermannTyton 結束バンド 145 x 3.4 mm, グレー PT2A

      ヘラマンタイトン 結束バンド 200×2.5mm 黒 ナイロン66 T18Lシリーズ

      ヘラマンタイトン 結束バンド 200×2.5mm 黒 ナイロン66 T18Lシリーズ

        HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 白 T18R

        HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 白 T18R

          HellermannTyton 結束バンド, 201mm x 4.6 mm, 黒

          HellermannTyton 結束バンド, 201mm x 4.6 mm, 黒

            HellermannTyton 結束バンド200 x 4.6 mm, 黒 T50ROS

            HellermannTyton 結束バンド200 x 4.6 mm, 黒 T50ROS

              Thomas & Betts 結束バンド 186 x 4.8 mm, 黒 Ty-Rap

              Thomas & Betts 結束バンド 186 x 4.8 mm, 黒 Ty-Rap

                ヘラマンタイトン 結束バンド 201×7.9mm メタリック ステンレス鋼 MBT8Hシリーズ

                ヘラマンタイトン 結束バンド 201×7.9mm メタリック ステンレス鋼 MBT8Hシリーズ

                  HellermannTyton 結束バンド, 250mm x 7.6 mm, 黒, ナイロン 66

                  HellermannTyton 結束バンド, 250mm x 7.6 mm, 黒, ナイロン 66

                    インシュロック MSタイ(66ナイロン) 耐候グレード

                    インシュロック MSタイ(66ナイロン) 耐候グレード

                      HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 黒 T18ROS

                      HellermannTyton 結束バンド 100 x 2.5 mm, 黒 T18ROS

                        ヘラマンタイトン 結束バンド 270×4.6mm 赤 ナイロン66 LK2Aシリーズ

                        ヘラマンタイトン 結束バンド 270×4.6mm 赤 ナイロン66 LK2Aシリーズ

                          メタルコンテントタイ(金属検出機用・耐薬品)

                          メタルコンテントタイ(金属検出機用・耐薬品)

                            メーカー スリーエムジャパン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ABB(THOMAS&BETTS) ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン
                            通常価格 164円 1,138円 22円 28円 350円 71円 46円 630円 75円 289円 11円 48円 5,223円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 ナイロン66 - - - - - - - - 66ナイロン - - ポリプロピレン・鉄成分
                            - - - - - - - - - - ブルーグレー
                            使用温度範囲Min(℃) -40 - - - - - - - - - - - -
                            使用温度範囲Max(℃) 85 - - - - - - - - - - - -
                            使用環境 屋外用 - - - - - - - - - - - -

                            ナイロン結束バンド(耐候性タイプ) のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 11件のレビュー
                            結束バンド
                            評価 5.0満足度:5.02022/10/31
                            以前使用していた商品が手に入らなくなったので、こちらを購入してみました。
                            品質や耐久性はスリーエム製なので、安心しています。今後も使用予定です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/26
                            ナイロン結束バンド(耐候性タイプ)として現場用に準備しています。数種、在庫にしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線の結束に使用
                            評価 5.0満足度:5.02022/01/31
                            結束バンドが急遽必要になり探していたところこちらの商品を見かけて購入しました。3Mの商品なだけあり、使いやすいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線結束
                            評価 5.0満足度:5.02021/06/10
                            以前までは別の結束バンドを使用していましたが不良品が多く違うものを探しておりこの結束バンドは価格以上によいものだと思いました。
                            500本、1000本単位購入で安くなればもっと良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ケーブルの結束
                            評価 5.0満足度:5.02020/07/07
                            先端が少し折り曲げてあるので、狭い場所での作業の時にスムーズに目通しができ、とても使いやすい

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            NBO-1020MM-PACK
                            NBO-1220MM
                            NBO-1220MM-PACK
                            NBO-370MM-PACK
                            NBO-430MM
                            NBO-530MM
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?結束径
                            (mm)
                            全長
                            (mm)

                            (mm)
                            引張強度
                            (N)
                            厚み
                            (mm)
                            JANコード トラスココード

                            4,342円

                            ( 4,776円 )

                            10個入り

                            3パック -

                            1日目

                            -295102097781.84548623357614370-0551

                            5,068円

                            ( 5,575円 )

                            10個入り

                            1パック -

                            1日目

                            10365122097781.84548623357621370-0569

                            5,068円

                            ( 5,575円 )

                            10個入り

                            3パック -

                            1日目

                            -365122097781.84548623357621370-0569

                            3,772円

                            ( 4,149円 )

                            100個入り

                            3パック -

                            4日目

                            -1023707.65531.64548623357560370-0615

                            11,284円

                            ( 12,412円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            1日目

                            1011043097781.84548623357577370-0623

                            13,705円

                            ( 15,076円 )

                            100個入り

                            1パック -

                            1日目

                            1014053097781.84548623357584370-0631

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました