(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒートパイプ式熱交換器NFXシリーズ(側面取付)

ヒートパイプ式熱交換器NFXシリーズ(側面取付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
76,571円
税込単価
84,228円

【特長】・取付面積が小さい省スペースタイプです(MPX-05D比)・ヒートパイ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    クーラー
  • 取付方法:
    側面取付
  • 取付詳細:
    側面取付(盤内)
  • ファン容量(50Hz/60Hz)x個数(W):
    35/33x2
  • 使用外気温度(℃):
    0~40(盤内最高温度 60℃)
  • 使用湿度範囲(%):
    20~85
  • 外形寸法(幅x高さx奥行)(mm):
    285x450x130
  • ケース材質:
    耐食性亜鉛めっき鋼板
  • 主要部塗装色:
    塗装なし

(i)ご注意

  • 絞り込み条件の"商品No"は、商品情報をご確認ください。商品仕様一覧を掲載しております。

指定中 の仕様・寸法情報

商品仕様

■共通仕様

項目単位仕様
取付方法-側面取付(盤内)
定格能力 注1W/K25/27
使用外気温度0~40(盤内最高温度 60℃)
使用湿度範囲20~85
ファン容量x個数W35/33x2(UL、TUV認定品)
ケース材質・色-耐食性亜鉛めっき鋼板・塗装なし
外形寸法(幅x高さx奥行)mm285x450x130
質量kg8

 

■個別仕様

商品No商品型番

定格電圧

定格電流

注2

VA
1NFX-05ER-1EP1001.00/0.84
2NFX-05ER-2EP2000.50/0.42

注1:定格能力は盤用熱関連器工業会技術資料第004号に基づき測定し、JISB8616を準用し表示しています。

注2:定格電流は使用しているファンの定格電流の総和を表しています。

/で表示される数値は、左側が50Hz、右側が60Hzの値です。

※屋外で使用する場合は、日射より、雨水防水処理を行なってください。

※海外規格「UL、TUV」ファンモータ採用。

 

 

型番リスト

型番
冷却能力
定格電圧
商品No
定格電流(50Hz/60Hz)(A)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

NFX-05ER-1EP

25/27W/K
100V
1
1.00/0.84

1個

76,571( 84,228円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付面積が小さい省スペースタイプです(MPX-05D比)
・ヒートパイプの作動液に純水を使用したノンフロンタイプです
・海外規格「UL、TUV」ファンモーター採用
・冷却能力:25/27 W/K

(i)ご注意

  • 絞り込み条件の"商品No"は、商品情報をご確認ください。商品仕様一覧を掲載しております。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 

NFX-05ER-1EPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヒートパイプ式熱交換器NFXシリーズ(側面取付)の型番NFX-05ER-1EPのページです。
型番NFX-05ER-1EPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒートパイプ式熱交換器NFXシリーズ(側面取付)

ヒートパイプ式熱交換器NFXシリーズ(側面取付)

    密閉盤用クーラVAN COOL(側面取付)ノンドレンタイプ

    密閉盤用クーラVAN COOL(側面取付)ノンドレンタイプ

      PC レフクール(コンプレッサクーラ) 側面取付型

      PC レフクール(コンプレッサクーラ) 側面取付型

        ヒートパイプ式熱交換器FPXシリーズ(側面取付)

        ヒートパイプ式熱交換器FPXシリーズ(側面取付)

          PCA ペルクール(電子クーラ) 小型高効率タイプ

          PCA ペルクール(電子クーラ) 小型高効率タイプ

            空冷熱交換器 BOX FANシリーズ

            空冷熱交換器 BOX FANシリーズ

              OPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)

              OPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)

                密閉盤用クーラVAN COOL(天井取付)TC

                密閉盤用クーラVAN COOL(天井取付)TC

                  PCW ペルクール(電子クーラ) 400W級

                  PCW ペルクール(電子クーラ) 400W級

                    密閉盤用クーラVANCOOL(側面取付)

                    密閉盤用クーラVANCOOL(側面取付)

                      OCPCA クーレット・クーラ(小型屋外電子クーラ) 密閉冷却

                      OCPCA クーレット・クーラ(小型屋外電子クーラ) 密閉冷却

                        SOPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ) ステンレス仕様

                        SOPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ) ステンレス仕様

                          盤用熱交換器 ボックスファン コンパクトタイプ(DCタイプ)

                          盤用熱交換器 ボックスファン コンパクトタイプ(DCタイプ)

                            メーカー 大和電業 大和電業 日東工業 大和電業 日東工業 オーム電機(配線パーツ・熱対策機器) 日東工業 大和電業 日東工業 大和電業 日東工業 日東工業 オーム電機(配線パーツ・熱対策機器)
                            通常価格 76,571円 233,714円 229,761円 132,571円 130,928円 22,961円 595,672円 232,857円 372,899円 202,143円 69,483円 771,159円 51,199円
                            通常出荷日 7日目   7日目   2日目   7日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   7日目   2日目   7日目   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 クーラー クーラー クーラー クーラー クーラー - クーラー クーラー クーラー クーラー クーラー クーラー クーラー
                            取付方法 側面取付 側面取付 側面取付 側面取付 側面取付 - 側面取付 天井取付 側面取付 側面取付 側面取付 側面取付 側面取付
                            取付詳細 側面取付(盤内) - - - - - - - - - - - -
                            ファン容量(50Hz/60Hz)x個数(W) 35/33x2 - - 37/34x4 - - - - - - - - -
                            使用外気温度(℃) 0~40(盤内最高温度 60℃) - - 0~40(盤内最高温度 60℃) - - - 20~50 - - - - -

                            ヒートパイプ式熱交換器NFXシリーズ(側面取付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            盤用クーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました