(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ヒートパイプ式熱交換器CPXシリーズ(天井取付)

ヒートパイプ式熱交換器CPXシリーズ(天井取付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
62,714円 ~ 193,571円
税込価格
68,985円 ~ 212,928円

【特長】・熱の溜まりやすい天井部分の熱交換を効率的に行なえます。・ヒートパイプ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    クーラー
  • 取付方法:
    天井取付
  • 使用外気温度(℃):
    0~40(盤内最高温度 60℃)
  • 使用湿度範囲(%):
    20~85
  • ケース材質:
    耐食性亜鉛めっき鋼板
  • 主要部塗装色:
    塗装なし

(i)ご注意

  • 絞り込み条件の“商品No”は、商品情報をご確認ください。商品仕様一覧を掲載しております。

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品仕様

■共通仕様

項目単位仕様
使用外気温度0~40(盤内最高温度 60℃)
使用湿度範囲20~85
ケース材質・色-耐食性亜鉛めっき鋼板・塗装なし

 

■個別仕様

商品No商品型番取付方法

定格

能力

注1

定格

電圧

定格

電流

注2

ファン容量

x個数

外形寸法

(幅x高さx奥行)

質量
W/KVAWmmkg
1CPX-03E-1F天井取付15/161001.00/0.8633/30x2220x345x1653.7
2CPX-03E-2F天井取付15/162000.50/0.4433/30x2220x345x1653.7
3CPX-05E-1F天井取付25/271001.00/0.8633/30x2260x345x1804.1
4CPX-05E-2F天井取付25/272000.50/0.4433/30x2260x345x1804.1
5CPX-07E-1F天井取付35/371001.14/1.0237/34x2260x345x2205.5
6CPX-07E-2F天井取付35/372000.58/0.5237/34x2260x345x2205.5
7CPX-10E-1F天井取付50/551002.28/2.0437/34x4360x465x20510.4
8CPX-10E-2F天井取付50/552001.16/1.0437/34x4360x465x20510.4
9CPX-14E-1F天井取付65/701002.28/2.0437/34x4435x465x20512
10CPX-14E-2F天井取付65/702001.16/1.0437/34x4435x465x20512
11CPX-20E-1F天井取付92/1001002.28/2.0437/34x4555x505x22017
12CPX-20E-2F天井取付92/1002001.16/1.0437/34x4555x505x22017

注1:定格能力は盤用熱関連器工業会技術資料第004号に基づき測定し、JISB8616を準用し表示しています。

注2:定格電流は使用しているファンの定格電流の総和を表しています。

/で表示される数値は、左側が50Hz、右側が60Hzの値です。

※屋外で使用する場合は、日射より、雨水防水処理を行なってください。

※ご使用前に必ず、「取扱説明書」をお読みのうえ、正しく・安全にお使いください。

型番リスト

型番
冷却能力
定格電圧
商品No
定格電流(50Hz/60Hz)(A)
ファン容量(50Hz/60Hz)x個数(W)
外形寸法(幅x高さx奥行)(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15/16W/K
100V
1
1.00/0.86
33/30x2
220x345x165

1個

62,714( 68,985円 )

7日目

15/16W/K
200V
2
0.50/0.44
33/30x2
220x345x165

1個

62,714( 68,985円 )

7日目

25/27W/K
100V
3
1.00/0.86
33/30x2
260x345x180

1個

72,143( 79,357円 )

7日目

25/27W/K
200V
4
0.50/0.44
33/30x2
260x345x180

1個

72,143( 79,357円 )

7日目

35/37W/K
100V
5
1.14/1.02
37/34x2
260x345x220

1個

101,714( 111,885円 )

7日目

35/37W/K
200V
6
0.58/0.52
37/34x2
260x345x220

1個

101,714( 111,885円 )

7日目

50/55W/K
100V
7
2.28/2.04
37/34x4
360x465x205

1個

132,714( 145,985円 )

7日目

50/55W/K
200V
8
1.16/1.04
37/34x4
360x465x205

1個

132,714( 145,985円 )

7日目

65/70W/K
100V
9
2.28/2.04
37/34x4
435x465x205

1個

142,143( 156,357円 )

7日目

65/70W/K
200V
10
1.16/1.04
37/34x4
435x465x205

1個

142,143( 156,357円 )

7日目

92/100W/K
100V
11
2.28/2.04
37/34x4
555x505x220

1個

193,571( 212,928円 )

7日目

92/100W/K
200V
12
1.16/1.04
37/34x4
555x505x220

1個

193,571( 212,928円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱の溜まりやすい天井部分の熱交換を効率的に行なえます。
・ヒートパイプの作動液に純水を使用したノンフロンタイプです。
・制御盤内をホコリやミストから確実に遮断できる密閉構造です。
【商品ラインナップ】
・CPX-03E 冷却能力:15/16 W/K。
・CPX-05E 冷却能力:25/27 W/K。
・CPX-07E 冷却能力:35/37 W/K。
・CPX-10E 冷却能力:50/55 W/K。
・CPX-14E 冷却能力:65/70 W/K。
・CPX-20E 冷却能力:92/100 W/K。

(i)ご注意

  • 絞り込み条件の“商品No”は、商品情報をご確認ください。商品仕様一覧を掲載しております。
 
日東工業ボックス穴加工サービス開始しました!
・Webで簡単設計(CAD知識は不要!)
・短納期出荷
・固有型番発行で注文から管理まで一括管理
サービス詳細はこちら

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ヒートパイプ式熱交換器CPXシリーズ(天井取付)

ヒートパイプ式熱交換器CPXシリーズ(天井取付)

    ヒートパイプ式熱交換器FPXシリーズ(側面取付)

    ヒートパイプ式熱交換器FPXシリーズ(側面取付)

      ヒートパイプ式熱交換器NFXシリーズ(側面取付)

      ヒートパイプ式熱交換器NFXシリーズ(側面取付)

        盤用熱交換器 ボックスファン コンパクトタイプ(側面取付型)

        盤用熱交換器 ボックスファン コンパクトタイプ(側面取付型)

          密閉盤用クーラVAN COOL(側面取付)ノンドレンタイプ

          密閉盤用クーラVAN COOL(側面取付)ノンドレンタイプ

            密閉盤用クーラVAN COOL(側面取付)KCD

            密閉盤用クーラVAN COOL(側面取付)KCD

              空冷熱交換器 BOX FANシリーズ

              空冷熱交換器 BOX FANシリーズ

                SOPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ) ステンレス仕様

                SOPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ) ステンレス仕様

                  密閉盤用クーラVAN COOL(天井取付)TC

                  密閉盤用クーラVAN COOL(天井取付)TC

                    ウォール型クーリングユニット トップサーム Blue e

                    ウォール型クーリングユニット トップサーム Blue e

                      PCW-T ペルクール(電子クーラ) 400W級

                      PCW-T ペルクール(電子クーラ) 400W級

                        OPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)

                        OPC レフクール(屋外コンプレッサクーラ)

                          PCW ペルクール(電子クーラ) 400W級

                          PCW ペルクール(電子クーラ) 400W級

                            メーカー 大和電業 大和電業 大和電業 オーム電機(配線パーツ・熱対策機器) 大和電業 大和電業 オーム電機(配線パーツ・熱対策機器) 日東工業 大和電業 リタール 日東工業 日東工業 日東工業
                            通常価格 62,714円 132,571円 76,571円 22,121円 233,714円 381,429円 22,961円 771,159円 232,857円 176,362円 428,189円 595,672円 372,899円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   7日目   7日目~   2日目   2日目   2日目  
                            種類 クーラー クーラー クーラー クーラー クーラー クーラー - クーラー クーラー - クーラー クーラー クーラー
                            取付方法 天井取付 側面取付 側面取付 側面取付 側面取付 側面取付 - 側面取付 天井取付 - 天井取付 側面取付 側面取付
                            使用外気温度(℃) 0~40(盤内最高温度 60℃) 0~40(盤内最高温度 60℃) 0~40(盤内最高温度 60℃) - - - - - 20~50 - - - -
                            使用湿度範囲(%) 20~85 20~85 20~85 - 85以下 - - - 85以下 - - - -
                            ケース材質 耐食性亜鉛めっき鋼板 耐食性亜鉛めっき鋼板 耐食性亜鉛めっき鋼板 - - - - - - - - - -

                            ヒートパイプ式熱交換器CPXシリーズ(天井取付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            盤用クーラーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました