(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

検電器(高低圧交流用) 伸縮式

検電器(高低圧交流用) 伸縮式

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,000円
税込単価
30,800円

【特長】・伸縮式の高低圧用検電器です・伸縮パイプを縮めた状態で「低圧」、伸ばし...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    検電器
  • 測定範囲:交流電圧(V):
    80~7000
  • 検出方式:
    非接触式
  • 感度調節機能:
    なし
  • 電池残量チェック機能:
    なし
  • オートパワーオフ機能:
    なし
  • LEDライト機能:
    なし
  • 電源:
    単4乾電池×2
  • トラスココード:
    479-6586
  • JANコード:
    4560187062438
  • 寸法:
    41×41×717
  • 本体質量:
    230
  • 付属品:
    携帯用革ケース、取扱説明書、テスト用乾電池

型番

KEW5720 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KEW5720

1個

28,000( 30,800円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・伸縮式の高低圧用検電器です
・伸縮パイプを縮めた状態で「低圧」、伸ばした状態で「高圧」を検電します
・使用前に内蔵電池、内部回路のチェックが可能です
【用途】
・高圧の検電チェック

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 

KEW5720で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検電器(高低圧交流用) 伸縮式の型番KEW5720のページです。
型番KEW5720に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

検電器(高低圧交流用) 伸縮式

検電器(高低圧交流用) 伸縮式

    検電器(高低圧交流用)

    検電器(高低圧交流用)

      メーカー 共立電気計器 共立電気計器
      通常価格 28,000円 17,964円
      通常出荷日 1日目   1日目  
      商品区分 検電器 -
      測定範囲:交流電圧(V) 80~7000 -
      検出方式 非接触式 -
      感度調節機能 なし -
      電池残量チェック機能 なし -

      検電器(高低圧交流用) 伸縮式のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ツール用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました