(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

検電器(高低圧交流用)

検電器(高低圧交流用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,964円
税込単価
19,760円

【特長】・検知部を充電部に接触させるだけの簡単測定・TESTスイッチで内部回路...

詳細情報を確認する

  • 測定種類:
    交流(AC)
  • 測定対象交流電圧範囲(下限)(VAC):
    80
  • 測定対象交流電圧範囲(上限)(VAC):
    7000
  • JANコード:
    4560187064470
  • トラスココード:
    479-6578
  • 寸法(mm):
    幅23.8x奥行23.8x高さ198
  • 電源:
    アルカリボタン電池(LR44)x2個(付属)

型番

KEW5702 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KEW5702

1個

17,964( 19,760円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・検知部を充電部に接触させるだけの簡単測定
・TESTスイッチで内部回路と電池のチェックが可能
・低圧から高圧まで検電可能(AC80V~7000V)
・交流の低圧や高圧の電線路・電気機器などの充電の有無を音と光で表示
・超小型軽量設計で携帯に便利

KEW5702で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検電器(高低圧交流用)の型番KEW5702のページです。
型番KEW5702に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

検電器(高低圧交流用)

検電器(高低圧交流用)

    検電器(高低圧交流用) 伸縮式

    検電器(高低圧交流用) 伸縮式

      ヘビーデューティ用スクレーパー

      ヘビーデューティ用スクレーパー

        メーカー 共立電気計器 共立電気計器 ノガ・ウォーターズ
        通常価格 17,964円 28,000円 3,980円
        通常出荷日 1日目   1日目   1日目~  
        測定種類 交流(AC) - -
        測定対象交流電圧範囲(下限)(VAC) 80 - -
        測定対象交流電圧範囲(上限)(VAC) 7000 - -
        JANコード 4560187064470 - -
        トラスココード 479-6578 - -

        検電器(高低圧交流用)のレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        検相器・検電器カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました