(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WF5113P
コーナーキャップ デンセツシザイカンレンブヒン

コーナーキャップ WF5113P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
809円
税込単価
890円

コーナーキャップ。【特長】・コードが壁と並行に出るので狭い場所での使用に便利。...

詳細情報を確認する

型番

WF5113P 解除

Loading...

WF5113P の仕様・寸法情報

商品情報

コーナーキャップの概要

WF5023Pの外観

WF5023Pの外観

寸法 : (縦)105×(横)60×(厚み)39mm
質量 : 37g

型番リスト

型番

関連

定格
適用電線形状
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WF5113P

ホワイト
15A(接地)
-
4902710020094
763-1731
10

1個

809( 890円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コーナーキャップ。
【特長】
・コードが壁と並行に出るので狭い場所での使用に便利。
【用途】
・住宅、事務所等の屋内で使用。
・家具裏などの狭い場所に最適。

カタログ

 

WF5113Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナーキャップの型番WF5113Pのページです。
型番WF5113Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーナーキャップ

コーナーキャップ

    防水コネクター用カバー MZシリーズ

    防水コネクター用カバー MZシリーズ

      防水形マルチボックス

      防水形マルチボックス

        安全プラグカバー

        安全プラグカバー

          ラベル各種

          ラベル各種

            コンセントキャップ

            コンセントキャップ

              スイッチ・コンセント用はさみ枠 スゴ枠(JRW)

              スイッチ・コンセント用はさみ枠 スゴ枠(JRW)

                ボデービス BS15WB・BS20WB

                ボデービス BS15WB・BS20WB

                  露出スイッチボックス

                  露出スイッチボックス

                    防水形リフトカバープレートシリーズ

                    防水形リフトカバープレートシリーズ

                      防水カバー(防水形コードコネクタボディ・防水形プラグ)

                      防水カバー(防水形コードコネクタボディ・防水形プラグ)

                        フランジインレット用カバー

                        フランジインレット用カバー

                          M4ナット

                          M4ナット

                            メーカー Panasonic 明工社 アメリカン電機 ELPA朝日電器 アメリカン電機 ELPA朝日電器 JAPPY アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機 アメリカン電機
                            通常価格 320円 554円 10,410円 1,270円 899円 1,570円 1,200円 522円 1,638円 4,002円 2,218円 2,535円 556円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   1日目~   3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ACコンセント・インレット関連部品(定格有り) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他) ACコンセント・インレット関連部品(その他)

                            コーナーキャップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WH4019PK
                            WH4019WP
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?定格 適用電線形状 JANコード トラスココード

                            320円

                            ( 352円 )
                            3個 -

                            1日目

                            10グレー15A/125V平形コード用4902710007071763-1901

                            320円

                            ( 352円 )
                            2個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10ホワイト15A/125V平形コード用4902710007910763-1910

                            ACコンセント・インレット(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました