(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

同シリーズの販売品を確認する
アナログ絶縁抵抗計 2レンジ MODEL 3146/3147/3148/3161A MODEL3146A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アナログ絶縁抵抗計 2レンジ MODEL 3146/3147/3148/3161A デンキソクテイキ テスタ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

販売終了

型番

MODEL3146A

2025年03月に販売終了となりました。 推奨代品はございません。

【特長】
・手のひらサイズの小型、軽量2レンジメガです。
・衝撃に強い新素材(エラストマー)ケース採用。
・わずか340gの超小型絶縁抵抗計。
・電圧レンジ別に色分けをした、見やすいスケール目盛りです。
・暗い場所に便利なスケール照明付。
・オートディスチャージ機能付。
・リモートスイッチ付プローブ標準装備(切り忘れ防止の電源カット機能付)。
・両手で作業ができる首かけベルト付。
・測定スイッチを手元で操作可能なリモートスイッチ付測定プローブ標準装備です。
・CE規格品です。
・JISC1302:2002準拠品です。
・250/500V切替式です。
【用途】
・絶縁抵抗の測定。

指定中の仕様・寸法情報

商品区分 本体 アナログ/デジタル アナログ
レンジ数 2 定格測定電圧(V) 50 ~ 125
絶縁抵抗測定範囲(MΩ) 0.01~20 オートディスチャージ機能(自動放電機能) あり
コンパレータ機能 なし 通信機能 なし
電源 単3乾電池×4 トラスココード 479-6756
JANコード 4560187060328 寸法(mm) 137×40×90
商品詳細をもっと見る
本体質量(g) 340 付属品 リモートスイッチ付測定プローブセット、肩掛ベルト、取扱説明書、テスト用電池
商品詳細を閉じる

基本情報

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アナログ絶縁抵抗計 2レンジ MODEL 3146/3147/3148/3161A

アナログ絶縁抵抗計 2レンジ MODEL 3146/3147/3148/3161A

    日置(HIOKI) デジタル絶縁抵抗計 IR4053

    日置(HIOKI) デジタル絶縁抵抗計 IR4053

      デジタル絶縁抵抗計 IR4051(5レンジ・ハードケースモデル)

      デジタル絶縁抵抗計 IR4051(5レンジ・ハードケースモデル)

        直流回路16ch電流モニター

        直流回路16ch電流モニター

          アナログメグオームハイテスタ IR4030-11

          アナログメグオームハイテスタ IR4030-11

            日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4030-10

            日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4030-10

              太陽光発電システム用絶縁抵抗計 IR4053-11

              太陽光発電システム用絶縁抵抗計 IR4053-11

                アナログ絶縁抵抗計 3レンジ KEW 3431/3432

                アナログ絶縁抵抗計 3レンジ KEW 3431/3432

                  アナログメグオームハイテスタIR4012-10

                  アナログメグオームハイテスタIR4012-10

                    日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4012-11

                    日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4012-11

                      日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4015-10 (スイッチなしリード付属)

                      日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4015-10 (スイッチなしリード付属)

                        日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4015-11 (スイッチ付きリード付属)

                        日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4015-11 (スイッチ付きリード付属)

                          アナログメグオームハイテスタ IR4041-10

                          アナログメグオームハイテスタ IR4041-10

                            メーカー 共立電気計器 日置電機 日置電機 マルチ計測器 日置電機 日置電機 日置電機 共立電気計器 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機
                            通常価格 25,707円 44,719円 33,879円 139,401円 41,579円 39,232円 49,937円 35,281円 29,040円 31,305円 26,829円 31,305円 44,990円
                            通常出荷日 1日目   6日目   1日目~   6日目   1日目   6日目   1日目   1日目   1日目   21日目   6日目   6日目   1日目  
                            商品区分 本体 本体 本体 - 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            アナログ/デジタル アナログ デジタル デジタル - アナログ アナログ デジタル アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ
                            レンジ数 2 5 5 - 3 3 5 3 1 1 1 1 4
                            オートディスチャージ機能(自動放電機能) あり あり あり - なし なし あり なし なし なし なし なし なし
                            コンパレータ機能 なし あり あり - なし なし あり なし なし なし なし なし なし

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。