(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:T-K8A-2425WH
一括・個別スイッチ付 雷ガードタップ POWER STRIP

一括・個別スイッチ付 雷ガードタップ T-K8A-2425WH

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
6,590円
税込単価
7,249円

雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップで...

詳細情報を確認する

  • 許容電力(W):
    1500
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • 対応国(規格):
    日本(PSE)

型番

T-K8A-2425WH 解除

Loading...

T-K8A-2425WH の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品タイプ
プラグ形状
ソケット形状
ケーブル長(m)
機能
差込口個数/分割口
プラグ角度(正面時の引出方向)
スイッチ形態
寸法
本体差込口形状
プラグ仕様
スイッチ仕様
雷ガード
ほこりシャッター
絶縁キャップ付きプラグ
二重被ふく
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

T-K8A-2425WH

電源タップ
A-2スイングプラグ
A-2ソケット
2.5
耐熱 / トラッキング防止 / ホコリ防止 / 雷サージ
4
ストレート
個別口毎
240x50x32mm
-
-
-
-
-
あり
あり
4953103457249
773-0870

1個

6,590( 7,249円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

雷サージから電子機器を守る、高性能雷サージ吸収素子を内蔵した、雷ガードタップです。
【特長】
・最大サージ電圧12,500Vの高性能雷サージ吸収素子(バリスタ)を内蔵しており、雷によるパソコンやAV機器等の電子機器への被害防止に有効です(最大サージ電圧12500VはJEC210/212規格に基づく数値です)
・待機電力をまとめて節約できる一括スイッチと、接続機器ごとにON/OFFでき、個別に節約できる個別スイッチが付いています
・個別スイッチには、ACアダプタや大きめのプラグを接続してもスイッチに干渉しにくい、斜め配置のスイッチを採用しています
・未使用時の差込口へのほこりの浸入を防止するほこり防止シャッターを装備しています。トラッキング現象による火災やお子様のいたずらによる感電・火災の防止に役立ちます
・差込口には耐熱性に優れたユリア樹脂を使用していますので、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です
・ACアダプタを接続しても隣の差込口に干渉しにくいように、1個の差込口を離れて配置しています
・プラグの刃の根本に絶縁キャップが付いており、トラッキング現象による火災の防止に役立ちます
・電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です
・狭い場所でも配線しやすい180°スイングプラグを採用しています

Loading...

T-K8A-2425WHで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一括・個別スイッチ付 雷ガードタップの型番T-K8A-2425WHのページです。
型番T-K8A-2425WHに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一括・個別スイッチ付 雷ガードタップ

一括・個別スイッチ付 雷ガードタップ

    一括&個別スイッチ付 省エネタップ

    一括&個別スイッチ付 省エネタップ

      個別スイッチ付 省エネタップ

      個別スイッチ付 省エネタップ

        ほこり防止シャッター付 省エネタップ

        ほこり防止シャッター付 省エネタップ

          雷ガードタップ(一括スイッチ付)

          雷ガードタップ(一括スイッチ付)

            ほこり防止シャッター付きスリムタップ(雷ガード内蔵)

            ほこり防止シャッター付きスリムタップ(雷ガード内蔵)

              個別スイッチ付省エネタップ(横挿しタイプ)

              個別スイッチ付省エネタップ(横挿しタイプ)

                3ピンプラグ対応タップ(マグネット付)

                3ピンプラグ対応タップ(マグネット付)

                  電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 変換アダプター付

                  電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 変換アダプター付

                    マグネット付抜け止めタップ(白色)

                    マグネット付抜け止めタップ(白色)

                      電源タップ 3ピン4個口/3ピン6個口

                      電源タップ 3ピン4個口/3ピン6個口

                        電源タップ 3ピン式 4個口 ホワイト 変換アダプター付

                        電源タップ 3ピン式 4個口 ホワイト 変換アダプター付

                          一括スイッチ付3ピンプラグ対応タップ

                          一括スイッチ付3ピンプラグ対応タップ

                            メーカー エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム エレコム バッファロー エレコム バッファロー バッファロー エレコム
                            通常価格 3,920円 5,360円 1,690円 2,690円 2,260円 4,990円 4,870円 3,930円 3,366円 2,090円 3,021円 2,954円 3,270円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   6日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            許容電力(W) 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
                            定格電流(A) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
                            定格電圧(V) 125 125 125 125 125 125 125 125 AC125 125 125 AC125 125
                            対応国(規格) 日本(PSE) - - - - 日本(PSE) 日本(PSE) 日本(PSE) - - - - 日本(PSE)

                            一括・個別スイッチ付 雷ガードタップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            T-K8A-2450WH
                            T-K8A-2625BK
                            T-K8A-2625WH
                            T-K8A-2650WH
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ プラグ形状 ソケット形状 ケーブル長
                            (m)
                            機能 差込口個数/分割口 プラグ角度(正面時の引出方向) スイッチ形態 寸法 本体差込口形状 プラグ仕様 スイッチ仕様 雷ガード ほこりシャッター 絶縁キャップ付きプラグ 二重被ふく JANコード トラスココード

                            3,920円

                            ( 4,312円 )
                            1個 -

                            1日目

                            電源タップA-2スイングプラグA-2ソケット5トラッキング防止 / 耐熱 / ホコリ防止 / 雷サージ4ストレート個別口毎240x50x32mm-----ありあり4953103457256773-0888

                            7,600円

                            ( 8,360円 )
                            1個 -

                            1日目

                            電源タップA-2スイングプラグA-2ソケット2.5トラッキング防止 / 耐熱 / ホコリ防止 / 雷サージ6ストレート個別口毎310x50x32mm-----ありあり4953103457263773-0896

                            7,600円

                            ( 8,360円 )
                            1個 -

                            1日目

                            電源タップA-2スイングプラグA-2ソケット2.5トラッキング防止 / 耐熱 / ホコリ防止 / 雷サージ6ストレート個別口毎310x50x32mm-----ありあり4953103457270773-0900

                            8,050円

                            ( 8,855円 )
                            1個 -

                            1日目

                            電源タップA-2スイングプラグA-2ソケット5トラッキング防止 / 耐熱 / ホコリ防止 / 雷サージ6ストレート個別口毎310x50x32mm-----ありあり4953103457287773-0918

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました