(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

変換アダプタ(アースターミナル付)

変換アダプタ(アースターミナル付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,429円
税込単価
1,572円

アースリード線付キャップを持った機器が、既設の接地極付コンセントでもアースをと...

詳細情報を確認する

  • コンセント数(個口):
    1
  • 定格電圧:
    AC125V/15A
  • 寸法:幅x奥行x高さ(mm):
    150x75x43
  • JANコード:
    4547441273915
  • トラスココード:
    762-1787

型番

WH2881P 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番

関連

RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WH2881P

10

1個

1,429( 1,572円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

アースリード線付キャップを持った機器が、既設の接地極付コンセントでもアースをとって使用できます。(アースターミナル→接地極に変換) 15A125Vです。

WH2881Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

変換アダプタ(アースターミナル付)の型番WH2881Pのページです。
型番WH2881Pに関する仕様情報を記載しております。

変換アダプタ(アースターミナル付)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

電源タップ/電源コード/延長コード (オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました