電線被覆むき不要の圧接形中継コネクター。【特長】・単一コネクタでオス・メス接続...
T-NDC-2420の外観
T-NDC-2420の外観・寸法
T-NDC-2824の外観
中継コネクター(圧接形)の使用例
品番 | 電線抱合範囲 | 色 | 全長 (mm) | 質量 (g/パック) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
単線mm | より線mm2 | AWG | ||||
T-NDC-2420 | 0.65 | 0.20~0.5 | 24~20 | 黒 | 25.8 | 10 |
T-NDC-2824 | 0.4~0.5 | 0.08~0.2 | 28~24 | 白 | 25.8 | 10 |
(単位:mm)
中継コネクター(圧接形)の寸法図
寸法a:(圧接前)8.1mm/(圧接後)5.8mm
Loading...
電線被覆むき不要の圧接形中継コネクター。
【特長】
・単一コネクタでオス・メス接続が可能。
・コネクタを連結し、多極としても使用可能。
・適合工具:絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具。
・端子材質:黄銅(C2680)/電気すずメッキ。
・絶縁体材質:ナイロン。
・製造国:日本。
【用途】
・オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができる。
T-NDC-2420で型番確定
中継コネクター(圧接形) T-NDC-2420・T-NDC-2824の型番T-NDC-2420のページです。
型番T-NDC-2420に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
T-NDC-2824 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 色 | 電線抱合範囲 (AWG) | 電線抱合範囲単線 (mm) | 電線抱合範囲より線 (mm2) | JANコード | トラスココード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,282円 ( 1,410円 )10個入り | 1パック | - | 1日目 | 白 | 28~24 | 0.4~0.5 | 0.08~0.2 | 4989999335606 | 489-4715 |