(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ケーブルタイ “SELFIT(セルフィット)” (耐薬品性タイプ)

ケーブルタイ “SELFIT(セルフィット)” (耐薬品性タイプ)【100個入り】 (レビュー)

通常価格(税別)
416円
税込価格
458円
通常出荷日
在庫品1日目  当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・耐薬品性に優れたタイプのケーブルタイです。
【用途】
・電線ケーブルの固定や結束に。

ケーブルタイ “SELFIT(セルフィット)” (耐薬品性タイプ)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    工事の時に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/06/14
    現場で耐薬品性の指定があり、工事の時に利用しています。問題なく使用できているので何回か購入しています。他で商品を依頼すると納期に時間がかかってしまい、ミスミだと短納期で早く届くので選定しています。現場で不具合はなく十分に利用できています。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ケーブルタイ “SELFIT(セルフィット)” (耐薬品性タイプ)

ケーブルタイ “SELFIT(セルフィット)” (耐薬品性タイプ)

    ケーブルタイ “SELFIT(セルフィット)” (耐熱性タイプ)

    ケーブルタイ “SELFIT(セルフィット)” (耐熱性タイプ)

      ケーブルタイ "SELFIT(セルフィット)"(耐候性タイプ)

      ケーブルタイ "SELFIT(セルフィット)"(耐候性タイプ)

        ケーブルタイ "SELFIT(セルフィット)"

        ケーブルタイ "SELFIT(セルフィット)"

          ケーブルタイ “SELFIT(セルフィット)” (蓄光性タイプ)

          ケーブルタイ “SELFIT(セルフィット)” (蓄光性タイプ)

            高強度ケーブルタイ 幅12.7×730mm 最大結束径216mm 標準型

            高強度ケーブルタイ 幅12.7×730mm 最大結束径216mm 標準型

              ケーブルタイ “SELFIT(セルフィット)” (難燃性タイプ)

              ケーブルタイ “SELFIT(セルフィット)” (難燃性タイプ)

                インシュロック MSタイ(ポリプロピレン)耐薬品グレード

                インシュロック MSタイ(ポリプロピレン)耐薬品グレード

                  仮止めタイプ ナイロンラッシングタイ

                  仮止めタイプ ナイロンラッシングタイ

                    ケーブルタイ 幅12.7×230mm 最大結束径57mm 標準型 50本入

                    ケーブルタイ 幅12.7×230mm 最大結束径57mm 標準型 50本入

                      ケーブルタイ 幅9.0×710mm 最大結束径209mm 標準型 50本

                      ケーブルタイ 幅9.0×710mm 最大結束径209mm 標準型 50本

                        インシュロック リピートタイ耐薬品グレード

                        インシュロック リピートタイ耐薬品グレード

                          結束バンド46ナイロンバンド(耐熱性タイプ)

                          結束バンド46ナイロンバンド(耐熱性タイプ)

                            メーカー SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco SapiSelco トラスコ中山 SapiSelco ヘラマンタイトン パンドウイット トラスコ中山 トラスコ中山 ヘラマンタイトン ミスミ
                            通常価格 416円 509円 192円 208円 373円 7,710円 785円 1,430円 6,539円 3,578円 11,025円 4,249円 3,696円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            - 乳白 -
                            仕様環境 屋内用 屋内用 屋外用 屋内用 屋内用 - 屋内用 - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -5~90 -25~120 - -25~60 - - - - - - - - -
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -
                            備考 REACH対応 - REACH、EN62275対応。 REACH、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品 REACH対応 - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。