(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WHA29263WKP
ザ・タップマルチ(6コ口・個別スイッチ付) WHAM

ザ・タップマルチ(6コ口・個別スイッチ付) WHA29263WKP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,323円
税込単価
3,655円

標準的な延長コード。【特長】・熱に強い二重ボディ。・ほこり等で起こるトラッキン...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電源タップ
  • 色:
  • 差込口個数/分割口:
    6
  • その他仕様:
    スナップキャップ付、雷サージ低減素子:無、個別スイッチ付

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

WHA29263WKP 解除

Loading...

WHA29263WKP の仕様・寸法情報

商品情報

ザ・タップマルチシリーズ(個別スイッチ付)の仕様

WHA29163WKPの外観

WHA29163WKPの外観

コンセント差し込み口数 : 6コ口
プラグ形状 : スナップキャップ
一括スイッチ : 3コ口個別スイッチ・3コ口一括スイッチ付
個装寸法 : 縦260mm×横120mm×厚み54mm
定格 : 15A 125V

  • ACアダプターもスッキリ収まる。「一括スイッチ」「個別スイッチ」でこまめに電源ON・OFF。
  • 内ボディにトラッキングに強い「ユリア樹脂」。
  • 外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。
  • 高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」。

型番リスト

型番

関連

ケーブル長(m)
寸法(mm)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WHA29263WKP

2
幅260x奥行120x高さ54
4547441383157
762-2341
10

1個

3,323( 3,655円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

標準的な延長コード。
【特長】
・熱に強い二重ボディ。
・ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくい。
・本体の斜め形状部にはパソコンの周辺機器や携帯電話などのACアダプター取り付けに対応し、「一括スイッチ」でまとめて電源をON/OFF。
・「個別スイッチ」は、テレビや充電コードなど、それぞれの機器のプラグを抜くことなく、個別に電源をON/OFFできる。
・待機電力をカット、節電に役立つ。
【用途】
・オフィス、家庭などでのコード延長と省電力化に。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 

Loading...

WHA29263WKPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ザ・タップマルチ(6コ口・個別スイッチ付)の型番WHA29263WKPのページです。
型番WHA29263WKPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ザ・タップマルチ(6コ口・個別スイッチ付)

ザ・タップマルチ(6コ口・個別スイッチ付)

    ザ・タップマルチ(6コ口・一括スイッチ付)

    ザ・タップマルチ(6コ口・一括スイッチ付)

      ザ・タップマルチ(6コ口)

      ザ・タップマルチ(6コ口)

        ザ・タップスイッチ(個別スイッチ付)

        ザ・タップスイッチ(個別スイッチ付)

          OAマルチタップ WBN-S7203B(G)

          OAマルチタップ WBN-S7203B(G)

            個別スイッチ付 雷ガードタップ

            個別スイッチ付 雷ガードタップ

              マグネットタップセット 定格電圧 125V

              マグネットタップセット 定格電圧 125V

                3個口耐雷フラットスイッチ付タップ

                3個口耐雷フラットスイッチ付タップ

                  ACアダプタ専用電源延長コード(3分岐・2P・3個口・ホワイト) TAP-EX3WN

                  ACアダプタ専用電源延長コード(3分岐・2P・3個口・ホワイト) TAP-EX3WN

                    TV用ほこり防止シャッター付スリムタップ(雷ガード内蔵)

                    TV用ほこり防止シャッター付スリムタップ(雷ガード内蔵)

                      OAタップ ザ・タップスイッチシリーズe(3コ口個別スイッチ付)

                      OAタップ ザ・タップスイッチシリーズe(3コ口個別スイッチ付)

                        「ザ・タップZ」 差込口上タイプ

                        「ザ・タップZ」 差込口上タイプ

                          個別スイッチ付 雷ガードタップ T-04-26PNシリーズ

                          個別スイッチ付 雷ガードタップ T-04-26PNシリーズ

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic ELPA朝日電器 エレコム Panasonic ELPA朝日電器 サンワサプライ エレコム Panasonic Panasonic エレコム
                            通常価格 3,323円 2,423円 1,797円 2,631円 4,470円 2,735円 5,301円 4,290円 1,381円 3,177円 3,683円 2,763円 1,991円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目  
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ 関連部品 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ
                            - - - - -
                            差込口個数/分割口 6 6 6 - 7 - - 3 - 6 3 - 6
                            その他仕様 スナップキャップ付、雷サージ低減素子:無、個別スイッチ付 スナップキャップ付、雷サージ低減素子:無、一括スイッチ付 スナップキャップ付、雷サージ低減素子:無、スイッチなし スナップキャップ付 - - - - - - スナップキャップ付 スナップキャップ付 -

                            ザ・タップマルチ(6コ口・個別スイッチ付)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ACアダプターがすべて取り付け出来ません。
                            A
                            ACアダプターのサイズによっては、すべての差し込み口が使えない場合があります。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WHA29363WKP
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ケーブル長
                            (m)
                            寸法
                            (mm)
                            JANコード トラスココード
                            -

                            6,015円

                            ( 6,617円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -3-4547441383188762-2384

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました