(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ザ・タップマルチ(6コ口)

ザ・タップマルチ(6コ口)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,797円
税込単価
1,977円

標準的な延長コード。【特長】・本体の斜め形状部にはパソコンの周辺機器や携帯電話...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電源タップ
  • 色:
  • 差込口個数/分割口:
    6
  • 寸法(mm):
    幅220x奥行90x高さ50
  • その他仕様:
    スナップキャップ付、雷サージ低減素子:無、スイッチなし

型番

WHA2916WKP 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

ザ・タップマルチシリーズの仕様

ザ・タップマルチシリーズの外観

ザ・タップマルチシリーズの外観

ACアダプターもスッキリ収まる。
内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』 、外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。
また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑える。

ザ・タップマルチシリーズの商品概要

コンセント差し込み口数 : 6コ口
個装寸法 : 縦220 × 横90 × 厚み50mm

型番リスト

型番

関連

ケーブル長(m)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WHA2916WKP

1
4547441382921
762-2309
10

1個

1,797( 1,977円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

標準的な延長コード。
【特長】
・本体の斜め形状部にはパソコンの周辺機器や携帯電話などのACアダプター取り付けに対応し、「一括スイッチ」でまとめて電源をON/OFF。
・内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』を採用。
・外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。
・雷サージ低減素子付は、電源コンセントからくる誘導雷サージなどの瞬間的な極間過電圧を低減する素子を内蔵している。
【用途】
・オフィス、家庭などでのコード延長と省電力化に。

カタログ

 

Loading...

WHA2916WKPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ザ・タップマルチ(6コ口)の型番WHA2916WKPのページです。
型番WHA2916WKPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ザ・タップマルチ(6コ口)

ザ・タップマルチ(6コ口)

    ザ・タップマルチ(6コ口・一括スイッチ付)

    ザ・タップマルチ(6コ口・一括スイッチ付)

      ザ・タップスイッチ(個別スイッチ付)

      ザ・タップスイッチ(個別スイッチ付)

        ザ・タップマルチ(6コ口・個別スイッチ付)

        ザ・タップマルチ(6コ口・個別スイッチ付)

          OAタップ ザ・タップスイッチシリーズe(3コ口個別スイッチ付)

          OAタップ ザ・タップスイッチシリーズe(3コ口個別スイッチ付)

            個別スイッチ付 雷ガードタップ

            個別スイッチ付 雷ガードタップ

              OAタップ 耐雷サージ フロントタップ A-350SB(W)

              OAタップ 耐雷サージ フロントタップ A-350SB(W)

                雷ガードタップ(一括スイッチ付)

                雷ガードタップ(一括スイッチ付)

                  一括・個別スイッチ付 雷ガードタップ

                  一括・個別スイッチ付 雷ガードタップ

                    OAタップ 4個口耐雷サージコード付タップ

                    OAタップ 4個口耐雷サージコード付タップ

                      ザ・タップX(防水扉付)

                      ザ・タップX(防水扉付)

                        OAタップ 耐雷サージ 5個口 スイッチ付タップ WLS−5015B(W)

                        OAタップ 耐雷サージ 5個口 スイッチ付タップ WLS−5015B(W)

                          電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3ZAD

                          電源タップ(3P・7個口・3m) TAP-F37-3ZAD

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic エレコム ELPA朝日電器 エレコム エレコム ELPA朝日電器 Panasonic ELPA朝日電器 サンワサプライ
                            通常価格 1,797円 2,423円 2,631円 3,323円 3,683円 3,010円 1,210円 2,260円 3,920円 3,437円 1,659円 4,386円 3,790円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   1日目  
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ - - - 電源タップ 電源タップ 電源タップ
                            - - - - - - -
                            差込口個数/分割口 6 6 - 6 3 - 3 - - 4 - 5 -
                            寸法(mm) 幅220x奥行90x高さ50 幅260x奥行90x高さ58 - - 幅300x奥行90x高さ49 - - - - - - - -
                            その他仕様 スナップキャップ付、雷サージ低減素子:無、スイッチなし スナップキャップ付、雷サージ低減素子:無、一括スイッチ付 スナップキャップ付 スナップキャップ付、雷サージ低減素子:無、個別スイッチ付 スナップキャップ付 - - - - - - - -

                            ザ・タップマルチ(6コ口)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q ACアダプターがすべて取り付け出来ません。
                            A
                            ACアダプターのサイズによっては、すべての差し込み口が使えない場合があります。

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました