(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WHS25239BP
「ザ・タップZ」 差込口上タイプ WHSZ

「ザ・タップZ」 差込口上タイプ WHS25239BP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
2,763円
税込単価
3,039円

標準的な延長コードで差込口は上です。【特長】・ランプを使わず、電源の「入」「切...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電源タップ
  • その他仕様:
    スナップキャップ付

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

WHS25239BP 解除

Loading...

WHS25239BP の仕様・寸法情報

商品情報

ザ・タップZ(斜め差しタイプ)の特長

ランプを無くして省エネ追及。新開発、ランプレススイッチ

OAタップ「ザ・タップZ」 差込口上タイプ:関連画像

プッシュスイッチ

  • 通電時の表示ランプを無くした新開発ランプレススイッチを採用。
  • 「切」 「入」はしっかり色で表示し、ムダな待機電力を上手にカット。
  • 省エネ性能を追求。
  • 押すたびに「切」「入」が変わり、白と赤で色表示。

インテリアに調和するフラットボディ

OAタップ「ザ・タップZ」 差込口上タイプ:関連画像

フラットボディ

  • デザイン性を追求したプッシュスイッチ採用で、スイッチまわりのフラット化を実現。
  • フラットボディでリビングなどのインテリアにも調和。
OAタップ「ザ・タップZ」 差込口上タイプ:関連画像

使用イメージ

斜め差しコンセントタイプ

OAタップ「ザ・タップZ」 差込口上タイプ:関連画像

斜め差しコンセントタイプ

  • ACアダプター対応。
  • コンセント間の幅が広く、他の差込口を塞がない。
  • ACアダプターが安定する。

型番リスト

型番

関連

ケーブル長(m)
差込口個数/分割口
寸法(mm)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WHS25239BP

2
3
幅300x奥行105x高さ50
4547441942835
762-2481
10

1個

2,763( 3,039円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

標準的な延長コードで差込口は上です。
【特長】
・ランプを使わず、電源の「入」「切」を色で見分けるスイッチ付タップです。
・コンセント間の幅が広く、他の差込口を防ぎません。(ACアダプター対応)
・インテリアに調和するフラットボディです。
【用途】
・オフィス、家庭などでのコード延長と省電力化に最適。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 

Loading...

WHS25239BPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

「ザ・タップZ」 差込口上タイプの型番WHS25239BPのページです。
型番WHS25239BPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

「ザ・タップZ」 差込口上タイプ

「ザ・タップZ」 差込口上タイプ

    ザ・タップZ(差込口横タイプ)

    ザ・タップZ(差込口横タイプ)

      OAタップ 漏電保護タップ

      OAタップ 漏電保護タップ

        トリプルタップ WH2013

        トリプルタップ WH2013

          小型スナップタップ

          小型スナップタップ

            ザ・タップスイッチ(個別スイッチ付)

            ザ・タップスイッチ(個別スイッチ付)

              OAタップ ザ・タップスイッチシリーズe(3コ口個別スイッチ付)

              OAタップ ザ・タップスイッチシリーズe(3コ口個別スイッチ付)

                分岐ボックス BZ-3

                分岐ボックス BZ-3

                  マグネットタップセット 定格電圧 125V

                  マグネットタップセット 定格電圧 125V

                    3個口耐雷フラットスイッチ付タップ

                    3個口耐雷フラットスイッチ付タップ

                      サージ付節電アダプタ 1P

                      サージ付節電アダプタ 1P

                        【明工社】19インチラック用OAタップ 19インチラック用コンセントバー

                        【明工社】19インチラック用OAタップ 19インチラック用コンセントバー

                          「ザ・タップX」 一括防水スイッチ付

                          「ザ・タップX」 一括防水スイッチ付

                            メーカー Panasonic Panasonic ELPA朝日電器 Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic アメリカン電機 Panasonic ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 ミスミ Panasonic
                            通常価格 2,763円 2,331円 5,306円 396円 714円 2,631円 3,683円 35,026円 5,301円 4,290円 1,690円 694円 3,835円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ
                            その他仕様 スナップキャップ付 スナップキャップ付 - - - スナップキャップ付 スナップキャップ付 - - - - - スナップキャップ付、パッキン付コンセント、安全設計扉

                            「ザ・タップZ」 差込口上タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WHS25149BP
                            WHS25149WP
                            WHS25239WP
                            WHS25249BP
                            WHS25249WP
                            WHS25339BP
                            型番関連通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ケーブル長
                            (m)
                            差込口個数/分割口 寸法
                            (mm)
                            JANコード トラスココード

                            3,074円

                            ( 3,381円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            1014幅330x奥行105x高さ504547441942873762-2449

                            3,074円

                            ( 3,381円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            1014幅330x奥行105x高さ504547441942866762-2457

                            2,763円

                            ( 3,039円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1023幅300x奥行105x高さ504547441942828762-2490

                            3,260円

                            ( 3,586円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            1024幅330x奥行105x高さ504547441942897762-2554

                            3,260円

                            ( 3,586円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1024幅330x奥行105x高さ504547441942880762-2562

                            2,951円

                            ( 3,246円 )
                            1個 あり

                            6日目

                            1033幅300x奥行105x高さ504547441942859762-2627

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました