(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:WHA2516WP
「ザ・タップX」 COMMODITY WIRING

「ザ・タップX」 WHA2516WP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,345円
税込単価
3,680円

標準的な延長コード。【特長】・一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。・熱に強...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電源タップ
  • 色:
  • 差込口個数/分割口:
    6
  • 寸法(mm):
    幅270x奥行90x高さ46
  • その他仕様:
    スナップキャップ付、パッキン付コンセント、安全設計扉

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

WHA2516WP 解除

Loading...

WHA2516WP の仕様・寸法情報

商品情報

ザ・タップXの特長

製品仕様

WHA2516WP

WHA2516WP

コードの長さ1m
コンセント差し込み口数6コ口
プラグ形状スナップキャップ
安全設計扉安全設計扉・パッキン付コンセント
個装寸法幅90×高さ270×奥行46mm
質量本体:211g
個装:247g

製品仕様

WHA2526WP

WHA2526WP

コードの長さ2m
コンセント差し込み口数6コ口
プラグ形状スナップキャップ
安全設計扉安全設計扉・パッキン付コンセント
個装寸法幅90×高さ270×奥行46mm
質量本体:282g
個装:318g

製品仕様

WHA2536WP

WHA2536WP

コードの長さ3m
コンセント差し込み口数6コ口
プラグ形状スナップキャップ
安全設計扉安全設計扉・パッキン付コンセント
個装寸法幅90×高さ270×奥行46mm
質量本体:347g
個装:383g

型番リスト

型番
ケーブル長(m)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WHA2516WP

1
4547441910346
762-1922

1個

3,345( 3,680円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

標準的な延長コード。
【特長】
・一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
・熱に強い二重ボディ。
・ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくい。
・口数を必要とするPC周辺機器にも便利。
・個別又は、一括の防水スイッチ付と幅広く機種を展開。
【用途】
・オフィス、家庭などでのコード延長に使用。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 

Loading...

WHA2516WPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

「ザ・タップX」の型番WHA2516WPのページです。
型番WHA2516WPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

「ザ・タップX」

「ザ・タップX」

    ザ・タップマルチ(6コ口・個別スイッチ付)

    ザ・タップマルチ(6コ口・個別スイッチ付)

      ザ・タップマルチ(6コ口)

      ザ・タップマルチ(6コ口)

        ザ・タップマルチ(6コ口・一括スイッチ付)

        ザ・タップマルチ(6コ口・一括スイッチ付)

          「ザ・タップX」 一括防水スイッチ付

          「ザ・タップX」 一括防水スイッチ付

            ザ・タップスイッチ(個別スイッチ付)

            ザ・タップスイッチ(個別スイッチ付)

              OAタップ ザ・タップスイッチシリーズe(3コ口個別スイッチ付)

              OAタップ ザ・タップスイッチシリーズe(3コ口個別スイッチ付)

                ザ・タップZ(差込口横タイプ)

                ザ・タップZ(差込口横タイプ)

                  「ザ・タップZ」 差込口上タイプ

                  「ザ・タップZ」 差込口上タイプ

                    ベターテーブルタップ

                    ベターテーブルタップ

                      OAタップ 漏電保護タップ

                      OAタップ 漏電保護タップ

                        コーナータップ(3コ口) WH2023WP

                        コーナータップ(3コ口) WH2023WP

                          熱中症&インフルエンザ表示付きデジタル温湿度計(警告ブザー設定機能付き)

                          熱中症&インフルエンザ表示付きデジタル温湿度計(警告ブザー設定機能付き)

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic ELPA朝日電器 Panasonic サンワサプライ
                            通常価格 3,345円 3,323円 1,797円 2,423円 3,835円 2,631円 3,683円 2,331円 2,763円 616円 5,306円 746円 5,362円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 関連部品
                            - - - - -
                            差込口個数/分割口 6 6 6 6 6 - 3 - - - 2 - -
                            寸法(mm) 幅270x奥行90x高さ46 - 幅220x奥行90x高さ50 幅260x奥行90x高さ58 幅300x奥行90x高さ52 - 幅300x奥行90x高さ49 - - - - - -
                            その他仕様 スナップキャップ付、パッキン付コンセント、安全設計扉 スナップキャップ付、雷サージ低減素子:無、個別スイッチ付 スナップキャップ付、雷サージ低減素子:無、スイッチなし スナップキャップ付、雷サージ低減素子:無、一括スイッチ付 スナップキャップ付、パッキン付コンセント、安全設計扉 スナップキャップ付 スナップキャップ付 スナップキャップ付 スナップキャップ付 - - - -

                            「ザ・タップX」のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 4件のレビュー
                            デスク周辺の電源
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/08
                            デスク周りのコンセント電源に使用しています。本体サイズが小さめなのが良いです。ON-OFFスイッチなど必要ないので、安価十分です。コードもしっかりしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンセントの口数が足りないとき
                            評価 5.0満足度:5.02019/12/30
                            コンセントの口数が足りないときに口数を増やす目的で使用しています。
                            ホコリの侵入をガードできるので、床付近に配置する場合でも、安全性が高いです。
                            しっかり刺さって抜けにくいのも良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線に
                            評価 5.0満足度:5.02018/10/25
                            機材の奥のほうに隠れたタップが焦げて、トラッキングの怖さを体験したのでこの扉付きタイプに置き換えました。
                            これで安心を買ったと思えば安いものです。
                            3Pタイプのプラグで扉対応したものも商品化して欲しいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タップ
                            評価 5.0満足度:5.02018/03/31
                            キャップ付きなので差し込む時若干固いです。
                            ただ埃とか考えれば安全だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 電源プラグがタップにはまりきりません。
                            A
                            プラグの刃を2本同時に差し込み、電源プラグはパッキンに密着するまで差し込んでください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            WHA2526WP
                            WHA2536WP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            ケーブル長
                            (m)
                            JANコード トラスココード

                            3,723円

                            ( 4,095円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            24547441910353762-2023

                            4,098円

                            ( 4,508円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            34547441910360762-2121

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました