(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットタップセット 定格電圧 125V

マグネットタップセット 定格電圧 125V

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
5,301円
税込単価
5,831円

マグネットの吸引力がお手伝い。アダプタを斜めに倒せばカンタンに抜ける。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電源タップ
  • 色:
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • 商品タイプ:
    セット
  • JANコード:
    4547441511758
  • トラスココード:
    763-2053

型番

WH6601WP 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

WH6601WPの外観

WH6601WPの外観

マグネットタップの図面

マグネットタップの図面

アダプタの図面

アダプタの図面

  • ※ 上記以外のタイプ・型番につきましては、カタログを参照してください。

開発秘話

 

第3回キッズデザイン賞を受賞(2009年)。
「IT,モバイル機器の急増で家庭内配線も複雑化している環境では、子どものつまずきや感電事故などにつながる可能性も増えており、そうした社会環境に安全面で応えた製品である」として、評価されました。
また、グッドデザイン性も受賞しています。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WH6601WP

10

1個

5,301( 5,831円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

マグネットの吸引力がお手伝い。
アダプタを斜めに倒せばカンタンに抜ける。
【特長】
・コンセントとプラグの組み合わせの約1/8の力でかんたんに抜き差し可能(こまめに抜くことで待機電力カット)。
・ホコリが入りにくく感電しにくい安全設計。
・タップ側の差込口は、扉付。
・抜き差しらくらく。
・だから、こまめに節電。
【用途】
・オフィス、家庭などでのコンセント差込口の省電力化に最適。

カタログ

 

WH6601WPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットタップセット 定格電圧 125Vの型番WH6601WPのページです。
型番WH6601WPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットタップセット 定格電圧 125V

マグネットタップセット 定格電圧 125V

    ザ・タップZ(差込口横タイプ)

    ザ・タップZ(差込口横タイプ)

      「ザ・タップZ」 差込口上タイプ

      「ザ・タップZ」 差込口上タイプ

        ザ・タップマルチ(6コ口・個別スイッチ付)

        ザ・タップマルチ(6コ口・個別スイッチ付)

          OAタップ 3個口フロントタップ

          OAタップ 3個口フロントタップ

            三角タップ WH2012

            三角タップ WH2012

              デスクタップ 3ケ口 T-DK2320CBS

              デスクタップ 3ケ口 T-DK2320CBS

                3個口耐雷フラットスイッチ付タップ

                3個口耐雷フラットスイッチ付タップ

                  OAタップ(エータップ、スパコンタップ)

                  OAタップ(エータップ、スパコンタップ)

                    OAタップ 3個口 集中スイッチ付きデスクタップ WB-DS32B

                    OAタップ 3個口 集中スイッチ付きデスクタップ WB-DS32B

                      OAタップ サイドコーナータップ

                      OAタップ サイドコーナータップ

                        安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・1m) TAP-BR36A-1

                        安全ブレーカータップ(オフィス・工場用・3P・6個口・1m) TAP-BR36A-1

                          便利タップ(抜け止め・集中スイッチ)

                          便利タップ(抜け止め・集中スイッチ)

                            メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic ELPA朝日電器 Panasonic エレコム ELPA朝日電器 明工社 ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 サンワサプライ サンワサプライ
                            通常価格 5,301円 2,331円 2,763円 3,323円 950円 469円 3,660円 4,290円 5,538円 5,373円 1,428円 17,491円 3,062円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ
                            - - - - - - -
                            定格電流(A) 15 - - - 15 15 15 15 15 15 15 - 15
                            定格電圧(V) 125 - - - 125 125 125 125 125 125 125 - 125
                            商品タイプ セット - - - - - - - - - - - -

                            マグネットタップセット 定格電圧 125Vのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q セットですが、単品購入もできますか?
                            A
                            マグネットタップ(WH66011WP)とアダプタ(WH66012WP)単品売りも可能です。

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました