(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スナップタップ WH2123BP/WP

スナップタップ WH2123BP/WP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
746円
税込価格
821円

コンセントの差込口を3つに増やすことができるタップ。【特長】・3方向から取れる...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電源タップ
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品仕様

WH2123WPの外観 タテ120×ヨコ90×アツミ14mm 質量 : 51g

WH2123WPの外観
タテ120×ヨコ90×アツミ14mm
質量 : 51g

型番リスト

型番

関連

JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4902710004476
763-1863
10

1個

746( 821円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4902710708954
763-1871
10

1個

746( 821円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

コンセントの差込口を3つに増やすことができるタップ。
【特長】
・3方向から取れるため、配線が難しい限られたスペースでも、簡単に差込口の取付と増設が可能。
・柱刃が180°動く可動式。
・展開色は白と黒の2種類。
【用途】
・オフィス、家庭などでのコンセント差込口増設に。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スナップタップ WH2123BP/WP

スナップタップ WH2123BP/WP

    OAタップ サイドコーナータップ

    OAタップ サイドコーナータップ

      コーナータップ(3コ口) WH2023WP

      コーナータップ(3コ口) WH2023WP

        平トリプルタップ(2P・3個口・ホワイト) TAP-AC5N

        平トリプルタップ(2P・3個口・ホワイト) TAP-AC5N

          OAタップ 3個口コーナータップ

          OAタップ 3個口コーナータップ

            OAタップ 3個口 集中スイッチ付きデスクタップ WB-DS32B

            OAタップ 3個口 集中スイッチ付きデスクタップ WB-DS32B

              便利タップ(抜け止め・集中スイッチ)

              便利タップ(抜け止め・集中スイッチ)

                分岐ボックス BZ-3

                分岐ボックス BZ-3

                  マグネットタップセット 定格電圧 125V

                  マグネットタップセット 定格電圧 125V

                    電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 常時 通電スイッチ付

                    電源タップ 3ピン式 7個口 ホワイト 常時 通電スイッチ付

                      デスクタップ 3ケ口 T-DK2320CBS

                      デスクタップ 3ケ口 T-DK2320CBS

                        マグネット付OAタップ(接地15A引掛形)

                        マグネット付OAタップ(接地15A引掛形)

                          電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450MGN

                          電源タップ(3P・4個口・5m) TAP-N3450MGN

                            メーカー Panasonic ELPA朝日電器 Panasonic サンワサプライ ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 サンワサプライ アメリカン電機 Panasonic バッファロー エレコム Panasonic サンワサプライ
                            通常価格 746円 1,428円 746円 447円 1,045円 5,373円 2,512円 35,026円 5,301円 4,366円 3,323円 3,168円 2,704円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目   7日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 6日目   7日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ - 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ
                            定格電流(A) 15 15 15 - 15 15 15 20 15 15 15 15 -
                            定格電圧(V) 125 125 125 - 125 125 125 250 125 AC125 125 125 -

                            スナップタップ WH2123BP/WPのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            コンセントの差込口が足りない場所で使用
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/30
                            標準的な3つ口タップです。
                            コンセントの差込口が足りない場所で使用しています。
                            薄いのでスペースも取らないし、スナップ(角度変更)もできて便利。
                            何より、Panasonic製なので安心して使用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト