(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コーナータップ(3コ口) WH2023WP

コーナータップ(3コ口) WH2023WP

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
746円
税込単価
821円

厚さ17mmの薄型コーナータップ。【特長】・狭いところにピッタリ配置可能。・差...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電源タップ
  • 色:
  • 定格電流(A):
    15
  • 定格電圧(V):
    125
  • JANコード:
    4902710001215
  • トラスココード:
    763-1821

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

WH2023WP 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

コーナータップの詳細

コーナータップ イメージ

コーナータップ イメージ

  • コンセント差し込み口数:3コ口
  • 個装寸法:縦120mm×横90mm×厚み39mm
  • 質量:59g
  • 定格:15A/125V

型番リスト

型番

関連

RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

WH2023WP

10

1個

746( 821円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

厚さ17mmの薄型コーナータップ。
【特長】
・狭いところにピッタリ配置可能。
・差込口が側面と下面のため、スッキリした配線が可能。
・プレートの幅と同寸法でプレートにマッチ。
【用途】
・事務所や工場内のタコ足配線の整理に最適。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

カタログ

 

WH2023WPで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コーナータップ(3コ口) WH2023WPの型番WH2023WPのページです。
型番WH2023WPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

コーナータップ(3コ口) WH2023WP

コーナータップ(3コ口) WH2023WP

    小型スナップタップ

    小型スナップタップ

      熱中症&インフルエンザ表示付きデジタル温湿度計(警告ブザー設定機能付き)

      熱中症&インフルエンザ表示付きデジタル温湿度計(警告ブザー設定機能付き)

        OAタップ 耐雷サージ 独立スイッチ付タップ A-S500B(W)

        OAタップ 耐雷サージ 独立スイッチ付タップ A-S500B(W)

          OAタップ 耐雷サージ ブレーカー内蔵スイッチ付タップ A-S400B(W)

          OAタップ 耐雷サージ ブレーカー内蔵スイッチ付タップ A-S400B(W)

            マグネットタップセット 定格電圧 125V

            マグネットタップセット 定格電圧 125V

              ベターテーブルタップ

              ベターテーブルタップ

                ザ・タップマルチ(6コ口・一括スイッチ付)

                ザ・タップマルチ(6コ口・一括スイッチ付)

                  ザ・タップマルチ(6コ口・個別スイッチ付)

                  ザ・タップマルチ(6コ口・個別スイッチ付)

                    ザ・タップマルチ(6コ口)

                    ザ・タップマルチ(6コ口)

                      スナップタップ WH2123BP/WP

                      スナップタップ WH2123BP/WP

                        「ザ・タップX」

                        「ザ・タップX」

                          OAタップ 耐雷サージ スイングタップ A-362SB(W)

                          OAタップ 耐雷サージ スイングタップ A-362SB(W)

                            メーカー Panasonic Panasonic サンワサプライ ELPA朝日電器 ELPA朝日電器 Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic ELPA朝日電器
                            通常価格 746円 714円 5,362円 2,967円 2,372円 5,301円 616円 2,423円 3,323円 1,797円 746円 3,345円 3,488円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 電源タップ 電源タップ 関連部品 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ 電源タップ
                            - - - -
                            定格電流(A) 15 15 - 15 15 15 15 - - - 15 - 15
                            定格電圧(V) 125 125 - 125 125 125 125 - - - 125 - 125
                            JANコード 4902710001215 - - - - 4547441511758 - - - - - - -

                            コーナータップ(3コ口) WH2023WPのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー

                            高評価レビュー

                            角度変更が不要な場所でコンセント差し込み口増設用
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/30
                            同じメーカー(Panasonic)が出しているスナップタップ WH2123BP との大きな違いとして、こちらの商品は柱刃が固定されており、スナップさせることができません。
                            そのため、内部の接点が少ないので、より安全に利用できるかと思います。
                            角度変更が不要な場所でコンセント差し込み口を増やしたい場合に使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            角度変更が不要な場所でコンセント差し込み口増設用
                            評価 5.0満足度:5.02020/04/30
                            同じメーカー(Panasonic)が出しているスナップタップ WH2123BP との大きな違いとして、こちらの商品は柱刃が固定されており、スナップさせることができません。
                            そのため、内部の接点が少ないので、より安全に利用できるかと思います。
                            角度変更が不要な場所でコンセント差し込み口を増やしたい場合に使用しています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 色は選べますか?
                            A
                            白のみの展開となります。

                            電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました