(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

汎用インバータ FREQROL-A800

汎用インバータ FREQROL-A800

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
29,900円 ~ 3,363,000円
税込価格
32,890円 ~ 3,699,300円

【ブランド】三菱電機【入力電圧クラス】・三相200V・三相400V高性能で高品...

詳細情報を確認する

  • 出力仕様:
    三相
  • 導体メッキ:
    なし

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 絞込み条件内の適用モータ容量、出力容量、及び、出力定格電流は、ND(標準負荷)について記載しています。

型番

未確定97件の候補があります。

Loading...

商品情報

定格(標準構造品) 200Vクラス

形名 FR-A820-[](-E)(GF)0.4K0.75K1.5K2.2K3.7K5.5K7.5K11K15K18.5K22K30K37K45K55K75K90K
0004600077001050016700250003400049000630007700093001250015400187002330031600380004750
適用モータ容量
(kW) ∗1
SLD0.751.52.23.75.57.5111518.522303745557590/110132
LD0.751.52.23.75.57.5111518.522303745557590110
ND(初期設定)0.40.751.52.23.75.57.5111518.522303745557590
HD0.2∗20.40.751.52.23.75.57.5111518.5223037455575
出力定格容量
(kVA) ∗3
SLD1.82.946.410131924293548597189120145181
LD1.62.73.75.88.8121722273243536581110132165
ND(初期設定)1.11.934.26.79.1131823293444556782110132
HD0.61.11.934.26.79.1131823293444556782110
定格電流
(A)
SLD4.67.710.516.7253449637793125154187233316380475
LD4.279.615.22331455870.585114140170212288346432
ND(初期設定)3581117.5243346617690115145175215288346
HD1.53581117.5243346617690115145175215288
過負荷電流
定格 ∗4
SLD110% 60s、 120% 3s ( 反限時特性) 周囲温度 40 ℃
LD120% 60s、 150% 3s ( 反限時特性) 周囲温度 50 ℃
ND(初期設定)150% 60s、 200% 3s ( 反限時特性) 周囲温度 50 ℃
HD200% 60s、 250% 3s ( 反限時特性) 周囲温度 50 ℃
定格電圧∗53 相 200 ~ 240V
回生制動ブレーキトランジスタ内臓FR-BU2(オプション)
最大ブレーキトルク ∗7150% トルク・3%ED ∗6100% トルク・3%ED ∗6100% トルク・2%ED ∗620% トルク・連続10% トルク・連続
 FR-ABR
(オプション使用時)
150% トルク・10%ED100% トルク・10%ED100% トルク
・6%ED
------
電源定格入力
交流電圧・周波数
3 相 200 ~ 240V 50Hz/60Hz
交流電圧許容変動170 ~ 264V 50Hz/60Hz
周波数許容変動±5%
定格入力
電流(A)
∗8
DC リアクトル
SLD5.38.913.219.731.345.162.880.696.7115151185221269---
LD58.312.218.328.541.658.274.890.9106139178207255---
ND(初期設定)3.96.310.614.122.633.444.260.98096.3113150181216266--
HD2.33.96.310.614.122.633.444.260.98096.3113150181216--
DC リアクトル
SLD4.67.710.516.7253449637793125154187233316380475
LD4.279.615.22331455870.585114140170212288346432
ND(初期設定)3581117.5243346617690115145175215288346
HD1.53581117.5243346617690115145175215288
電源設備
容量(kVA)
∗9
DC リアクトル
SLD23.457.5121724313744587084103---
LD1.93.24.7711162229354153687997---
ND(初期設定)1.52.445.48.6131723303743576982101--
HD0.91.52.445.48.6131723303743576982--
DC リアクトル
SLD1.82.946.410131924293548597189120145181
LD1.62.73.75.88.8121722273243536581110132165
ND(初期設定)1.11.934.26.79.1131823293444556782110132
HD0.61.11.934.26.79.1131823293444556782110
保護構造(IEC 60529) ∗10閉鎖型(IP20)開放型(IP00)
冷却方式自冷強制風冷
概略質量(kg)2.02.23.33.33.36.76.78.3151515224242547474

∗1 適用モータは、4 極の三菱電機標準モータを使用する場合の最大適用容量を示します。
∗2 0.2kW モータは、V/F 制御のみ適用できます。
∗3 定格出力容量は、出力電圧が220V の場合を示します。
∗4 過負荷電流定格の%値はインバータの定格出力電流に対する比率を示します。
繰り返し使用する場合は、インバータおよびモータが100%負荷時の温度 以下に復帰するまで待つ必要があります。
∗5 最大出力電圧は、電源電圧以上になりません。最大出力電圧を設定範囲内で変更可能です。
ただし、インバータ出力側電圧波形の波高値は電源電圧の √2倍程度になります。
∗6 内蔵ブレーキ抵抗器あり
∗7 ND 定格基準の値です。
∗8 定格入力電流は定格出力電流時の値を示します。定格入力電流は電源インピーダンス(入力リアクトルや電線を含む)の値によって変わります。
∗9 電源容量は、定格出力電流時の値です。電源側インピーダンス(入力リアクトルや電線を含む)の値によって変わります。
∗10 FR-DU08: IP40(PU コネクタ部は除く)

 

定格(標準構造品) 400Vクラス

形名 FR-A840-[](-E)(GF)0.4K0.75K1.5K2.2K3.7K5.5K7.5K11K15K18.5K22K30K37K45K55K75K90K110K132K160K185K220K250K280K
000230003800052000830012600170002500031000380004700062000770009300116001800021600260003250036100432004810054700610006830
適用モータ
容量(kW) ∗1
SLD0.751.52.23.75.57.5111518.5223037455575/90110132160185220250280315355
LD0.751.52.23.75.57.5111518.522303745557590110132160185220250280315
ND(初期設定)0.40.751.52.23.75.57.5111518.522303745557590110132160185220250280
HD0.2∗20.40.751.52.23.75.57.5111518.522303745557590110132160185220250
出力定格容量
(kVA) ∗3
SLD1.82.946.310131924293647597188137165198248275329367417465521
LD1.62.73.75.88.8121822273343536581110137165198248275329367417465
ND(初期設定)1.11.934.66.99.1131824293443546684110137165198248275329367417
HD0.61.11.934.66.99.1131824293443546684110137165198248275329367
定格電流
(A)
SLD2.33.85.28.312.61725313847627793116180216260325361432481547610683
LD2.13.54.87.611.51623293543577085106144180216260325361432481547610
ND(初期設定)1.52.5469121723313844577186110144180216260325361432481547
HD0.81.52.5469121723313844577186110144180216260325361432481
過負荷電
流定格 ∗4
SLD110% 60s、 120% 3s ( 反限時特性) 周囲温度 40 ℃
LD120% 60s、 150% 3s ( 反限時特性) 周囲温度 50 ℃
ND(初期設定)150% 60s、 200% 3s ( 反限時特性) 周囲温度 50 ℃
HD200% 60s、 250% 3s ( 反限時特性) 周囲温度 50 ℃
定格電圧 ∗53 相 380 ~ 500V
回生制動ブレーキトランジスタ内蔵FR-BU2(オプション)
最大ブレーキトルク ∗7100% トルク・2%ED ∗620% トルク・連続10% トルク・連続
 FR-ABR
(オプション使用時)
100% トルク・10%ED100% トルク・6%ED- ∗12---------
電源定格入力
交流電圧・周波数
3 相 380 ~ 500V 50Hz/60Hz ∗11
交流電圧許容変動323 ~ 550V 50Hz/60Hz
周波数許容変動±5%
定格入力
電流(A)
∗8
DC リアクトル
SLD3.25.47.810.916.422.531.740.348.258.476.897.6115141----------
LD34.97.310.115.122.33138.244.953.975.189.7106130----------
ND(初期設定)2.33.76.28.312.317.422.53140.348.256.575.191108134---------
HD1.42.33.76.28.312.317.422.53140.348.256.575.191108---------
DC リアクトル
SLD2.33.85.28.312.61725313847627793116180216260325361432481547610683
LD2.13.54.87.611.51623293543577085106144180216260325361432481547610
ND(初期設定)1.52.5469121723313844577186110144180216260325361432481547
HD0.81.52.5469121723313844577186110144180216260325361432481
電源設備
容量
(kVA) ∗9
DC リアクトル
SLD2.54.15.98.3121724313744597488107----------
LD2.33.75.57.712172429344157688199----------
ND(初期設定)1.72.84.76.39.4131724313743576983102---------
HD1.11.72.84.76.39.4131724313743576983---------
DC リアクトル
SLD1.82.946.310131924293647597188137165198248275329367417465521
LD1.62.73.75.88.8121822273343536581110137165198248275329367417465
ND(初期設定)1.11.934.66.99.1131824293443546684110137165198248275329367417
HD0.61.11.934.66.99.1131824293443546684110137165198248275329367
保護構造(IEC 60529) ∗10閉鎖型(IP20)開放型(IP00)
冷却方式自冷強制風冷
概略質量(kg)2.82.82.83.33.36.76.78.38.315152341414352557178117117166166166

∗1 適用モータは、4 極の三菱電機標準モータを使用する場合の最大適用容量を示します。
∗2 0.2kW モータは、V/F 制御のみ適用できます。
∗3 定格出力容量は、出力電圧が440V の場合を示します。
∗4 過負荷電流定格の%値はインバータの定格出力電流に対する比率を示します。
繰り返し使用する場合は、インバータおよびモータが100%負荷時の温度 以下に復帰するまで待つ必要があります。
∗5 最大出力電圧は、電源電圧以上になりません。最大出力電圧を設定範囲内で変更可能です。
ただし、インバータ出力側電圧波形の波高値は電源電圧の √2倍程度になります。
∗6 内蔵ブレーキ抵抗器あり
∗7 ND 定格基準の値です。
∗8 定格入力電流は定格出力電流時の値を示します。定格入力電流は電源インピーダンス(入力リアクトルや電線を含む)の値によって変わります。
∗9 電源容量は、定格出力電流時の値です。電源側インピーダンス(入力リアクトルや電線を含む)の値によって変わります。
∗10 FR-DU08: IP40(PU コネクタ部は除く)
∗11 480V を超える場合は、Pr.977 入力電圧モード選択の設定が必要です。
∗12 市販のブレーキ抵抗器を使用して、回生ブレーキ能力を向上させることができます。詳細は当社営業所までご連絡ください。

 

製品仕様

制御仕様制御方式Soft-PWM 制御/高キャリア周波数PWM 制御(V/F 制御、アドバンスト磁束ベクトル制御、
リアルセンサレスベクトル制御を選択可能)/最適励磁制御/ベクトル制御∗1/PM センサレスベクトル制御
出力周波数範囲0.2 ~ 590Hz(アドバンスト磁束ベクトル制御、リアルセンサレスベクトル制御、ベクトル制御∗1、
PM センサレスベクトル制御時の上限周波数は400Hz です。)
周波数設定
分解能
アナログ入力0.015Hz / 60Hz(端子2、4:0 ~ 10V / 12bit)
0.03Hz / 60Hz(端子2、4:0 ~ 5V / 11bit、0 ~ 20mA /約11bit、端子1:0 ~ ±10V / 12bit)
0.06Hz / 60Hz(端子1:0 ~ ±5V / 11bit)
デジタル入力0.01Hz
周波数精度アナログ入力最大出力周波数の±0.2%以内(25 ℃ ±10 ℃)
デジタル入力設定出力周波数の0.01%以内
電圧/周波数特性基底周波数0 ~ 590Hz 任意設定可能 定トルク・低減トルクパターン、V/F 5 点アジャスタブル選択可能
始動トルク∗2SLD 定格:120% 0.3Hz、LD 定格:150% 0.3Hz、ND 定格:200%∗3 0.3Hz、HD 定格:250%∗3 0.3Hz
(リアルセンサレスベクトル制御、ベクトル制御∗1 時)
トルクブースト手動トルクブースト
加速・減速時間設定0 ~ 3600s( 加速・減速個別設定可能) 直線、S 字加減速モード、バックラッシュ対策加減速選択可能
直流制動(誘導モータ)動作周波数(0 ~ 120Hz)、動作時間(0 ~ 10s)、動作電圧(0 ~ 30%)可変
ストール防止動作レベルストール防止動作レベル動作範囲(SLD 定格:0 ~ 120%、LD 定格:0 ~ 150%、
ND 定格:0 ~ 220%、HD 定格:0 ~280%)、有無の選択可能(V/F 制御、アドバンスト磁束ベクトル制御)
トルク制限レベルトルク制限値設定可(0 ~ 400%可変)
(リアルセンサレスベクトル制御、ベクトル制御∗1、PM センサレスベクトル制御)
運転仕様周波数設定
信号
アナログ入力端子2、4:0 ~ 10V、0 ~ 5V、4 ~ 20mA(0 ~ 20mA)選択可能
端子1:- 10 ~+ 10V、- 5 ~+ 5V 選択可能
デジタル入力操作パネルのM ダイヤル、パラメータユニットにより入力
BCD4 桁または16bit バイナリ(オプションFR-A8AX 使用時)
始動信号正転・逆転個別、始動信号自己保持入力(3 ワイヤ入力)選択可能
入力信号(12 点)低速運転指令、中速運転指令、高速運転指令、第2 機能選択、端子4 入力選択、JOG 運転選択、瞬停再始動選択、
つれ回り引き込み、出力停止、始動自己保持選択、正転指令、逆転指令、インバータリセット
Pr.178 ~ Pr.189(入力端子機能選択)により入力信号の変更が可能。
 パルス列入力100kpps
運転機能上限周波数、下限周波数、多段速運転、加減速パターン、サーマル保護、直流制動、始動周波数、JOG 運転、
出力停止(MRS)、ストール防止、回生回避、強め励磁減速、直流給電∗4、周波数ジャンプ、回転数表示、瞬停再始動、
商用切換シーケンス、遠隔設定、オートマティック加減速、リトライ機能、キャリア周波数選択、高応答電流制限、
正逆転防止、運転モード選択、すべり補正、ドループ制御、負荷トルク高速周波数制御、速度スムージング制御、
トラバース、オートチューニング、適用モータ選択、ゲインチューニング、RS-485 通信、Ethernet 通信∗11、
PID 制御、PID プリチャージ機能、簡易ダンサ制御、冷却ファン動作選択、停止選択(減速停止/ フリーラン)、
停電時減速停止機能、あて止め制御、シーケンス機能、寿命診断、メンテナンスタイマ、電流平均値モニタ、
多重定格、オリエント制御∗1、速度制御、トルク制御、位置制御、予備励磁、トルク制限、テスト運転、
制御回路用24V 電源入力、セーフティストップ機能、制振制御
出力信号オープンコレクタ出力
(5 点)
リレー出力(2 点)
インバータ運転中、周波数到達、瞬時停電/ 不足電圧∗4、過負荷警報、出力周波数検出 、異常
Pr.190 ~ Pr.196(出力端子機能選択)により出力信号の変更が可能。
インバータのアラームコードをオープンコレクタより(4bit)出力可能。
パルス列出力
(FM タイプ)
50kpps
表示表示計用パルス列出力
(FM タイプ)
最大2.4kHz:1 点(出力周波数)
Pr.54 FM/CA 端子機能選択によりモニタの変更が可能。
電流出力
(CA タイプ)
最大DC20mA:1 点(出力周波数)
Pr.54 FM/CA 端子機能選択によりモニタの変更が可能。
電圧出力最大DC10V:1 点(出力周波数)
Pr.158 AM 端子機能選択によりモニタの変更が可能。
操作パネル
(FR-DU08)
運転状態出力周波数、出力電流、出力電圧、周波数設定値
Pr.52 操作パネルメインモニタ選択によりモニタの変更が可能。
異常内容保護機能の動作時に異常内容を表示、異常内容8 回分と保護機能動作直前の出力電圧、電流、周波数、積算通電時間、
年、月、日、時刻を記憶
保護・警報機能保護機能加速中過電流遮断、定速中過電流遮断、減速/ 停止中過電流遮断、加速中回生過電圧遮断、定速中回生過電圧遮断、
減速/ 停止中回生過電圧遮断、インバータ過負荷遮断(電子サーマル)、モータ過負荷遮断(電子サーマル)、
フィン過熱、瞬時停電∗4、不足電圧∗4、入力欠相∗4∗5、ストール防止による停止、脱調検出∗5、上限故障検出、
下限故障検出、ブレーキトランジスタ異常検出∗6、出力側地絡過電流、出力短絡、出力欠相、外部サーマル動作∗5、
PTC サーミスタ動作∗5、オプション異常、通信オプション異常、パラメータ記憶素子異常、PU 抜け、
リトライ回数オーバー∗5、CPU 異常、操作パネル用電源短絡/RS-485 端子用電源短絡、DC24V 電源異常、
出力電流検出値異常∗5、突入電流抑制回路異常∗4、通信異常、アナログ入力異常、USB 通信異常、
セーフティ回路異常、過速度発生∗5、速度偏差過大検出∗1∗5、断線検出∗1∗5、位置誤差大∗1∗5、
ブレーキシーケンス異常∗5、エンコーダフェーズ異常∗1∗5、4mA 入力喪失異常∗5、PID プリチャージ異常∗5、
PID 信号異常∗5、反転減速異常∗5、内部回路異常、内部温度異常∗7、磁極位置不明∗1
警報機能ファン故障、ストール防止(過電流)、ストール防止(過電圧)、回生ブレーキプリアラーム∗5∗6、
電子サーマルプリアラーム、PU 停止、スピードリミット表示(速度制限中出力)∗5、パラメータコピー、
セーフティ停止中、メンテナンスタイマ1~ 3∗5、USB ホスト異常、原点セットミス警報∗5、原点復帰未完警報∗5、
原点復帰パラメータ設定警報∗5、操作パネルロック∗5、パスワード設定中∗5、パラメータ書込みエラー、
コピー操作エラー、24V 外部電源動作中、内気循環用ファン故障∗7、通信異常発生時運転継続中∗5、
負荷異常警報、Ethernet 通信異常∗11
環境周囲温度- 10 ℃~+ 50 ℃(FR-A800-GF は0 ℃~+ 50 ℃)(凍結のないこと)(LD、ND、HD 定格時)
- 10 ℃~+ 40 ℃(FR-A800-GF は0 ℃~+ 40 ℃)(凍結のないこと)(SLD 定格時、IP55 対応品)
周囲湿度95%RH 以下(結露のないこと)(基板コーティング(IEC60721-3-3 3C2/3S2 適合) あり、IP55 対応品)
90%RH 以下(結露のないこと)(基板コーティングなし)
保存温度∗8- 20 ℃~+ 65 ℃
雰囲気屋内(腐食性ガス・引火性ガス・オイルミスト・じんあいのないこと)
標高・振動1000m 以下∗9・5.9m/s2 以下∗10、10 ~ 55Hz(X、Y、Z 各方向)

∗1 ベクトル制御対応オプション装着時のみ有効です。(表示される保護機能は装着するオプションにより異なります)
∗2 PM センサレスベクトル制御時は211 ページを参照してください。
∗3 FR-A820-5.5K(00340) 以上、FR-A840-5.5K(00170) 以上は、初期設定ではトルク制限レベルにより150% に制限されます。
∗4 標準構造品、IP55 対応品のみ有効です。
∗5 初期状態の場合、この保護機能は機能しません。
∗6 標準構造品のみ機能します。
∗7 IP55 対応品のみ機能します。
∗8 輸送時などの短期間に適用できる温度です。
∗9 1000m を超える標高(最高2500m)に設置する場合、500m ごとに3%の定格電流低減が必要です。
∗10 FR-A840-160K(04320) 以上は、2.9m/s2 以下です。
∗11 FR-A800-E のみ機能します。

型番リスト

型番
適用モータ容量(kW)
入力電圧 クラス
出力容量(kVA)
定格出力電圧(V)
外部通信
代表規格
寸法 高さ(mm)
寸法 幅(mm)
寸法 奥行き(mm)
保護構造
出力定格電流(A)
トラスココード
基板コーティング
機能
端子タイプ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.4
三相200V
1.1
AC200~240
RS-232/422/485
UL / CUL
260
110
110
閉鎖型(IP20)
3
775-6313
なし
標準タイプ
FM
10

1個

29,900( 32,890円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.4
三相200V
1.1
AC200~240
RS-232/422/485 / CC-Link
CE / UL / CUL
260
110
112.1
閉鎖型(IP20)
3
-
なし
C-Link IEフィー ルドネットワーク機能内蔵
FM
-

1個

55,180( 60,698円 )

4日目

0.4
三相200V
1.1
AC200~240
イーサネット
CE / UL / CUL
260
110
110
閉鎖型(IP20)
3
-
なし
標準タイプ
FM
-

1個

39,640( 43,604円 )

4日目

0.75
三相200V
1.9
AC200~240
RS-232/422/485
UL / CUL
260
110
125
閉鎖型(IP20)
5
775-6321
なし
標準タイプ
FM
10

1個

38,800( 42,680円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.75
三相200V
1.9
AC200~240
RS-232/422/485 / CC-Link
CE / UL / CUL
260
110
127.1
閉鎖型(IP20)
5
-
なし
C-Link IEフィー ルドネットワーク機能内蔵
FM
-

1個

63,720( 70,092円 )

4日目

0.75
三相200V
1.9
AC200~240
イーサネット
CE / UL / CUL
260
110
125
閉鎖型(IP20)
5
-
なし
標準タイプ
FM
-

1個

48,180( 52,998円 )

4日目

1.5
三相200V
3
AC200~240
RS-232/422/485
UL / CUL
260
150
140
閉鎖型(IP20)
8
775-6330
なし
標準タイプ
FM
10

1個

48,800( 53,680円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.5
三相200V
3
AC200~240
RS-232/422/485 / CC-Link
CE / UL / CUL
260
150
142.1
閉鎖型(IP20)
8
-
なし
C-Link IEフィー ルドネットワーク機能内蔵
FM
-

1個

79,260( 87,186円 )

4日目

1.5
三相200V
3
AC200~240
イーサネット
CE / UL / CUL
260
150
140
閉鎖型(IP20)
8
-
なし
標準タイプ
FM
-

1個

63,720( 70,092円 )

4日目

2.2
三相200V
4.2
AC200~240
RS-232/422/485
UL / CUL
260
150
140
閉鎖型(IP20)
11
775-6348
なし
標準タイプ
FM
10

1個

59,800( 65,780円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

2.2
三相200V
4.2
AC200~240
RS-232/422/485 / CC-Link
CE / UL / CUL
260
150
142.1
閉鎖型(IP20)
11
-
なし
C-Link IEフィー ルドネットワーク機能内蔵
FM
-

1個

91,690( 100,859円 )

4日目

2.2
三相200V
4.2
AC200~240
イーサネット
CE / UL / CUL
260
150
140
閉鎖型(IP20)
11
-
なし
標準タイプ
FM
-

1個

76,150( 83,765円 )

4日目

3.7
三相200V
6.7
AC200~240
RS-232/422/485
UL / CUL
260
150
140
閉鎖型(IP20)
17.5
775-6356
なし
標準タイプ
FM
10

1個

66,800( 73,480円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

3.7
三相200V
6.7
AC200~240
RS-232/422/485 / CC-Link
CE / UL / CUL
260
150
142.1
閉鎖型(IP20)
17.5
-
なし
C-Link IEフィー ルドネットワーク機能内蔵
FM
-

1個

103,350( 113,685円 )

4日目

3.7
三相200V
6.7
AC200~240
イーサネット
CE / UL / CUL
260
150
140
閉鎖型(IP20)
17.5
-
なし
標準タイプ
FM
-

1個

87,810( 96,591円 )

4日目

5.5
三相200V
9.1
AC200~240
RS-232/422/485
UL / CUL
260
220
170
閉鎖型(IP20)
24
-
なし
標準タイプ
FM
10

1個

96,000( 105,600円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5.5
三相200V
9.1
AC200~240
RS-232/422/485 / CC-Link
CE / UL / CUL
260
220
172.1
閉鎖型(IP20)
24
-
なし
C-Link IEフィー ルドネットワーク機能内蔵
FM
-

1個

137,920( 151,712円 )

4日目

5.5
三相200V
9.1
AC200~240
イーサネット
CE / UL / CUL
260
220
170
閉鎖型(IP20)
24
-
なし
標準タイプ
FM
-

1個

122,380( 134,618円 )

4日目

7.5
三相200V
13
AC200~240
RS-232/422/485
UL / CUL
260
220
170
閉鎖型(IP20)
33
-
なし
標準タイプ
FM
10

1個

118,000( 129,800円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7.5
三相200V
13
AC200~240
RS-232/422/485 / CC-Link
CE / UL / CUL
260
220
172.1
閉鎖型(IP20)
33
-
なし
C-Link IEフィー ルドネットワーク機能内蔵
FM
-

1個

153,850( 169,235円 )

4日目

7.5
三相200V
13
AC200~240
イーサネット
CE / UL / CUL
260
220
170
閉鎖型(IP20)
33
-
なし
標準タイプ
FM
-

1個

138,310( 152,141円 )

4日目

11
三相200V
18
AC200~240
RS-232/422/485
CE / UL / CUL
300
220
190
閉鎖型(IP20)
46
-
なし
標準タイプ
FM
10

1個

147,000( 161,700円 )

2日目

11
三相200V
18
AC200~240
RS-232/422/485 / CC-Link
CE / UL / CUL
300
220
192.1
閉鎖型(IP20)
46
-
なし
C-Link IEフィー ルドネットワーク機能内蔵
FM
-

1個

181,050( 199,155円 )

4日目

11
三相200V
18
AC200~240
イーサネット
CE / UL / CUL
300
220
190
閉鎖型(IP20)
46
-
なし
標準タイプ
FM
-

1個

165,510( 182,061円 )

4日目

15
三相200V
23
AC200~240
RS-232/422/485
CE / UL / CUL
400
250
190
閉鎖型(IP20)
61
-
なし
標準タイプ
FM
10

1個

172,800( 190,080円 )

2日目

15
三相200V
23
AC200~240
RS-232/422/485 / CC-Link
CE / UL / CUL
400
250
192.1
閉鎖型(IP20)
61
-
なし
C-Link IEフィー ルドネットワーク機能内蔵
FM
-

1個

209,800( 230,780円 )

4日目

15
三相200V
23
AC200~240
イーサネット
CE / UL / CUL
400
250
190
閉鎖型(IP20)
61
-
なし
標準タイプ
FM
-

1個

194,260( 213,686円 )

4日目

18.5
三相200V
29
AC200~240
RS-232/422/485
UL / CUL
400
250
190
閉鎖型(IP20)
76
-
なし
標準タイプ
FM
10

1個

240,150( 264,165円 )

5日目

18.5
三相200V
29
AC200~240
RS-232/422/485 / CC-Link
CE / UL / CUL
400
250
192.1
閉鎖型(IP20)
76
-
なし
C-Link IEフィー ルドネットワーク機能内蔵
FM
-

1個

291,390( 320,529円 )

4日目

18.5
三相200V
29
AC200~240
イーサネット
CE / UL / CUL
400
250
190
閉鎖型(IP20)
76
-
なし
標準タイプ
FM
-

1個

275,850( 303,435円 )

4日目

22
三相200V
34
AC200~240
RS-232/422/485
CE / UL / CUL
400
250
190
閉鎖型(IP20)
90
-
なし
標準タイプ
FM
10

1個

312,000( 343,200円 )

2日目

22
三相200V
34
AC200~240
RS-232/422/485 / CC-Link
CE / UL / CUL
400
250
192.1
閉鎖型(IP20)
90
-
なし
C-Link IEフィー ルドネットワーク機能内蔵
FM
-

1個

366,760( 403,436円 )

4日目

22
三相200V
34
AC200~240
イーサネット
CE / UL / CUL
400
250
190
閉鎖型(IP20)
90
-
なし
標準タイプ
FM
10

1個

351,220( 386,342円 )

4日目

30
三相200V
44
AC200~240
RS-232/422/485
CE / UL / CUL
550
325
195
開放型(IP00)
115
-
なし
標準タイプ
FM
-

1個

441,060( 485,166円 )

4日目

30
三相200V
44
AC200~240
RS-232/422/485 / CC-Link
CE / UL / CUL
550
325
197.1
開放型(IP00)
115
-
なし
C-Link IEフィー ルドネットワーク機能内蔵
FM
-

1個

522,160( 574,376円 )

4日目

37
三相200V
55
AC200~240
RS-232/422/485
UL / CUL
550
435
250
開放型(IP00)
145
-
なし
標準タイプ
FM
-

1個

568,000( 624,800円 )

4日目

45
三相200V
67
AC200~240
RS-232/422/485
UL / CUL
550
435
250
開放型(IP00)
175
-
なし
標準タイプ
FM
-

1個

667,000( 733,700円 )

4日目

55
三相200V
82
AC200~240
RS-232/422/485
UL / CUL
700
465
250
開放型(IP00)
215
-
なし
標準タイプ
FM
-

1個

829,000( 911,900円 )

4日目

55
三相200V
82
AC200~240
RS-232/422/485 / CC-Link
CE / UL / CUL
700
465
252.1
開放型(IP00)
215
-
なし
C-Link IEフィー ルドネットワーク機能内蔵
FM
-

1個

843,000( 927,300円 )

4日目

75
三相200V
110
AC200~240
RS-232/422/485
UL / CUL
740
465
360
開放型(IP00)
288
-
なし
標準タイプ
FM
6

1個

1,105,000( 1,215,500円 )

4日目

90
三相200V
132
AC200~240
RS-232/422/485
UL / CUL
740
465
360
開放型(IP00)
346
-
なし
標準タイプ
FM
-

1個

1,278,000( 1,405,800円 )

4日目

11
三相400V
18
AC380~500
RS-232/422/485
CE / UL / CUL
300
220
190
閉鎖型(IP20)
23
-
あり
標準タイプ
CA
-

1個

243,590( 267,949円 )

4日目

15
三相400V
24
AC380~500
RS-232/422/485
CE / UL / CUL
300
220
190
閉鎖型(IP20)
31
-
あり
標準タイプ
CA
-

1個

309,420( 340,362円 )

4日目

18.5
三相400V
29
AC380~500
RS-232/422/485
CE / UL / CUL
400
250
190
閉鎖型(IP20)
38
-
あり
標準タイプ
CA
-

1個

427,360( 470,096円 )

4日目

22
三相400V
34
AC380~500
RS-232/422/485
CE / UL / CUL
400
250
190
閉鎖型(IP20)
44
-
あり
標準タイプ
CA
-

1個

484,640( 533,104円 )

4日目

30
三相400V
43
AC380~500
RS-232/422/485
CE / UL / CUL
550
325
195
開放型(IP00)
57
-
あり
標準タイプ
CA
-

1個

544,000( 598,400円 )

4日目

37
三相400V
54
AC380~500
RS-232/422/485
CE / UL / CUL
550
435
250
開放型(IP00)
71
-
あり
標準タイプ
CA
-

1個

683,000( 751,300円 )

4日目

45
三相400V
66
AC380~500
RS-232/422/485
CE / UL / CUL
550
435
250
開放型(IP00)
86
-
あり
標準タイプ
CA
-

1個

807,000( 887,700円 )

4日目

55
三相400V
84
AC380~500
RS-232/422/485
CE / UL / CUL
550
435
250
開放型(IP00)
110
-
あり
標準タイプ
CA
-

1個

989,000( 1,087,900円 )

4日目

75
三相400V
110
AC380~500
RS-232/422/485
CE / UL / CUL
620
465
300
開放型(IP00)
144
-
あり
標準タイプ
CA
-

1個

1,216,000( 1,337,600円 )

4日目

90
三相400V
137
AC380~500
RS-232/422/485
CE / UL / CUL
620
465
300
開放型(IP00)
180
-
あり
標準タイプ
CA
-

1個

1,370,000( 1,507,000円 )

4日目

0.4
三相400V
1.1
AC380~500
RS-232/422/485
UL / CUL
260
150
140
閉鎖型(IP20)
1.5
-
なし
標準タイプ
FM
6

1個

44,800( 49,280円 )

5日目

0.4
三相400V
1.1
AC380~500
RS-232/422/485 / CC-Link
CE / UL / CUL
260
150
142.1
閉鎖型(IP20)
1.5
-
なし
C-Link IEフィー ルドネットワーク機能内蔵
FM
-

1個

69,930( 76,923円 )

4日目

0.4
三相400V
1.1
AC380~500
イーサネット
CE / UL / CUL
260
150
140
閉鎖型(IP20)
1.5
-
なし
標準タイプ
FM
-

1個

54,390( 59,829円 )

4日目

0.75
三相400V
1.9
AC380~500
RS-232/422/485
UL / CUL
260
150
140
閉鎖型(IP20)
2.5
-
なし
標準タイプ
FM
-

1個

53,800( 59,180円 )

5日目

0.75
三相400V
1.9
AC380~500
RS-232/422/485 / CC-Link
CE / UL / CUL
260
150
142.1
閉鎖型(IP20)
2.5
-
なし
C-Link IEフィー ルドネットワーク機能内蔵
FM
-

1個

79,650( 87,615円 )

4日目

0.75
三相400V
1.9
AC380~500
イーサネット
CE / UL / CUL
260
150
140
閉鎖型(IP20)
2.5
-
なし
標準タイプ
FM
-

1個

64,110( 70,521円 )

4日目

1.5
三相400V
3
AC380~500
RS-232/422/485
UL / CUL
260
150
140
閉鎖型(IP20)
4
-
なし
標準タイプ
FM
-

1個

67,800( 74,580円 )

5日目

1.5
三相400V
3
AC380~500
RS-232/422/485 / CC-Link
CE / UL / CUL
260
150
142.1
閉鎖型(IP20)
4
-
なし
C-Link IEフィー ルドネットワーク機能内蔵
FM
-

1個

97,140( 106,854円 )

4日目

1.5
三相400V
3
AC380~500
イーサネット
CE / UL / CUL
260
150
140
閉鎖型(IP20)
4
-
なし
標準タイプ
FM
-

1個

81,590( 89,749円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【ブランド】三菱電機
【入力電圧クラス】
・三相200V
・三相400V
高性能で高品質なインバータ。
【特長】
・進化したリアルセンサレスベクトル制御、ベクトル制御があらゆる機械のニーズに応えます
・予期せぬトラブル発生にも迅速な対応ができます
・作業効率アップのための簡単機能、装備が充実しています
・工場の生産性向上と省エネを両立いたします
・充実の機能、ラインアップでさまざまなシステムに対応できます
・長寿命部品と寿命診断機能搭載
【用途】
・小中容量体モータの制御
・三相誘導電動機の回転数を簡単自由に変えることのできる可変周波数電源装置

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • RoHS10物質対応状況、及び、CE対応状況は、順次確認を行っております。最新の対応状況は、各商品ページの基本情報・型番リストからご確認ください。
  • 絞込み条件内の適用モータ容量、出力容量、及び、出力定格電流は、ND(標準負荷)について記載しています。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

汎用インバータ FREQROL-A800

汎用インバータ FREQROL-A800

    高性能・スタンダード形インバータ FRENIC-Ace

    高性能・スタンダード形インバータ FRENIC-Ace

      汎用インバータ FREQROL-E700

      汎用インバータ FREQROL-E700

        小形ベクトル制御インバータ V1000

        小形ベクトル制御インバータ V1000

          汎用インバータ FREQROL-F800

          汎用インバータ FREQROL-F800

            コンパクト形インバータ FRENIC-Mini

            コンパクト形インバータ FRENIC-Mini

              多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ

              多機能・小形インバータ VF-S15シリーズ

                小形シンプルインバータ J1000

                小形シンプルインバータ J1000

                  簡単・小形インバータ VFnC3シリーズ

                  簡単・小形インバータ VFnC3シリーズ

                    汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ

                    汎用インバータ FREQROL-D700シリーズ

                      DC24V→AC100V/800Wインバーター

                      DC24V→AC100V/800Wインバーター

                        【穴加工対応】鉄製 固定サイズ 制御ボックス パチン錠 SBOPシリーズ

                        【穴加工対応】鉄製 固定サイズ 制御ボックス パチン錠 SBOPシリーズ

                          ファミリヤカー

                          ファミリヤカー

                            メーカー 三菱電機 富士電機 三菱電機 安川電機 三菱電機 富士電機 東芝シュネデール・インバータ 安川電機 東芝シュネデール・インバータ 三菱電機 エスコ ミスミ アズワン
                            通常価格 29,900円 21,414円 11,500円 22,970円 39,400円 16,024円 22,610円 14,970円 22,690円 13,700円 35,895円 7,704円 77,999円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 5日目   10日目  
                            出力仕様 三相 - 三相 三相 三相 三相 三相 三相 三相 三相 単相 - -
                            導体メッキ なし - - - なし - - - - - - - -

                            汎用インバータ FREQROL-A800のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            修理交換品として使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02024/01/29
                            以前顧客先におさめた装置の修理交換品として使用しています。既存のものと違いますが、仕様を確認して納期優先で購入しました。交換後は以前と同じように稼働しています。当社ではこのメーカー品をよく使い、他社のモータと組み合わせても不具合などはありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            インバータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました