(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

大型プリヒーター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

大型プリヒーター

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
117,975円
税込単価
129,773円

【特長】・Mサイズ基板が収まる大型サイズです。・加熱エリアは4分割できます。・...

詳細情報を確認する

  • 設定温度範囲(℃):
    T/Cモード50~200℃
  • 設定時間範囲(秒):
    0~999秒
  • 有効加熱寸法(mm):
    224x266mm
  • 消費電力(W):
    1050
  • 電源:
    AC100V
  • プラグ形状:
    2P
  • ヒーター:
    カーボンヒーター
  • 外形寸法(mm):
    幅360x奥行535x高さ97
  • JANコード:
    4962615042843
  • トラスココード:
    751-6908
  • モード:
    パワーモード、T/Cモード、パワーオートモード、T/Cオートモード
  • 設定範囲:パワーモード:
    0~100%
  • ヒーターエリア寸法(mm):
    286x350mm
  • 温度センサー:
    K熱電対
  • ヒーター寿命:
    2100時間

型番

FR872-81 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FR872-81

10

1個

117,975( 129,773円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・Mサイズ基板が収まる大型サイズです。
・加熱エリアは4分割できます。
・赤外線カーボンヒーターを採用しています。
【用途】
・プリヒーター

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

大型プリヒーターの型番FR872-81のページです。
型番FR872-81に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

大型プリヒーター

大型プリヒーター

    卓上静電気除去装置 FE-510

    卓上静電気除去装置 FE-510

      卓上はんだ吸煙器 420

      卓上はんだ吸煙器 420

        キャップ付ハンダゴテ H-250・H-250-230交換部品

        キャップ付ハンダゴテ H-250・H-250-230交換部品

          ハンダゴテ温度計 H-767・H-767-TA

          ハンダゴテ温度計 H-767・H-767-TA

            ホットエアSMD除去機(HS-559交換部品)

            ホットエアSMD除去機(HS-559交換部品)

              空気清浄式吸煙器FA-430 交換部品・オプション

              空気清浄式吸煙器FA-430 交換部品・オプション

                空気清浄式吸煙器 FA-430

                空気清浄式吸煙器 FA-430

                  ホットピンセット(HS-401交換部品)

                  ホットピンセット(HS-401交換部品)

                    耐食ビット付ハンダゴテ H-829~869交換部品

                    耐食ビット付ハンダゴテ H-829~869交換部品

                      耐熱パッド

                      耐熱パッド

                        ハンダゴテ(HS-11交換部品)

                        ハンダゴテ(HS-11交換部品)

                          メーカー 白光 白光 白光 ホーザン ホーザン ホーザン 白光 白光 ホーザン ホーザン 白光 ホーザン
                          通常価格 117,975円 72,226円 27,974円 650円 31,204円 2,223円 3,959円 106,711円 5,389円 579円 790円 1,270円
                          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   2日目   5日目   2日目  
                          設定温度範囲(℃) T/Cモード50~200℃ - - - - - - - - - - -
                          設定時間範囲(秒) 0~999秒 - - - - - - - - - - -
                          有効加熱寸法(mm) 224x266mm - - - - - - - - - - -
                          消費電力(W) 1050 - - - - - - - - - - -
                          電源 AC100V - - - - - - - - - - -

                          大型プリヒーターのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          プリヒーターカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました