(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

帯電防止指サック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:566-3
帯電防止指サック【1,000個入り】 フィンガーストール

通常単価(税別)
10,346円
税込単価
11,381円

【特長】・無塩素、無硫黄処理、ノンパウダーです。・シリコンは一切使用しておりま...

詳細情報を確認する

  • 外形寸法(mm):
    フリー
  • 表面抵抗値:
    1000M~1GΩ

566-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内径(mm)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

566-3

16.5
4962615006135
466-5996

1パック

1,000個入り

10,346( 11,381円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・無塩素、無硫黄処理、ノンパウダーです。
・シリコンは一切使用しておりません。
【用途】
・電子部品の組み立て。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

帯電防止指サックの型番566-3のページです。
型番566-3に関する仕様情報を記載しております。

帯電防止指サックのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
566-1
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
内径
(mm)
JANコード トラスココード

10,346円

( 11,381円 )

1,000個入り

1パック -

5日目

13.54905058006119466-5970

帯電対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました