(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

手動式圧着工具

手動式圧着工具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
194,728円
税込単価
214,201円

【特長】・2.54mmピッチ、PSシリーズの圧着工具です・AWG#22~#18...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。

型番

CT150-2B-DC 解除

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

用途AWG18~22用適用電線被覆外径(mm)1.95以下
適合コンタクトDC20-18P/Sトラスココード417-7347
備考全長:255mm - -

カタログ

型番リスト

型番
用途
適用電線被覆外径(mm)
適合コンタクト
トラスココード
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CT150-2B-DC

AWG18~22用
1.95以下
DC20-18P/S
417-7347
全長:255mm

1個

194,728( 214,201円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

【特長】
・2.54mmピッチ、PSシリーズの圧着工具です
・AWG#22~#18用です

(i)ご注意

  • 日本航空電子(JAE)製品は、需要増、材料や部材入手難などの影響により生産目途が立たず、頻繁に納期が遅延している状況です。
    ミスミの在庫・入荷状況によっては納期遅延、販売を一時的に停止する可能性があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

手動式圧着工具の型番CT150-2B-DCのページです。
型番CT150-2B-DCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手動式圧着工具

手動式圧着工具

    DF11シリーズ用 端子圧着工具

    DF11シリーズ用 端子圧着工具

      DF14シリーズ用 端子圧着工具

      DF14シリーズ用 端子圧着工具

        HNCシリーズ用 端子圧着工具

        HNCシリーズ用 端子圧着工具

          DF13シリーズ用 結線・圧着治工具

          DF13シリーズ用 結線・圧着治工具

            DF1Eシリーズ用 端子圧着工具

            DF1Eシリーズ用 端子圧着工具

              MDF6シリーズ用 端子圧着工具

              MDF6シリーズ用 端子圧着工具

                HR22シリーズ用 結線・圧着治工具

                HR22シリーズ用 結線・圧着治工具

                  QR/P1シリーズ用 端子圧着工具

                  QR/P1シリーズ用 端子圧着工具

                    メーカー 日本航空電子工業 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機 ヒロセ電機
                    通常価格 194,728円 59,697円 141,191円 44,851円 134,815円 108,916円 81,250円 102,751円 72,686円
                    通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                    手動式圧着工具のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    最近見た商品

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    コネクタ専用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    エレクトロニクス部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました

                    閉じる

                    比較リスト