(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)【100個入り】

メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
1,870円 ~ 6,385円
税込価格
2,057円 ~ 7,024円

【特長】・金属検出機での検知に優れたメタルコンテントタイです。・金属検出機での...

詳細情報を確認する

  • 使用温度範囲(Min)(℃):
    -40
  • 使用温度範囲(Max)(℃):
    85
  • 備考:
    食品衛生法適合品
  • 仕様環境:
    屋内使用

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定16件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
結束径(mm)
全長L(mm)
幅A(mm)
ループ引張り強度(N)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4~22
100
2.5(厚み:1.1)
[その他] 青
60
4944387960006
433-7417
-

1パック

100個入り

1,870( 2,057円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4~22
100
2.5(厚み:1.1)
[その他] ミントグリーン
60
4944387961638
475-7904
-

1パック

100個入り

2,174( 2,391円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4~22
100
2.5(厚み:1.1)
[その他] からし
60
-
-
10

1パック

100個入り

1,870( 2,057円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4~22
100
2.5(厚み:1.1)
[その他] あずき
60
-
-
10

1パック

100個入り

2,052( 2,257円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5~36
153
3.5(厚み:1.2)
[その他] 青
110
-
-
10

1パック

100個入り

2,312( 2,543円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5~36
153
3.5(厚み:1.2)
[その他] ミントグリーン
110
4944387961645
475-7912
-

1パック

100個入り

2,559( 2,815円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5~36
153
3.5(厚み:1.2)
[その他] からし
110
-
-
10

1パック

100個入り

2,312( 2,543円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

5~36
153
3.5(厚み:1.2)
[その他] あずき
110
-
-
10

1パック

100個入り

2,477( 2,725円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6~50
202
4.7(厚み:1.3)
[その他] 青
150
4944387960020
433-7433
-

1パック

100個入り

3,280( 3,608円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6~50
202
4.7(厚み:1.3)
[その他] ミントグリーン
150
4944387961652
475-7921
-

1パック

100個入り

3,280( 3,608円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6~50
202
4.7(厚み:1.3)
[その他] からし
150
-
-
10

1パック

100個入り

3,280( 3,608円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6~50
202
4.7(厚み:1.3)
[その他] あずき
150
-
-
10

1パック

100個入り

3,280( 3,608円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10~80
301
4.8(厚み:1.5)
[その他] 青
150
4944387961911
433-7441
10

1パック

100個入り

6,385( 7,024円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10~80
301
4.8(厚み:1.5)
[その他] ミントグリーン
150
4944387961928
475-7939
-

1パック

100個入り

6,385( 7,024円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10~80
301
4.8(厚み:1.5)
[その他] からし
150
-
-
10

1パック

100個入り

6,385( 7,024円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10~80
301
4.8(厚み:1.5)
[その他] あずき
150
-
-
10

1パック

100個入り

6,385( 7,024円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属検出機での検知に優れたメタルコンテントタイです。
・金属検出機での検出感度が従来品(MCTタイプ)に比べ、約25%向上しています。
・カラーバリエーションも豊富になりました。
【用途】
・食品製造業、医薬品製造業での施工に。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

あと7項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)

メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)

    メタルコンテントタイ(X線検出機用・標準)

    メタルコンテントタイ(X線検出機用・標準)

      インシュロック リピートタイ 耐候グレード

      インシュロック リピートタイ 耐候グレード

        インシュロック リピートタイ 標準グレード

        インシュロック リピートタイ 標準グレード

          メタルコンテントタイ(金属検出機用・防カビ抗菌)

          メタルコンテントタイ(金属検出機用・防カビ抗菌)

            メタルコンテントタイ(金属検出機用・耐薬品)

            メタルコンテントタイ(金属検出機用・耐薬品)

              金属センサー感知可能結束バンド

              金属センサー感知可能結束バンド

                インシュロック MSタイ(66ナイロン) 難燃グレード

                インシュロック MSタイ(66ナイロン) 難燃グレード

                  ケーブルタイ OD 2.5mm×100mm 最大結束径22mm 標準型

                  ケーブルタイ OD 2.5mm×100mm 最大結束径22mm 標準型

                    タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 金属検知タイプ ポリプロピレン

                    タイラップ・ケーブルタイ(2ピースタイプ) 金属検知タイプ ポリプロピレン

                      インシュロック 導電性タイ

                      インシュロック 導電性タイ

                        ケーブルタイ 幅9.0×1219mm 最大結束径372mm 標準型

                        ケーブルタイ 幅9.0×1219mm 最大結束径372mm 標準型

                          結束バンド スタンダードタイ

                          結束バンド スタンダードタイ

                            メーカー ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン デンカエレクトロン ヘラマンタイトン トラスコ中山 ABB(THOMAS&BETTS) ヘラマンタイトン トラスコ中山 エスジー工業
                            通常価格 1,870円 3,803円 1,997円 1,440円 3,975円 5,223円 1,950円 940円 510円 2,639円 3,630円 26,800円 200円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            使用温度範囲(Min)(℃) -40 -40 -40 -40 -40 -40 - -40 - - -40 - -
                            使用温度範囲(Max)(℃) 85 85 85 85 85 85 - - - - 85 - -
                            備考 食品衛生法適合品 - - - - - - - - - - - -
                            仕様環境 屋内使用 屋内使用 - - - - - - - - - - -

                            メタルコンテントタイ(金属検出機用・標準)のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー
                            ケーブルの束線
                            評価 5.0満足度:5.02023/03/30
                            食品関係用の設備を製作する際に、盤内外の電線束線に使用しています。通常の素材よりも若干固い気がします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ケーブル処理
                            評価 4.0満足度:4.02022/09/22
                            金属検出器で反応するインシュロックとして毎回使用しております。価格がもう少し安くなると良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            結束バンド
                            評価 5.0満足度:5.02020/03/24
                            金属検出器で検知できることが絶対条件なのでこの商品を選定しました。1年以上同商品を購入し続けていますが問題なく使用できています。カラーやサイズが豊富なので非常に重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            結束バンド
                            評価 5.0満足度:5.02020/02/26
                            食品工場内で使用するので、金属検出器で検出できて安心です。
                            乾燥には弱いような気がします。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト