(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C-201A-B
圧着式モールドクリップ【6個入り】 C-201

圧着式モールドクリップ C-201A-B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,860円
税込単価
2,046円

テストクリップとして使用するモールドクリップ。【特長】・圧着タイプのモールドク...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    テスト端子
  • 長さ(L)(mm):
    38
  • 最大開口寸法(mm):
    5.3
  • 定格電流(A):
    1
  • 推奨圧着工具:
    ホーザンP-706

型番

C-201A-B 解除

Loading...

C-201A-B の仕様・寸法情報

型番
トラスココード
JANコード
袋内容・セット内容
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C-201A-B

471-8178
4523956220125
黒×6
10

1パック

6個入り

1,860( 2,046円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

テストクリップとして使用するモールドクリップ。
【特長】
・圧着タイプのモールドクリップ。
【用途】
・計測器などに最適。

商品情報

製品仕様

C-201□

圧着式モールドクリップ:関連画像

C-201□の外観

圧着式モールドクリップ:関連画像

C-201□の外形図

  • モールドクリップ(小)
  • 絶縁耐圧:AC500V 1分以上
  • 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上
  • C-201A□:単色6個入
  • C-201AR3B3:R・B各3個入

C-202□

圧着式モールドクリップ:関連画像

C-202□の外観

圧着式モールドクリップ:関連画像

C-202□の外形図

  • モールドクリップ(中)
  • 絶縁耐圧:AC1,000V 1分以上
  • 絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上
  • C-202A□:単色5個入

C-201A-Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

圧着式モールドクリップの型番C-201A-Bのページです。
型番C-201A-Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧着式モールドクリップ

圧着式モールドクリップ

    Staubli SAGK4-KΦ4mm絶縁体 ソケット付きワニ口クリップ

    Staubli SAGK4-KΦ4mm絶縁体 ソケット付きワニ口クリップ

      Staubli XK-410 絶縁スリーブ付きΦ4mmソケット

      Staubli XK-410 絶縁スリーブ付きΦ4mmソケット

        Staubli L-41Q 絶縁体 マルチラム付きΦ4mmプラグ

        Staubli L-41Q 絶縁体 マルチラム付きΦ4mmプラグ

          Staubli L-409 絶縁体 マルチラム付きΦ4mmプラグ

          Staubli L-409 絶縁体 マルチラム付きΦ4mmプラグ

            クリップ C-4-Sシリーズ

            クリップ C-4-Sシリーズ

              Staubli BT400 Φ4mmソケット付きテストプローブ

              Staubli BT400 Φ4mmソケット付きテストプローブ

                クリップ C-4-Lシリーズ

                クリップ C-4-Lシリーズ

                  Staubli XL-410 Φ4mmセーフティーマルチラムプラグ

                  Staubli XL-410 Φ4mmセーフティーマルチラムプラグ

                    Staubli XKK-200 Φ2mmソケット付きワニ口クリップ

                    Staubli XKK-200 Φ2mmソケット付きワニ口クリップ

                      ターミナル T-15

                      ターミナル T-15

                        Staubli KS2-12L/1SA/N 絶縁体 マルチラム付きΦ2mm短絡プラグ

                        Staubli KS2-12L/1SA/N 絶縁体 マルチラム付きΦ2mm短絡プラグ

                          クリップ C-3-3K

                          クリップ C-3-3K

                            メーカー テイシン電機 ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト) サトーパーツ ストーブリ(旧マルチコンタクト) サトーパーツ ストーブリ(旧マルチコンタクト) ストーブリ(旧マルチコンタクト) サトーパーツ ストーブリ(旧マルチコンタクト) サトーパーツ
                            通常価格 1,523円 1,736円 772円 684円 609円 251円 1,343円 476円 819円 1,551円 405円 1,057円 436円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            商品区分 テスト端子 テストリード・プローブ関連 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テストリード・プローブ関連 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子 テスト端子
                            長さ(L)(mm) 38 - - - - - - - - - - - -
                            最大開口寸法(mm) 5.3 - - - - - - - - - - - -
                            定格電流(A) 1 - - - - - - - - - - - -
                            推奨圧着工具 ホーザンP-706 - - - - - - - - - - - -

                            圧着式モールドクリップのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C-201A-R
                            C-201AR3B3
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?トラスココード JANコード 袋内容・セット内容

                            1,860円

                            ( 2,046円 )

                            6個入り

                            1パック -

                            1日目

                            10471-81864523956220118赤×6

                            1,523円

                            ( 1,675円 )

                            6個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10417-30234523956220194赤、黒各3

                            計測機器関連品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました