(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カテゴリ6A モジュラージャック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カテゴリ6A モジュラージャック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,210円
税込単価
2,431円

【特長】・100%工場検査(NEXT)合格品。製品上部に品質管理の番号を刻印。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

CJ6X88TGBL 解除

Loading...

カテゴリ6A モジュラージャックの仕様

CJ6X88TG□□の外観

CJ6X88TG□□の外観

※画像は代表型番です。本製品の色は黒と白になります。

仕様

  • CJ6X88TGBLの色:ブラック
  • CJ6X88TGIWの色:オフホワイト
  • 補助道具:EGJT

カテゴリ6A モジュラージャック 成端方法

1:ケーブル外皮を50mmほど剥き、介在物を切り取る。

1:ケーブル外皮を50mmほど剥き、介在物を切り取る。

2:結線パターンに応じてペアごとにケーブルを分け、キャップに挿入する。

2:結線パターンに応じてペアごとにケーブルを分け、キャップに挿入する。

3:ストレインリリーフをしっかりと固定する。

3:ストレインリリーフをしっかりと固定する。

4:ラベル表示に従いスロットにケーブルをセットする。

4:ラベル表示に従いスロットにケーブルをセットする。

5:スロットにケーブルがしっかりと入っていることを確認後、キャップの端に沿って切り取る。

5:スロットにケーブルがしっかりと入っていることを確認後、キャップの端に沿って切り取る。

6:専用工具でラッチ音がするまで力を加える。

6:専用工具でラッチ音がするまで力を加える。

 
商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CJ6X88TGBL

0074983634361
475-4531
-

1個

2,210( 2,431円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・100%工場検査(NEXT)合格品。製品上部に品質管理の番号を刻印。
・Mini-ComTM シリーズのボックス、パネル、フェースプレートに取り付け可能。
・ケーブルのより戻しが極限まで抑えられる構造。
・一括圧接により施工が簡単でスピーディー。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
 
商品一覧・技術情報
ミスミ コンベヤ選定情報 ミスミ コンベヤ選定情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カテゴリ6A モジュラージャックの型番CJ6X88TGBLのページです。
型番CJ6X88TGBLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カテゴリ6A モジュラージャック

カテゴリ6A モジュラージャック

    カテゴリ6A モジュラージャック(シャッター付)

    カテゴリ6A モジュラージャック(シャッター付)

      カテゴリ6 モジュラージャック(シャッター付)

      カテゴリ6 モジュラージャック(シャッター付)

        CAT5E・CAT6A モジュラージャック

        CAT5E・CAT6A モジュラージャック

          JISプレート用アダプタ(防塵用シャッター付き)

          JISプレート用アダプタ(防塵用シャッター付き)

            カテゴリ5E ライトアングル モジュラージャック

            カテゴリ5E ライトアングル モジュラージャック

              LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)

              LANケーブル延長 シールド無 CAT6A/CAT6 パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)

                JISプレート用ジャックキット CAT5e/CAT6A

                JISプレート用ジャックキット CAT5e/CAT6A

                  LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ) ツールレス圧接タイプ

                  LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント(JJ中継アダプタ) ツールレス圧接タイプ

                    LANケーブル延長 シールド有 CAT6A/CAT6 パネルマウント アングル(JJ中継アダプタ)

                    LANケーブル延長 シールド有 CAT6A/CAT6 パネルマウント アングル(JJ中継アダプタ)

                      LANケーブル延長 シールド有 CAT6A パネルマウント(JJ中継アダプタ) ツールレス圧接タイプ

                      LANケーブル延長 シールド有 CAT6A パネルマウント(JJ中継アダプタ) ツールレス圧接タイプ

                        JJアダプタ(中継用ジャック)

                        JJアダプタ(中継用ジャック)

                          JISプレート用アダプタ(シャッターなし)

                          JISプレート用アダプタ(シャッターなし)

                            メーカー パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット ヘラマンタイトン パンドウイット ミスミ パンドウイット ミスミ ミスミ ミスミ パンドウイット パンドウイット
                            通常価格 2,210円 5,450円 1,574円 907円 663円 1,076円 1,635円 1,675円 648円 926円 1,022円 1,558円 4,428円
                            通常出荷日 1日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            カテゴリ CAT6A CAT6A CAT6 - CAT5e CAT5e - - CAT5e - CAT6A - -

                            カテゴリ6A モジュラージャックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            LAN中継・延長用アダプタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました