(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カテゴリ5E モジュラージャック AWG22~24の単線のみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カテゴリ5E モジュラージャック AWG22~24の単線のみ

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
907円
税込単価
998円

RJ45CAT5e用モジュラージャック(UTP)。【特長】・導体外径:Φ0.5...

詳細情報を確認する

  • 適合ケーブル(線種):
    単線
  • 導体外径(AWG)(φmm):
    0.5(24) ~0.65(22)
  • 絶縁体外径(φmm):
    0.965 ~1.2
  • 外被覆径:
    φ5.8mm以下のUTP を設定
  • 対応ケーブル:
    カテゴリ3、5、5e に対応しているツイストペアケーブル

(i)ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。

型番

CJ588BLY 解除

Loading...

カテゴリ5Eモジュラージャックの特長

  • 一括圧接により施工が簡単でスピーディー
  • 全てのMini-Comシリーズのボックス、パネル、フェースプレートに取付可能
  • キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止
  • 補助工具:CJT

CJ588□□Y
□□【モジュラージャック色】:IW(オフホワイト)・ BL(黒)

商品仕様を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CJ588BLY

0074983034802
469-4881
-

1個

907( 998円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

RJ45CAT5e用モジュラージャック(UTP)。
【特長】
・導体外径:Φ0.5mm(AWG24)からΦ0.65mm(AWG22)の単線。
・絶縁体外径:Φ0.965mmからΦ1.2mm。
・外被覆径:Φ5.8mm以下のUTPを設定。
・一括圧接により施工が簡単でスピーディー。
・キャップの結線順序識別用カラーコードシールで施工ミスを防止。
・すべてのMini-Com(TM)シリーズのボックス、パネル、フェースプレートに取り付け可能。
・AWG22~26の単線および撚り線ケーブルを成端可能(TGシリーズの場合)。
【用途】
・LANケーブルのフロア配線など。

(i)ご注意

  • 【取扱終了情報】在庫無くなり次第、ミスミで受注受付を終了します。推奨代替品はございません。
 
商品一覧・技術情報
ミスミ コンベヤ選定情報 ミスミ コンベヤ選定情報

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

カテゴリ5E モジュラージャック AWG22~24の単線のみの型番CJ588BLYのページです。
型番CJ588BLYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カテゴリ5E モジュラージャック AWG22~24の単線のみ

カテゴリ5E モジュラージャック AWG22~24の単線のみ

    カテゴリ5E モジュラージャック スプリングシャッター付き

    カテゴリ5E モジュラージャック スプリングシャッター付き

      シールド付モジュラージャック CAT5e・CAT6対応

      シールド付モジュラージャック CAT5e・CAT6対応

        CAT5E・CAT6A モジュラージャック

        CAT5E・CAT6A モジュラージャック

          カテゴリ6 モジュラージャック

          カテゴリ6 モジュラージャック

            LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント アングルタイプ(JJ中継アダプタ)

            LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント アングルタイプ(JJ中継アダプタ)

              JJアダプタ(中継用ジャック)

              JJアダプタ(中継用ジャック)

                Cat5e モジュラージャック 中継アダプタJJ 爪有タイプ

                Cat5e モジュラージャック 中継アダプタJJ 爪有タイプ

                  LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)

                  LANケーブル延長 シールド有 CAT5e パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)

                    LANケーブル延長 STP CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(丸型JJ中継アダプタ)

                    LANケーブル延長 STP CAT6A/CAT6/CAT5e パネルマウント(丸型JJ中継アダプタ)

                      LANケーブル延長 シールド無 CAT5e JJアダプタ(中継用ジャック)

                      LANケーブル延長 シールド無 CAT5e JJアダプタ(中継用ジャック)

                        Cat5E ジャック

                        Cat5E ジャック

                          LAN用コンセント TEA-100

                          LAN用コンセント TEA-100

                            メーカー パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット パンドウイット ミスミ パンドウイット ヘラマンタイトン ミスミ ミスミ ミスミ パンドウイット ELPA朝日電器
                            通常価格 907円 1,232円 1,950円 907円 1,620円 775円 1,558円 987円 770円 1,597円 787円 1,690円 2,425円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            適合ケーブル(線種) 単線 より線/単線 - - より線/単線 - - - - - - より線/単線 -
                            導体外径(AWG)(φmm) 0.5(24) ~0.65(22) - - - - - - - - - - - -
                            絶縁体外径(φmm) 0.965 ~1.2 - - - 1.52 - - - - - - 1.52 -
                            外被覆径 φ5.8mm以下のUTP を設定 ​φ​5​.​0​8​~​8​.​3​8​m​m - - - - - - - - - - -
                            対応ケーブル カテゴリ3、5、5e に対応しているツイストペアケーブル - - - - - - - - - - - -

                            カテゴリ5E モジュラージャック AWG22~24の単線のみのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 専用工具が必要ですか?
                            A
                            なくても施工はできますが、専用工具(CJT)を使用すると、より簡単に作業ができます。

                            LAN中継・延長用アダプタカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました