(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:C25
ソフトケース C25・C50・C280 PLIERS / CLIP

ソフトケース C25・C50・C280 C25

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,180円
税込単価
13,398円

測定機を収納する耐久性に優れたケース。【特長】・内部にテスト・リードが収まるポ...

詳細情報を確認する

Loading...

C25 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

DMM 用 Fluke C25 大型ソフト・ケース

(C25)外観

外観

  • 丈夫なファスナー式キャリング・ケース。
  • パッド付きの内部ポケットがあり、外側は高品質ポリエステル製。
  • 便利なハンド・ストラップが付いており、人気のFluke製デジタル・マルチメーターの持ち運びに便利。
  • 寸法:218×128×64mm

C50 メーター・ケース

(C50)外観

外観

  • 内部ポケット・ベルト・ループと内部メーター・ストラップ付きのファスナー式キャリング・ケース。
  • 寸法:192×90×38mm

C280 ソフト・ケース

(C280)外観

外観

  • マルチメーターのFluke 287および289用に設計。
  • 寿命の長い、耐久性のあるポリエステル製600Dケース構造。
  • テスト・ツールおよびアクセサリー用の遮断および二重ポーチ・ポケット付き内部フロント・ポケット。
  • Fluke 287 および 289 マルチメーター、またはその他の類似する形式のテスト・ツールとともに使用可能。
  • 取り外し可能で延長可能なショルダー・ストラップが含まれている。
  • 寸法:230×185×56mm

型番リスト

型番
推奨測定器
サイズ(mm)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

C25

50 / 71X / 78X / 80 / 110 / 170 / 180
220x120x60
0095969006378
765-7561
-

1個

12,180( 13,398円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

測定機を収納する耐久性に優れたケース。
【特長】
・内部にテスト・リードが収まるポケット。
・外部にベルトループ。
・ベルトにぶら下げられるので両手がフリーに。
【用途】
・現場での持ち運びに最適。

C25で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ソフトケース C25・C50・C280の型番C25のページです。
型番C25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ソフトケース C25・C50・C280

ソフトケース C25・C50・C280

    携帯用ケース (2000/ 2001/ 2012R用)

    携帯用ケース (2000/ 2001/ 2012R用)

      携帯ケース C-77H

      携帯ケース C-77H

        携帯用ケース(デジタルマルチメータ用)

        携帯用ケース(デジタルマルチメータ用)

          キャリングケース(DT-510Z)

          キャリングケース(DT-510Z)

            1100V以下低圧変流器 CW-□Lシリーズ

            1100V以下低圧変流器 CW-□Lシリーズ

              ハンディタコメータオプションHT-0502

              ハンディタコメータオプションHT-0502

                バッテリパック

                バッテリパック

                  ハンディタコメータオプション KS-200

                  ハンディタコメータオプション KS-200

                    通信パッケージ(USB)

                    通信パッケージ(USB)

                      小型データロガー用 壁面固定ホルダ

                      小型データロガー用 壁面固定ホルダ

                        PEシリーズ 440V以下計器用変圧器

                        PEシリーズ 440V以下計器用変圧器

                          両手用リモコン9614

                          両手用リモコン9614

                            メーカー FLUKE 共立電気計器 三和電気計器 三和電気計器 ホーザン 三菱電機 小野測器 日置電機 小野測器 日置電機 日置電機 三菱電機 日置電機
                            通常価格 12,180円 2,851円 4,600円 1,800円 3,220円 3,680円 18,984円 15,466円 6,250円 16,940円 3,930円 27,150円 24,000円
                            通常出荷日 1日目~   3日目   8日目   7日目~   2日目   5日目   9日目   6日目   7日目   4日目   20日目   5日目   6日目  

                            ソフトケース C25・C50・C280のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q プローブが収納できるソフトケースが欲しいのですが。
                            A
                            測定器やソフトケースにより形状は様々です。お使いの測定器の型番をお確かめの上、最適なソフトケースをwebやカタログからご選択ください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            C280
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?推奨測定器 サイズ
                            (mm)
                            JANコード トラスココード

                            18,077円

                            ( 19,885円 )
                            1個 -

                            1日目

                            -280230x185x560095969443807765-7579

                            測定器(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました