(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:560B
3M スコッチロック Uエレメントコネクタ【1~500個入り】 CONNECTORS

3M スコッチロック Uエレメントコネクタ 560B

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
140円
税込単価
154円

【特長】・電線の切断、被覆除去等の作業がないため、必要な工具はプライヤーのみで...

詳細情報を確認する

  • コネクタ形状:
    その他
  • 許容電圧(V):
    600
  • 代表規格:
    UL / CSA
  • 備考:
    定格使用温度:105℃

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

560B の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
ボディ色
適用電線(銅線)単線(mm)
適用電線(銅線)より線(㎟)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

560B

1.0~1.6
0.75~2.0
4549395057573
441-7054
10

5個

140( 154円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電線の切断、被覆除去等の作業がないため、必要な工具はプライヤーのみです。
【用途】
・工業用機器の電源・信号用回路に接続される電線の接続や分岐。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

Loading...

560Bで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3M スコッチロック Uエレメントコネクタの型番560Bのページです。
型番560Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3M スコッチロック Uエレメントコネクタ

3M スコッチロック Uエレメントコネクタ

    分岐圧接コネクタ タップコネクタ(Uエレメント)

    分岐圧接コネクタ タップコネクタ(Uエレメント)

      CC-Link パネル取付用プラグコネクタ(バネ式)

      CC-Link パネル取付用プラグコネクタ(バネ式)

        CC-Link プラグコネクタ(バネ式)

        CC-Link プラグコネクタ(バネ式)

          CC-Link ソケットコネクタ(バネ式)

          CC-Link ソケットコネクタ(バネ式)

            新型スプリング式コネクタ770(WINSTA) カバー付き

            新型スプリング式コネクタ770(WINSTA) カバー付き

              スクリューレス端子台 ML-7000シリーズ(連結可能型、中継用)

              スクリューレス端子台 ML-7000シリーズ(連結可能型、中継用)

                スプリング式コネクタ・231シリーズ・5mmピッチ・メス

                スプリング式コネクタ・231シリーズ・5mmピッチ・メス

                  Wago 中継用端子台 256-401 1極

                  Wago 中継用端子台 256-401 1極

                    Anderson Power Products SB120 シリーズ コネクタハウジング

                    Anderson Power Products SB120 シリーズ コネクタハウジング

                      メーカー スリーエムジャパン ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ワゴ サトーパーツ ワゴ ワゴ ANDERSON POWER
                      通常価格 140円 156円 904円 1,408円 827円 720円 337円 271円 104円 5,046円
                      通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   5日目  
                      コネクタ形状 その他 - - - - 角型 角型 角型 - -
                      許容電圧(V) 600 600 - - - - - 320 - -
                      代表規格 UL / CSA - - - - UL / CUL / CSA PSE / UL / CUL / TUV UL / CUL / CSA - -
                      備考 定格使用温度:105℃ - - - - - - - - -

                      3M スコッチロック Uエレメントコネクタのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      558
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      RoHS ?ボディ色 適用電線(銅線)単線
                      (mm)
                      適用電線(銅線)より線
                      (㎟)
                      JANコード トラスココード

                      34,146円

                      ( 37,561円 )

                      500個入り

                      1パック あり

                      在庫品1日目

                      当日出荷可能

                      100.8~1.20.3~1.254549395057511441-7046

                      ナイロンコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      エレクトロニクス部品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました