(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:OP-1
“トーメーキャップ” Eスリーブ圧着接続の絶縁処理 トーメーキャップ OPシリーズ

“トーメーキャップ”  Eスリーブ圧着接続の絶縁処理 OP-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
20円
税込単価
22円

【特長】・テープ巻きのかわりにEスリーブにかぶせるだけで絶縁処理ができます。・...

詳細情報を確認する

  • 定格電圧(V):
    AC/DC600
  • 使用周囲温度(℃):
    -20~80

Loading...

OP-1 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
長さ(mm)
幅(mm)
適合スリーブ
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OP-1

30
11.8
赤透明
JIS銅線用裸圧着スリーブE-小
2313360030104
447-9599
10

9個

20( 22円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・テープ巻きのかわりにEスリーブにかぶせるだけで絶縁処理ができます。
・スリーブE-小用です。
【用途】
・屋内配線、ボックス内でのEスリーブ圧着接続の絶縁処理。

OP-1で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“トーメーキャップ” Eスリーブ圧着接続の絶縁処理の型番OP-1のページです。
型番OP-1に関する仕様情報を記載しております。

“トーメーキャップ” Eスリーブ圧着接続の絶縁処理のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
OP-2
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?長さ
(mm)

(mm)
適合スリーブ JANコード トラスココード

23円

( 25円 )
8個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

103215.2青透明JIS銅線用裸圧着スリーブE-中、大2313360030203447-9602

圧着端子(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました