(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

コンセント 接地角型

コンセント 接地角型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
606円 ~ 1,026円
税込価格
667円 ~ 1,129円

【特長】・15A、125Vの接地角型コンセント。・1コ口(WK3001WP)、...

詳細情報を確認する

  • 定格電圧(V):
    125
  • 定格電流(A):
    15
  • 寸法 幅(mm):
    48
  • 寸法 厚み(mm):
    30
  • 本体色:
    ミルキーホワイト

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外観

WK3001WP

WK3001WP

WK3004WP

WK3004WP

 

仕様

定格15A  125V
適合法規電気用品安全法(特定電気用品)
参考規格JIS  C  8303(配線用差込接続器)による
適用電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(VVF)
600Vビニル絶縁電線(IV)  φ1.6mm , φ2mm , 2mm2 , 3.5mm2

 

No構成要素材料色彩備考
1ボディユリアミルキーホワイト
2カバーユリアミルキーホワイト
3刃受ばねばね用黄銅(t0.8) 
4組立ねじ銅線(M3.5)亜鉛めっきクロメート処理(三価)
5取付ねじ鋼線亜鉛めっきクロメート処理(三価)

 

外形寸法

1.VVFケーブル用ノックアウトは、カバー(2ヶ所)、ボディ(2ヶ所)に施してあります。
2.器具を固定するNo.5取付ねじ(丸さら木ねじ 4.1×25:2本)を同梱しています。

型番リスト

型番

関連

寸法 長さ(mm)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
50
4989602566748
763-2126
10

1個

606( 667円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

88
4989602566755
763-2134
10

1個

1,026( 1,129円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・15A、125Vの接地角型コンセント。
・1コ口(WK3001WP)、2コ口(WK3004WP)の2タイプとなります。
・WK3004WPは送り端子付。同方向への送りもできます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

コンセント 接地角型のレビュー

評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
接地付きコンセントの増設
評価 5.0満足度:5.02018/11/13
配電盤DINレール取付け金具、S-21-3Cと組み合わせて使いました。
ベースがしっかりしていて、ネジ固定の取り付けも安心出来ます。
作りが良いと思います。

もっと読む 閉じる

0が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

ACコンセント・インレットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました