(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

盤用照明 LEDユニット(端子台タイプ、ロングサイズ)

盤用照明 LEDユニット(端子台タイプ、ロングサイズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
21,464円
税込単価
23,610円

LED照明に中継端子台を一体化したユニットタイプができました。【特長】・[長寿...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ストレート
  • LED色:
    白色
  • 入力電圧:
    AC100V~AC240V
  • 照度(lx):
    290
  • 保護等級:
  • 寸法 長さ(mm):
    660
  • 寸法 幅(mm):
    42
  • 寸法 厚み(mm):
    56
  • スイッチ位置:
  • 入力電流(mA):
    105
  • 消費電力(W):
    9
  • 使用周囲温度(℃):
    -20~+50
  • 全光束(lm):
    1200
  • 照光角:
    160°
  • LED寿命(時間):
    40000

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CLED-1009TB

10

1個

21,464( 23,610円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

LED照明に中継端子台を一体化したユニットタイプができました。
【特長】
・[長寿命]従来の蛍光灯に比べて約5倍の長寿命です
・[省エネ]従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分です
・[ECO]水銀を使用していないクリーンな照明です
・[低発熱]蛍光灯のように熱くならず、安全です
・[虫を寄せ付けない]紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができます
・[耐衝撃性]ガラスを全く使っていませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です
・[コンパクト]小型かつシンブルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です
・[省力化]電源ライン用の中継端子台が金具と一体化されていますので、配線の省力化が図れます
・[ロングサイズ]直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします
【用途】
・受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください

Loading...

CLED-1009TBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

盤用照明 LEDユニット(端子台タイプ、ロングサイズ)の型番CLED-1009TBのページです。
型番CLED-1009TBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

盤用照明 LEDユニット(端子台タイプ、ロングサイズ)

盤用照明 LEDユニット(端子台タイプ、ロングサイズ)

    盤用LED照明(ロングサイズ)

    盤用LED照明(ロングサイズ)

      盤用照明 LEDユニット

      盤用照明 LEDユニット

        LEDユニット(端子台一体型)

        LEDユニット(端子台一体型)

          盤用照明 LEDユニット(端子台タイプ)

          盤用照明 LEDユニット(端子台タイプ)

            端子台・ドアスイッチ一体型LEDユニット(取付けピッチ270mmタイプ)

            端子台・ドアスイッチ一体型LEDユニット(取付けピッチ270mmタイプ)

              盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ、ロングサイズ)

              盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ、ロングサイズ)

                LEDユニット CLED-1004U

                LEDユニット CLED-1004U

                  盤用LED照明 CLED-1004

                  盤用LED照明 CLED-1004

                    盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ)

                    盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ)

                      LEDユニット(足長タイプ)

                      LEDユニット(足長タイプ)

                        LEDスリムミニSS/S

                        LEDスリムミニSS/S

                          LED照射ライト

                          LED照射ライト

                            メーカー 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 SUS パトライト
                            通常価格 21,464円 15,735円 26,600円 12,710円 14,115円 18,157円 - 16,957円 9,814円 13,292円 17,554円 8,153円 20,270円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート スポット
                            LED色 白色 白色 白色 白色 白色 白色 白色 白色 白色 白色 白色 白色 -
                            入力電圧 AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V DC24V DC24V
                            照度(lx) 290 290 290 - 150 - 290 150 150 150 150 - -
                            保護等級 IP54 IP65F

                            盤用照明 LEDユニット(端子台タイプ、ロングサイズ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            LED照明カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました