(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDユニット(足長タイプ)

LEDユニット(足長タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
17,554円
税込価格
19,309円

水切り寸法が深い筐体に対応!ドアスイッチ金具の長いタイプが追加されました!【特...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ストレート
  • LED色:
    白色
  • 入力電圧:
    AC100V~AC240V
  • 照度(lx):
    150
  • 保護等級:
  • 寸法 長さ(mm):
    415
  • 寸法 幅(mm):
    214.8
  • 寸法 厚み(mm):
    125
  • 入力電流(mA):
    55
  • 消費電力(W):
    4.5
  • 使用周囲温度(℃):
    -20~+50
  • 全光束(lm):
    600
  • 照光角:
    160°
  • LED寿命(時間):
    40000

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
スイッチ位置
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
左側
10

1個

17,554( 19,309円 )

11日目

右側
10

1個

17,554( 19,309円 )

11日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

水切り寸法が深い筐体に対応!
ドアスイッチ金具の長いタイプが追加されました!
【特長】
・ドアスイッチ金具の足が長いので、水切り寸法の深い筐体にもお使いいただけます。
・長寿命:従来の蛍光灯に比べて約5倍の長寿命です。
・省エネ:従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分です。
・ECO:水銀を使用していないクリーンな照明です。
・低発熱:蛍光灯のように熱くならず、安全です。
・融通性:ドアスイッチの位置は前後に調節が可能なため、様々な水切り寸法の深さに対応できます。
・低紫外線:紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができます。
・耐衝撃性:ガラスを全く使っていませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です。
【用途】
・受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください。

あと1項目で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDユニット(足長タイプ)

LEDユニット(足長タイプ)

    盤用照明 LEDユニット(端子台タイプ)

    盤用照明 LEDユニット(端子台タイプ)

      盤用LED照明 CLED-1004

      盤用LED照明 CLED-1004

        盤用照明 LEDユニット

        盤用照明 LEDユニット

          LEDユニット CLED-1004U

          LEDユニット CLED-1004U

            盤用LED照明(ロングサイズ)

            盤用LED照明(ロングサイズ)

              盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ、ロングサイズ)

              盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ、ロングサイズ)

                端子台・ドアスイッチ一体型LEDユニット(取付けピッチ270mmタイプ)

                端子台・ドアスイッチ一体型LEDユニット(取付けピッチ270mmタイプ)

                  盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ)

                  盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ)

                    盤用照明 LEDユニット(端子台タイプ、ロングサイズ)

                    盤用照明 LEDユニット(端子台タイプ、ロングサイズ)

                      LEDユニット(端子台一体型)

                      LEDユニット(端子台一体型)

                        万能直管LEDライト(昼白色)

                        万能直管LEDライト(昼白色)

                          LED照明(フラット、低発熱)

                          LED照明(フラット、低発熱)

                            メーカー 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 エムジー ミスミ
                            通常価格 17,554円 14,115円 9,814円 26,600円 16,957円 15,735円 - 18,157円 13,292円 21,464円 12,710円 7,933円 9,214円
                            通常出荷日 11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート 直管 フラット
                            LED色 白色 白色 白色 白色 白色 白色 白色 白色 白色 白色 白色 昼白色 白色
                            入力電圧 AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V ユニバーサル対応照明 DC24V
                            照度(lx) 150 150 150 290 150 290 290 - 150 290 - - 166
                            保護等級 - IP40

                            LEDユニット(足長タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            LED照明カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト