(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

盤用照明 LEDユニット

盤用照明 LEDユニット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
26,600円  特別価格 
税込価格
29,260円  特別価格 

受配電盤、分電盤、制御盤などの盤用照明用途に使用するLED照明。 【特長】 ・...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ストレート
  • LED色:
    白色
  • 入力電圧:
    AC100V~AC240V
  • 照度(lx):
    290
  • 保護等級:
  • 寸法 長さ(mm):
    720
  • 寸法 幅(mm):
    184.8
  • 寸法 厚み(mm):
    95
  • 入力電流(mA):
    105
  • 消費電力(W):
    9
  • 使用周囲温度(℃):
    -20~+50
  • 全光束(lm):
    1200
  • 照光角:
    160°
  • LED寿命(時間):
    40000

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

新型LEDユニット CLED-1009U-R/CLED-1009U-L

CLED-1009U-R (右側スイッチ)/CLED-1009U-L(左側スイッチ)

CLED-1009U-R (右側スイッチ)/CLED-1009U-L(左側スイッチ)

ドアスイッチの位置は前後に調節が可能(スライド幅:30mm)。スイッチ動作ストローク:12.05mm。

ドアスイッチの位置は前後に調節が可能(スライド幅:30mm)。スイッチ動作ストローク:12.05mm。

外形図

外形図

製品仕様

品番CLED-1009U-R (スイッチ右側)
CLED-1009U-L (スイッチ左側)
定格電圧AC100V~240V 50/60Hz
消費電力9W (±10%) at 100V
使用周囲温度-20℃~+50℃ (結露・氷結の無き事)
耐電圧AC1500V 1分間 (対地間)
絶縁抵抗DC500Vメガーにて100MΩ以上
全光束1200lm (±10%)
参考照度290Lx (1m直下)
ユニット質量1,100g

※UL3385電線ハロゲンフリータイプ使用

型番リスト

型番
スイッチ位置
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
左側
10

1個

26,600円

10,640

( 11,704円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

右側
10

1個

26,600( 29,260円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

受配電盤、分電盤、制御盤などの盤用照明用途に使用するLED照明。
【特長】
・従来の蛍光灯に比べて約5倍の長寿命、消費電力が約半分。
・水銀を使用していないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。
・紫外線を殆ど発さないので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。
・ガラスを全く使っていないので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心。
・直管蛍光灯20W管相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく。
【用途】
・受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途に便利。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

盤用照明 LEDユニット

盤用照明 LEDユニット

    LEDユニット CLED-1004U

    LEDユニット CLED-1004U

      端子台・ドアスイッチ一体型LEDユニット(取付けピッチ270mmタイプ)

      端子台・ドアスイッチ一体型LEDユニット(取付けピッチ270mmタイプ)

        LED盤内用ライン照明 LMADシリーズ

        LED盤内用ライン照明 LMADシリーズ

          LEDユニット(足長タイプ)

          LEDユニット(足長タイプ)

            LF1B-N形 LED照明ユニット

            LF1B-N形 LED照明ユニット

              LED照明(フラット、防水・耐油・高照度)

              LED照明(フラット、防水・耐油・高照度)

                LEDユニット(端子台一体型)

                LEDユニット(端子台一体型)

                  LF2B形 LED照明ユニット

                  LF2B形 LED照明ユニット

                    盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ)

                    盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ)

                      LED照明(ストレート、スリム)

                      LED照明(ストレート、スリム)

                        LED照明(ストレート、AC100V)

                        LED照明(ストレート、AC100V)

                          LED照明(ストレート、防塵)

                          LED照明(ストレート、防塵)

                            メーカー 篠原電機 篠原電機 篠原電機 星和電機 篠原電機 IDEC ミスミ 篠原電機 IDEC 篠原電機 ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 26,600円 16,957円 18,157円 5,986円 17,554円 7,630円 12,348円 12,710円 12,130円 13,292円 8,269円 - 8,085円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 11日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート フラット ストレート ストレート ストレート ストレート - ストレート
                            LED色 白色 白色 白色 昼光色 白色 - 白色 白色 昼光色 白色 白色 - 白色
                            入力電圧 AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V AC100V~AC240V DC24V DC24V AC100V~AC240V - AC100V~AC240V DC24V - DC24V
                            照度(lx) 290 150 - - 150 - - - - 150 - - -
                            保護等級 IP65 IP67f IP65 IP40 - IP54

                            盤用照明 LEDユニットのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            LED照明カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました