(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CLED-1004U-L
LEDユニット CLED-1004U LED LIGHT

LEDユニット CLED-1004U CLED-1004U-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
16,957円
税込単価
18,653円

受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用LED照明。【特長】・従来の蛍光灯に比べて約...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ストレート
  • LED色:
    白色
  • 入力電圧:
    AC100V~AC240V
  • 照度(lx):
    150
  • 保護等級:
  • 寸法 長さ(mm):
    415
  • 寸法 幅(mm):
    185
  • 寸法 厚み(mm):
    95
  • 入力電流(mA):
    55
  • 消費電力(W):
    4.5
  • 使用周囲温度(℃):
    -20~+50
  • 全光束(lm):
    600
  • 照光角:
    160°
  • LED寿命(時間):
    40000

CLED-1004U-L の仕様・寸法情報

商品情報

この商品の特長

CLED-1004U-R (スイッチ右側)、CLED-1004U-L (スイッチ左側)外観

CLED-1004U-R (スイッチ右側)、CLED-1004U-L (スイッチ左側)外観

ドアスイッチの位置は前後に調節が可能(スライド幅 : 30mm)、スイッチ動作ストローク : 12.05mm

ドアスイッチの位置は前後に調節が可能(スライド幅 : 30mm)、スイッチ動作ストローク : 12.05mm

この商品の寸法図

寸法図

寸法図

この商品の仕様

品番 CLED-1004U-R (スイッチ右側)
 CLED-1004U-L (スイッチ左側)
定格電圧 AC100V~240V 50/60Hz
入力電流 55mA
消費電力 4.5W (±10%)
使用周囲温度 -20℃~+50℃ (氷結・結露無き事)
耐電圧 AC1500V 1分間 (対地間)
絶縁抵抗 DC500Vメガーにて100MΩ以上
全光束 600lm (±10%)
参考照度 約150Lx (1m直下)
照光角 約160°
LED灯寿命 40000時間
ユニット質量 750g
  • ※ UL3385電線ハロゲンフリータイプ使用。

型番リスト

型番
スイッチ位置
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CLED-1004U-L

左側
10

1個

16,957( 18,653円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用LED照明。
【特長】
・従来の蛍光灯に比べて約5倍の長寿命。
・従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分。
・水銀を使用していないクリーンな照明。蛍光灯のように熱くならず、安全。
・紫外線を殆ど発さないので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができる。
・ガラスを全く使っていないので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心。
・小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量。
・蛍光灯(FL10W)の約1.5倍の明るさを実現。
【用途】
・受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明に最適。

カタログ

 

Loading...

CLED-1004U-Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDユニット CLED-1004Uの型番CLED-1004U-Lのページです。
型番CLED-1004U-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDユニット CLED-1004U

LEDユニット CLED-1004U

    盤用LED照明 CLED-1004

    盤用LED照明 CLED-1004

      盤用照明 LEDユニット(端子台タイプ)

      盤用照明 LEDユニット(端子台タイプ)

        盤用照明 LEDユニット

        盤用照明 LEDユニット

          盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ)

          盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ)

            盤用LED照明(ロングサイズ)

            盤用LED照明(ロングサイズ)

              盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ、ロングサイズ)

              盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ、ロングサイズ)

                LEDユニット(足長タイプ)

                LEDユニット(足長タイプ)

                  盤用照明 LEDユニット(端子台タイプ、ロングサイズ)

                  盤用照明 LEDユニット(端子台タイプ、ロングサイズ)

                    LEDユニット(端子台一体型)

                    LEDユニット(端子台一体型)

                      端子台・ドアスイッチ一体型LEDユニット(取付けピッチ270mmタイプ)

                      端子台・ドアスイッチ一体型LEDユニット(取付けピッチ270mmタイプ)

                        万能直管LEDライト(昼白色)

                        万能直管LEDライト(昼白色)

                          LED照射ライト

                          LED照射ライト

                            メーカー 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 エムジー パトライト
                            通常価格 16,957円 9,814円 14,115円 26,600円 13,292円 15,735円 - 17,554円 21,464円 12,710円 18,157円 7,933円 20,270円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り   11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート 直管 スポット
                            LED色 白色 白色 白色 白色 白色 白色 白色 白色 白色 白色 白色 昼白色 -
                            入力電圧 AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V ユニバーサル対応照明 DC24V
                            照度(lx) 150 150 150 290 150 290 290 150 290 - - - -
                            保護等級 - IP65F

                            LEDユニット CLED-1004Uのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CLED-1004U-R
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?スイッチ位置

                            16,957円

                            ( 18,653円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10右側

                            LED照明カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました