(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

盤用照明 LEDユニット(端子台タイプ)

盤用照明 LEDユニット(端子台タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
14,115円 9,880円
税込単価
15,527円 10,868円

LED照明に中継端子台を一体化したユニットタイプができました。【特長】・従来の...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ストレート
  • LED色:
    白色
  • 入力電圧:
    AC100V~AC240V
  • 照度(lx):
    150
  • 保護等級:
  • 寸法 長さ(mm):
    490
  • 寸法 幅(mm):
    42
  • 寸法 厚み(mm):
    56
  • スイッチ位置:
  • 入力電流(mA):
    55
  • 消費電力(W):
    4.5
  • 使用周囲温度(℃):
    -20~+50
  • 全光束(lm):
    600
  • 照光角:
    160°
  • LED寿命(時間):
    40000

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

この商品の特長

LEDユニット(端子台タイプ):関連画像

CLED-1004TBの外観

LEDユニット(端子台タイプ):関連画像

CLED-1004TBの使用例

LEDユニット(端子台タイプ):関連画像

適合圧着端子

 
LEDユニット(端子台タイプ):関連画像

製品仕様

品番  CLED-1004TB
定格電圧  AC100V~240V 50/60Hz
入力電流  55mA
消費電力  4.5W(±10%) at 100V
耐電圧  AC1500V 1分間 (対地間)
絶縁抵抗  DC500Vメガーにて100MΩ以上
使用周囲温度  -20℃~+50℃ (氷結・結露無き事)
全光束  600lm(±10%)
参考照度  約150Lx (1m直下)
照光角  約160°
LED灯寿命  約40000時間
ユニット質量  580g
  • ※ UL3385電線ハロゲンフリータイプ使用。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CLED-1004TB

10

1個

14,115円

9,880

( 10,868円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

LED照明に中継端子台を一体化したユニットタイプができました。
【特長】
・従来の蛍光灯に比べて約5倍の長寿命です
・従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分です
・水銀を使用していないクリーンな照明です
・蛍光灯のように熱くならず、安全です
・蛍光灯(FL10W)の約1.5倍の明るさを実現
・紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができます
・ガラスを全く使っていませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です
・小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です
・電源ライン用の中継端子台が金具と一体化されていますので、配線の省力化が図れます
【用途】
・受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 

Loading...

CLED-1004TBで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

盤用照明 LEDユニット(端子台タイプ)の型番CLED-1004TBのページです。
型番CLED-1004TBに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

盤用照明 LEDユニット(端子台タイプ)

盤用照明 LEDユニット(端子台タイプ)

    LEDユニット CLED-1004U

    LEDユニット CLED-1004U

      盤用LED照明 CLED-1004

      盤用LED照明 CLED-1004

        盤用照明 LEDユニット

        盤用照明 LEDユニット

          盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ、ロングサイズ)

          盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ、ロングサイズ)

            盤用照明 LEDユニット(端子台タイプ、ロングサイズ)

            盤用照明 LEDユニット(端子台タイプ、ロングサイズ)

              盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ)

              盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ)

                LEDユニット(足長タイプ)

                LEDユニット(足長タイプ)

                  盤用LED照明(ロングサイズ)

                  盤用LED照明(ロングサイズ)

                    LEDユニット(端子台一体型)

                    LEDユニット(端子台一体型)

                      端子台・ドアスイッチ一体型LEDユニット(取付けピッチ270mmタイプ)

                      端子台・ドアスイッチ一体型LEDユニット(取付けピッチ270mmタイプ)

                        LEDスリムミニSS/S

                        LEDスリムミニSS/S

                          LED照明(フラット、低発熱)

                          LED照明(フラット、低発熱)

                            メーカー 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 SUS ミスミ
                            通常価格 14,115円 16,957円 9,814円 26,600円 - 21,464円 13,292円 17,554円 15,735円 12,710円 18,157円 8,153円 9,214円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 11日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート フラット
                            LED色 白色 白色 白色 白色 白色 白色 白色 白色 白色 白色 白色 白色 白色
                            入力電圧 AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V DC24V DC24V
                            照度(lx) 150 150 150 290 290 290 150 150 290 - - - 166
                            保護等級 IP54 IP40

                            盤用照明 LEDユニット(端子台タイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            LED照明カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました