(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

盤用LED照明(ロングサイズ)

盤用LED照明(ロングサイズ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
15,735円
税込単価
17,309円

LED照明がさらに明るく、コンパクトサイズになりました。大型の盤や、盤内の点検...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    ストレート
  • LED色:
    白色
  • 入力電圧:
    AC100V~AC240V
  • 照度(lx):
    290
  • 保護等級:
  • 寸法 長さ(mm):
    568
  • 寸法 幅(mm):
    42
  • 寸法 厚み(mm):
    41
  • スイッチ位置:
  • 入力電流(mA):
    105
  • 消費電力(W):
    9
  • 使用周囲温度(℃):
    -20~+50
  • 全光束(lm):
    1200
  • 照光角:
    160°
  • LED寿命(時間):
    40000
  • 付属品:
    電源用リードAWG22 黄色1m(UL3385電線 ハロゲンフリータイプ)

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CLED-1009

10

1個

15,735( 17,309円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

LED照明がさらに明るく、コンパクトサイズになりました。
大型の盤や、盤内の点検通路照明にお使いいただけます。
【特長】
・[長寿命]従来の蛍光灯に比べて約5倍の長寿命です
・[省エネ]従来の蛍光灯に比べて、消費電力が約半分です
・[ECO]水銀を使用していないクリーンな照明です
・[低発熱]蛍光灯のように熱くならず、安全です
・[虫を寄せ付けない]紫外線を殆ど発しませんので、盤内やその周囲に害虫を寄せ付けず、その侵入を防ぐことができます
・[耐衝撃性]ガラスを全く使っていませんので、輸送中の振動や設置時の衝撃にも安心です
・[コンパクト]小型かつシンプルなデザインで、盤内に設置しやすく、軽量です
・[ロングサイズ]直管蛍光灯20W相当のロングサイズで、盤内をさらに明るく照らします
【用途】
・受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用ください

Loading...

CLED-1009で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

盤用LED照明(ロングサイズ)の型番CLED-1009のページです。
型番CLED-1009に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

盤用LED照明(ロングサイズ)

盤用LED照明(ロングサイズ)

    盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ、ロングサイズ)

    盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ、ロングサイズ)

      盤用照明 LEDユニット(端子台タイプ、ロングサイズ)

      盤用照明 LEDユニット(端子台タイプ、ロングサイズ)

        盤用照明 LEDユニット(端子台タイプ)

        盤用照明 LEDユニット(端子台タイプ)

          盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ)

          盤用照明 LEDユニット(保守点検用マグネットタイプ)

            盤用LED照明 CLED-1004

            盤用LED照明 CLED-1004

              LED盤内用ライン照明 LMADシリーズ

              LED盤内用ライン照明 LMADシリーズ

                万能直管LEDライト(昼白色)

                万能直管LEDライト(昼白色)

                  盤用照明 LEDユニット

                  盤用照明 LEDユニット

                    LF2B形 LED照明ユニット

                    LF2B形 LED照明ユニット

                      端子台・ドアスイッチ一体型LEDユニット(取付けピッチ270mmタイプ)

                      端子台・ドアスイッチ一体型LEDユニット(取付けピッチ270mmタイプ)

                        LF1D形/LF2D形 LED照明ユニット

                        LF1D形/LF2D形 LED照明ユニット

                          LED照明(フラット、防水・耐油・高照度)

                          LED照明(フラット、防水・耐油・高照度)

                            メーカー 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 篠原電機 星和電機 エムジー 篠原電機 IDEC 篠原電機 IDEC ミスミ
                            通常価格 15,735円 - 21,464円 14,115円 13,292円 9,814円 5,986円 7,933円 26,600円 12,130円 18,157円 20,792円 12,348円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 お見積り   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            形状 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート 直管 ストレート ストレート ストレート フラット フラット
                            LED色 白色 白色 白色 白色 白色 白色 昼光色 昼白色 白色 昼光色 白色 - 白色
                            入力電圧 AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V~AC240V AC100V ユニバーサル対応照明 AC100V~AC240V - AC100V~AC240V DC24V DC24V
                            照度(lx) 290 290 290 150 150 150 - - 290 - - - -
                            保護等級 - IP65 - IP67f

                            盤用LED照明(ロングサイズ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            LED照明カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました