(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

テストリード TLA-202【2個入り】

テストリード TLA-202

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,451円
税込単価
2,696円

テスターでの計測の際に使用するテストリード。【特長】・ケーブル加工が不要・配線...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    テスタ・マルチメータ用オプション
  • 全長(mm):
    1000
  • リード線(SQ):
    0.3
  • トラスココード:
    756-4261
  • JANコード:
    4523956102025
  • その他仕様:
    片側:テスターピンL、片側:バナナプラグ
  • 備考:
    赤・黒 各1本

型番

TLA-202 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TLA-202

1パック

2個入り

2,451( 2,696円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

テスターでの計測の際に使用するテストリード。
【特長】
・ケーブル加工が不要
・配線の色別がしやすい
【用途】
・仮配線、模型、教材などのテスト用に最適
・通電(導通)確認などに最適
・電気取り扱い関連メーカーおよび学校教材に最適

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

商品仕様

テストリード(テスター棒L⇔バナナプラグ)の仕様

テストリード TLA-202:関連画像

TLA-202の外観

テストリード TLA-202:関連画像

寸法図

TLA-202で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

テストリード TLA-202の型番TLA-202のページです。
型番TLA-202に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

テストリード TLA-202

テストリード TLA-202

    クランプセンサー 直流回路16ch電流モニター用

    クランプセンサー 直流回路16ch電流モニター用

      K型温度プローブ

      K型温度プローブ

        接地抵抗器用オプション テストリード

        接地抵抗器用オプション テストリード

          高圧テストリード

          高圧テストリード

            信号ケーブル

            信号ケーブル

              非接触検相器 KEW 8035

              非接触検相器 KEW 8035

                各種測定コード

                各種測定コード

                  放射温度計 KEW 5515

                  放射温度計 KEW 5515

                    バッテリパック

                    バッテリパック

                      出力コード 端子台用 L9096

                      出力コード 端子台用 L9096

                        接続ケーブル(長さ2m)

                        接続ケーブル(長さ2m)

                          リニアゲージセンサ用オプションAA-0200

                          リニアゲージセンサ用オプションAA-0200

                            メーカー テイシン電機 マルチ計測器 FLUKE 日置電機 日置電機 小野測器 共立電気計器 共立電気計器 共立電気計器 日置電機 日置電機 日置電機 小野測器
                            通常価格 2,451円 12,725円 8,080円 3,072円 7,305円 45,501円 23,600円 3,001円 10,312円 15,466円 2,092円 11,506円 5,990円
                            通常出荷日 1日目   6日目   1日目   1日目   4日目   8日目   3日目   3日目   3日目   6日目   7日目   4日目   9日目  
                            商品区分 テスタ・マルチメータ用オプション - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 1000 - - - - - - - - - - - -
                            リード線(SQ) 0.3 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 756-4261 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4523956102025 - - - - - - - - - - - -

                            テストリード TLA-202のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            テスタ・マルチメータカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました