防水・防滴形の幅広い動作温度範囲に対応したモールドフレーム形防水・防滴(IP6...
モールドフレーム形防水・防滴(IP65)LED表示灯 DW-10ML 構造図
型式名 | DW-10ML | |
---|---|---|
定格 | 定格電圧 | AC/DC.5V~60V |
定格電流 | 2.0~6.0mA | |
内蔵ランプ | チップLED(ESD) | |
性能 | 発光色 | 赤(R),橙(O),緑(G) |
レンズ色 | 透明Clear(標準色別表による) | |
ブリッジダイオード | チップタイプ | |
定電流ダイオード | チップタイプ | |
ツェナーダイオード | チップタイプ | |
内蔵抵抗器 | チップ抵抗器 | |
結線方法 | リード線 UL1430 AWG24 |
|
パネル有効締代 | 1mm~5mm | |
使用温度範囲 | -30℃~+85℃ | |
材質 | 本体 | ポリカーボネート樹脂 |
フランジ | ||
レンズ |
記号 | R/C | G/C | O/C |
---|---|---|---|
レンズ色 | 透明 | 透明 | 透明 |
チップ色 | 透明 | 透明 | 橙(蛍光体) |
発光色 | 赤 | 緑 | 橙 |
電圧 | AC/DC 5V~60V |
---|---|
プラス側リード線色 | 発光色 |
マイナス側リード線色 | 黒色 |
型番 |
色 |
色詳細 |
トラスココード | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
緑
|
-
|
497-3330
| 1個 | 581円(
639円
) | 2日目 | |
その他
|
橙
|
497-3348
| 1個 | 581円(
639円
) | 1日目 | |
赤
|
-
|
497-3356
| 1個 | 581円(
639円
) | 2日目 |
Loading...
防水・防滴形の幅広い動作温度範囲に対応したモールドフレーム形防水・防滴(IP65)LED表示灯。
【特長】
・AC/DC共用品への低電圧フリー電源接続の上、厳しい環境制限下にも対応。
・赤、緑、橙の3色から選べる。
・動作温度範囲:-30~+85℃。
・保存温度範囲:-40~+105℃。
・フリー電源仕様:AC/DC5V~AC/DC60V。
・各部品のオールチップ化。
・防水・防滴タイプでIP65認定品。
【用途】
・電源表示や通電表示、警告表示などに。