(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フェルール 2本線用棒端子(TWIN)【1~100個入り】

フェルール 2本線用棒端子(TWIN)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.3平均満足度4.3 この商品のレビューをみる(3件)
通常価格(税別)
27円 ~ 3,218円  特別価格 
税込価格
30円 ~ 3,540円  特別価格 

【特長】・同じ断面積の2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定4件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
内径(φ)
外径(mm)
全長(mm)
適合電線サイズ(AWG)
絶縁被覆(色)
絶縁部内径(mm)
より線 電線抱合範囲(mm2)
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1.5
1.8
15
2x20
2.5/4.7
2x0.5
451-3711
10

100個

27( 30円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1.8
2.1
15
2x18
[その他] 灰
2.8/5.0
2x0.75
451-3720
10

100個

27( 30円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  • 注文停止中
2.3
2.6
16
2x16
[その他] 黒
3.6/6.6
2x1.5
-
10

1パック

100個入り

3,218( 3,540円 )

-

2.9
3.3
18.5
2x14
4.2/7.8
2x2.5
451-3746
10

5個

74円

37

( 41円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・同じ断面積の2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。
・絶縁スリープの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フェルール 2本線用棒端子(TWIN)

フェルール 2本線用棒端子(TWIN)

    フェルール DINに基づく絶縁スリーブ付き棒端子(標準タイプ)

    フェルール DINに基づく絶縁スリーブ付き棒端子(標準タイプ)

      フェルール端子

      フェルール端子

        TE FASTON 250 170187-2

        TE FASTON 250 170187-2

          メーカー フエニックス・コンタクト フエニックス・コンタクト パンドウイット TE Connectivity
          通常価格 27円 12円 4,816円 4,990円
          通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
          種類 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 - -
          形状 スリーブ 棒型 - -
          絶縁部素材 ポリプロピレン ポリプロピレン - -
          代表規格 UL / CSA UL / CSA - -
          耐熱温度(℃) 105 - - -

          フェルール 2本線用棒端子(TWIN)のレビュー

          評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー

          高評価レビュー

          計測機器の内部配線に使用しています
          評価 4.0満足度:4.02022/04/05
          設計を含めて製作している計測機器内部の通信用配線の機器間の接続端子として使用しています。計測機器内部の機器が細いためこの商品を使い、メイン配線とわたり線配線との端子としています。使ってみて、組立時も納品後も特に問題のない商品です。

          もっと読む 閉じる

          1が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          計測機器の内部配線に使用しています
          評価 4.0満足度:4.02022/04/05
          設計を含めて製作している計測機器内部の通信用配線の機器間の接続端子として使用しています。計測機器内部の機器が細いためこの商品を使い、メイン配線とわたり線配線との端子としています。使ってみて、組立時も納品後も特に問題のない商品です。

          もっと読む 閉じる

          1が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          インバータのCC-Link接続用
          評価 5.0満足度:5.02017/11/02
          インバータへCC-Link接続するのに使用しました。
          今までは、平棒端子を使用していましたが、端子ピッチに無理がありました。
          本製品を使用することで、仮に緩みがあっても、他の機器まで影響が及ばない為、信頼性の向上に貢献してくれていると思います。

          もっと読む 閉じる

          1が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          制御盤内機器
          評価 4.0満足度:4.02023/03/30
          機器間で渡りが必要な場合に使用しています。近年はプッシュインタイプの端子台が多く、中継端子台を設けることが出来ない場合に便利です。

          もっと読む 閉じる

          0が参考にしています。

          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

          圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          エレクトロニクス部品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました