(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PUM-100-C30
アンブレラタイプ・ファーツリーマウント【100個入り】 アンブレラファーツリーマウント

アンブレラタイプ・ファーツリーマウント PUM-100-C30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,567円
税込単価
7,224円

【特長】・傘型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。・占有面積が小さ...

詳細情報を確認する

  • 使用環境:
    屋内用
  • 使用温度範囲(℃):
    -60~115

型番

PUM-100-C30 解除

Loading...

PUM-100-C30 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
使用結束バンド幅(mm)
JANコード
トラスココード
その他仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PUM-100-C30

2.3~4.8
0074983064182
438-3885
穴径:9.0~10.0φ、占有面積:直径16φ、パネルからの高さ:6.6mm、全体の高さ:16.9mm、パネル厚:0.8~7.0mm
10

1パック

100個入り

6,567( 7,224円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・傘型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。
・占有面積が小さいため、パネルの端や多少のカーブ部分にも取り付けが可能です。
・取り付けがワンプッシュと簡単です。
・ネジが不要の固定具です。
・幅広いサイズの穴径、パネル厚に取付可能なので、多くのアプリケーションに対応でき、部品点数の削減が可能です。
・占有面積が小さい為、パネルの端や、多少のカーブ部分にも取付可能です。
・取付後、360度回転可能です。
・傘型のデザインにより、ほこりや湿気の侵入を防ぎます。
【用途】
・自動車、鉄道、船舶などでのワイヤーハーネス、チューブ、油圧ホースなどの固定に。

PUM-100-C30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アンブレラタイプ・ファーツリーマウントの型番PUM-100-C30のページです。
型番PUM-100-C30に関する仕様情報を記載しております。

アンブレラタイプ・ファーツリーマウントのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PUM-049-C30
PUM-071-C30
PUM-925-C30
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?使用結束バンド幅
(mm)
JANコード トラスココード その他仕様

3,284円

( 3,612円 )

100個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

102.3~4.80074983064168438-3869穴径:4.6~4.9φ、占有面積:直径17φ、パネルからの高さ:6.6mm、全体の高さ:13.8mm、パネル厚:0.7~3.0mm

4,690円

( 5,159円 )

100個入り

1パック あり

在庫品1日目

当日出荷可能

102.3~4.80074983064175438-3877穴径:6.3~7.1φ、占有面積:直径17φ、パネルからの高さ:6.6mm、全体の高さ:16.9mm、パネル厚:0.8~7.0mm

4,320円

( 4,752円 )

100個入り

2パック -

3日目

-2.3~7.60074983064199438-3893穴径:8.8~9.3φ、占有面積:直径20φ、パネルからの高さ:7.6mm、全体の高さ:26.7mm、パネル厚:1.0~16.0mm

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました