(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SE12PS-4CR0
パンラップネットチューブ(ポリエチレンテレフタレート) ACCSESSARY

パンラップネットチューブ(ポリエチレンテレフタレート) SE12PS-4CR0

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
46,020円
税込単価
50,622円

ハロゲンフリーを要求される環境で使用可能な編組チューブ。【特長】・従来のネット...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    スリット型
  • 使用温度(下限)(℃):
    -70
  • 使用温度(上限)(℃):
    125
  • 色:
  • 使用環境:
    屋内用

(i)ご注意

  • 本商品は製品製造の関係上、途中に継ぎ目がある場合がございます。

型番

SE12PS-4CR0 解除

Loading...

SE12PS-4CR0 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

パンラップネットチューブの外観

パンラップネットチューブの外観

特長

  • 開閉自由なスリット付きデザインで作業性がアップ。
  • ケーブルの追加、移動、変更や端末をチューブから出すことも可能。
部品番号呼称外径
(φmm)
肉厚
(mm)
長さ
(m)
推奨工具
SE12PS-4CR03.20.6122.0-
SE25PS-TR06.461.0PWT38
SE50PS-CLR012.745.7PWT50
SE75PS-CR019.130.5PWT75
SE100PS-CR025.41.0PWT100
SE150PS-LQR038.122.9PWT150

※本製品にはつなぎ目がある可能性があります。

型番リスト

型番
長さ(m)
呼称外径(φmm)
厚み(mm)
JANコード
トラスココード
その他仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SE12PS-4CR0

122
3.2
0.6
0074983960682
496-4632
推奨工具:PWT38、ハロゲンフリー

1個

46,020( 50,622円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ハロゲンフリーを要求される環境で使用可能な編組チューブ。
【特長】
・従来のネットチューブに切れ目が入り、装着が簡単。
・25%の重ね合わせ部分がしっかりとケーブルを保持する。
・網目状の形状が内部に熱や湿気がたまるのを防ぐ。
・パンラップ用工具を使用して簡単に取り付け可能。
・材質:ポリエチレンテレフタレート。
・開閉自由なスリット付きデザインで作業性がアップする。
・ケーブルの追加、移動、変更や端末をチューブから出すことも可能。
・ハロゲンフリー。
【用途】
・ハーネスの保護。

(i)ご注意

  • 本商品は製品製造の関係上、途中に継ぎ目がある場合がございます。

SE12PS-4CR0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パンラップネットチューブ(ポリエチレンテレフタレート)の型番SE12PS-4CR0のページです。
型番SE12PS-4CR0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パンラップネットチューブ(ポリエチレンテレフタレート)

パンラップネットチューブ(ポリエチレンテレフタレート)

    ネットチューブ

    ネットチューブ

      SUチューブ

      SUチューブ

        伸縮性編組スリーブ ヘラゲイン 難燃グレード

        伸縮性編組スリーブ ヘラゲイン 難燃グレード

          伸縮性編組スリーブ ヘラゲイン

          伸縮性編組スリーブ ヘラゲイン

            シールド編組チューブ FLSチューブ

            シールド編組チューブ FLSチューブ

              編組チューブ(屋外用)

              編組チューブ(屋外用)

                FLチューブカラー(黄)

                FLチューブカラー(黄)

                  P.E.Tブレードスリーブ 難燃タイプ

                  P.E.Tブレードスリーブ 難燃タイプ

                    FLM-FRチューブ 編組スリーブチューブ(巻き付けタイプ)

                    FLM-FRチューブ 編組スリーブチューブ(巻き付けタイプ)

                      ポリエステル編組スリーブ MTスリーブ

                      ポリエステル編組スリーブ MTスリーブ

                        カラー編組チューブ(紫)

                        カラー編組チューブ(紫)

                          カラー編組チューブ(白)

                          カラー編組チューブ(白)

                            メーカー パンドウイット パンドウイット エスケイ工機 ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン デンカエレクトロン デンカエレクトロン デンカエレクトロン ABB(THOMAS&BETTS) デンカエレクトロン カメダデンキ デンカエレクトロン デンカエレクトロン
                            通常価格 34,967円 8,575円 12,251円 19,629円 19,355円 798円 715円 620円 16,011円 595円 9,180円 346円 346円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 スリット型 - - - チューブ型 - チューブ型 チューブ型 チューブ型 巻き付け型 チューブ型 チューブ型 チューブ型
                            使用温度(下限)(℃) -70 - - - -70 - -70 -70 -50 -75 -75 -70 -75
                            使用温度(上限)(℃) 125 - - - 125 - 125 125 150 125 150 125 125
                            - - - -
                            使用環境 屋内用 - - - - - - - - - - - -

                            パンラップネットチューブ(ポリエチレンテレフタレート)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SE100PS-CR0
                            SE50PS-CLR0
                            SE75PS-CR0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (m)
                            呼称外径
                            (φmm)
                            厚み
                            (mm)
                            JANコード トラスココード その他仕様

                            53,123円

                            ( 58,435円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            30.525.410074983960736496-4675推奨工具:PWT100、ハロゲンフリー

                            34,967円

                            ( 38,464円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            45.712.70.60074983960699496-4659推奨工具:PWT50l、ハロゲンフリー

                            36,713円

                            ( 40,384円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            30.519.10.60074983960729496-4667推奨工具:PWT75、ハロゲンフリー

                            編組チューブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました