(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DNF14-188FIB-C
圧着端子 差込型完全絶縁 メス型【50~100個入り】 パンターム ディスコネクト

圧着端子 差込型完全絶縁 メス型 DNF14-188FIB-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
4,246円
税込単価
4,671円

銅製ナイロン絶縁付き端子。【特長】・ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

DNF14-188FIB-C 解除

Loading...

DNF14-188FIB-C の仕様・寸法情報

商品情報

圧着端子 差込型完全絶縁 メス型の詳細

DNF18シリーズ

DNF18シリーズ

DNF14シリーズ

DNF14シリーズ

DNF10シリーズ

DNF10シリーズ

寸法図

寸法図

製品仕様

部品番号適用電線サイズタブサイズ寸法(mm)推奨工具
 100個入1000個入AWG最大絶縁外径ABC
DNF18-110FIB-C-M22~18φ3.0mm.110×.03218.04.84.1CT-100A CT-1525
DNF18-111FIB-C-M.110×.020
DNF18-187FIB-C-Mφ3.5mm.187×.03219.87.4
DNF18-188FIB-C-M.187×.020
DNF18-205FIB*-M.205×.0327.95.6
DNF18-206FIB*-M.205×.020
DNF18-250FIB-C-M.250×0.3221.38.9
DNF14-187FIB-C-M16~14φ4.1mm.187×.03219.87.44.6
DNF14-188FIB-C-M.187×.020
DNF14-205FIB-C-M.205×.0327.95.6
DNF14-206FIB-C-M.205×.020
DNF14-250FIB-C-M.250×0.3221.38.9
 50個入50個入 
DNF10-250FIB-L-D12~10φ5.6mm.250×0.3224.48.95.8CT-1525
  • ※ DNF18-250FIB-L(50個入)、DNF18-206FIB-L(50個入)

DNF10-250FI-L

パンドウイットカラーコード
メッキタイプスズメッキ
絶縁ナイロン
定格温度華氏221度(摂氏105度)
工具CT-100A、CT-600-A、CT-1550、CT-1551、CT-2500
OM最小注文数量50.0000
OM UPC07498382628
OM標準パッケージ量OM50
OM標準パッケージ容積(cf)0.0062
OMカートン量標準OM500
OM体積(cf)OM標準カートン0.0617

型番リスト

型番
全長(mm)
適合電線サイズ(AWG)
絶縁被覆(色)
最大絶縁外径(φmm)
タブサイズ
外寸(mm)
より線 電線抱合範囲(mm2)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DNF14-188FIB-C

19.8
16~14
[青] 青
4.06
4.75x0.5
7.4
1.5~2.5
0074983759811
497-3186
-

1パック

100個入り

4,246( 4,671円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

銅製ナイロン絶縁付き端子。
【特長】
・ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要なし。
・バレル内に電線ストッパーがあり、適正な位置まで電線を挿入可能。
・最大600Vまでの範囲で、ULListing、CSA承認品。
【用途】
・銅​線​の​嵌​合​。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

DNF14-188FIB-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

圧着端子 差込型完全絶縁 メス型の型番DNF14-188FIB-Cのページです。
型番DNF14-188FIB-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧着端子 差込型完全絶縁 メス型

圧着端子 差込型完全絶縁 メス型

    圧着端子 差込型完全絶縁 オス型

    圧着端子 差込型完全絶縁 オス型

      銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)

      銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)

        絶縁被覆付差込型圧着端子

        絶縁被覆付差込型圧着端子

          TE スタッド取り付けタブ端子 FASTON.187シリーズ【170001-2】

          TE スタッド取り付けタブ端子 FASTON.187シリーズ【170001-2】

            リング・タン端子

            リング・タン端子

              絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)

              絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)

                銅線用 絶縁被覆付閉端接続子(CE形)

                銅線用 絶縁被覆付閉端接続子(CE形)

                  絶縁付圧着端子 重ね合わせ型圧着リング

                  絶縁付圧着端子 重ね合わせ型圧着リング

                    銅線用絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形

                    銅線用絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形

                      フェルール絶縁カラー付き

                      フェルール絶縁カラー付き

                        絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型・BTSP型)

                        絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型・BTSP型)

                          絶縁被覆付圧着接続子 絶縁付タブ・オン接続子

                          絶縁被覆付圧着接続子 絶縁付タブ・オン接続子

                            メーカー パンドウイット パンドウイット 冨士端子工業 冨士端子工業 TE Connectivity TE Connectivity トラスコ中山 大同端子製造 ミスミ ニチフ端子工業 ワゴ 冨士端子工業 日本圧着端子製造
                            通常価格 1,656円 2,956円 1,203円 2,278円 189円 283円 1,340円 960円 1,664円 1,128円 12円 2,210円 26円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 差込型接続子 差込型接続子 絶縁付圧着端子 絶縁付差込接続子 - 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付差込接続子 差込型接続子
                            形状 メス型完全絶縁 オス型完全絶縁 丸型 棒型 - リング・タン その他 閉端型 スリーブ 棒型 フェルール - 差込型
                            代表規格 UL UL - - - - - UL / JIS / CSA - - - - -
                            最高使用温度(屋内) 105℃ 105℃ - - - - - - - - - - -
                            定格電圧(V) 600 600 - - - - - - - - - - -

                            圧着端子 差込型完全絶縁 メス型のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 3件のレビュー
                            顧客から製作を依頼されている製品に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/16
                            顧客から製作を依頼されている製品である制御盤の盤面に実装されている部品に今回手配したもののオスが付いていたので相手側として手配、購入して使用しています。選定理由は、回路が比較的高い回路なので定格電圧が高いこの商品を選定しました。製品のリピートもあったので梱包数50個は適当でした。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            試作品用
                            評価 5.0満足度:5.02023/06/30
                            自社の試作品に問題なく使用できています。機能的で使いやすかったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            タブ端子の接続
                            評価 5.0満足度:5.02020/11/03
                            配線をタブ端子の接続に使用しました。今までは直接ハンダ付けしていましたが、故障した時に取り替えが非常に面倒だったものが、取り外せるこの端子が役に立ちます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 専用工具が必要ですか?
                            A
                            はい。専​用​工​具が必要です。推奨工具などをご確認ください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DNF10-250FIB-L
                            DNF14-250FIB-C
                            DNF18-110FIB-C
                            DNF18-111FIB-C
                            DNF18-188FIB-C
                            DNF18-205FIB-L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?全長
                            (mm)
                            適合電線サイズ
                            (AWG)
                            絶縁被覆(色) 最大絶縁外径
                            (φmm)
                            タブサイズ 外寸
                            (mm)
                            より線 電線抱合範囲
                            (mm2)
                            JANコード トラスココード

                            3,196円

                            ( 3,516円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1024.412~10[黄] 黄5.596.3x0.88.94.0~6.00074983740529497-3143

                            3,782円

                            ( 4,160円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1021.316~14[青] 青4.066.3x0.88.91.5~2.50074983827176497-3216

                            3,198円

                            ( 3,518円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            101822~18[赤] 赤32.8x0.84.80.38~1.00074983826735497-3241

                            3,198円

                            ( 3,518円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -1822~18[赤] 赤32.8x0.54.80.38~1.00074983826759497-3259

                            3,198円

                            ( 3,518円 )

                            100個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -19.822~18[赤] 赤3.454.75x0.57.40.5~1.50074983759798497-3275

                            1,656円

                            ( 1,822円 )

                            50個入り

                            1パック あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -19.822~18[赤] 赤3.455.2/4.75x0.87.90.5~1.50074983118021497-3283

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました