(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:DNF14-250FIM-L
圧着端子 差込型完全絶縁 オス型【25~50個入り】 ハイセンアクセサリ

圧着端子 差込型完全絶縁 オス型 DNF14-250FIM-L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,956円
税込単価
3,252円

銅製ナイロン絶縁付き端子。【特長】・ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、...

詳細情報を確認する

型番

DNF14-250FIM-L 解除

Loading...

DNF14-250FIM-L の仕様・寸法情報

商品情報

圧着端子 差込型完全絶縁 オス型の詳細

圧着端子 差込型完全絶縁 オス型:関連画像

DNF10シリーズ

圧着端子 差込型完全絶縁 オス型:関連画像

DNF14シリーズ

圧着端子 差込型完全絶縁 オス型:関連画像

DNF18シリーズ

DNF10-250FIMB-Q

DNF10-250FIMB-QはDNF10-250FIMB-Lの後継
ULリスティング認証はい
パンドウイットカラーコード
メッキタイプニッケル
絶縁ナイロン
定格温度華氏221度(摂氏105度)
工具CT-600-A、CT-1550、CT-1551、CT-2500
CSA認定はい
OM最小注文数量25.0000
OM UPC07498311902
OM標準パッケージ量OM25
OM標準パッケージ容積(cf)0.0099
OMカートン量標準OM125
OM体積(cf)OM標準カートン0.0493

DNF14-250FIM-L

DNF14-250FIM-LはDNF14-250FIM-Cの後継
ULリスティング認証はい
パンドウイットカラーコード
メッキタイプニッケル
絶縁ナイロン
定格温度華氏221度(摂氏105度)
工具CT-600-A、CT-1525、CT-2500
CSA認定はい
OM最小注文数量50.0000
OM UPC07498352167
OM標準パッケージ量OM50
OM標準パッケージ容積(cf)0.0128
OMカートン量標準OM250
OM体積(cf)OM標準カートン0.0641

DNF14-250FIMB-Q

DNF14-250FIMB-QはDNF14-250FIMB-Lの後継
ULリスティング認証はい
パンドウイットカラーコード
メッキタイプニッケル
絶縁ナイロン
定格温度華氏221度(摂氏105度)
工具CT-600-A、CT-1525、CT-2500
CSA認定はい
OM最小注文数量25.0000
OM UPC07498312035
OM標準パッケージ量OM25
OM標準パッケージ容積(cf)0.0076
OMカートン量標準OM125
OM体積(cf)OM標準カートン0.0379

DNF18-250FIM-L

DNF18-250FIM-LはDNF18-250FIM-Cの後継
ULリスティング認証はい
パンドウイットカラーコード
メッキタイプニッケル
絶縁ナイロン
定格温度華氏221度(摂氏105度)
工具CT-600-A、CT-1525、CT-2500
CSA認定はい
OM最小注文数量50.0000
OM UPC07498352169
OM標準パッケージ量OM50
OM標準パッケージ容積(cf)0.0128
OMカートン量標準OM250
OM体積(cf)OM標準カートン0.0641

DNF18-250FIMB-L

ULリスティング認証はい
パンドウイットカラーコード
メッキタイプニッケル
絶縁ナイロン
定格温度華氏221度(摂氏105度)
工具CT-600-A、CT-1525、CT-2500
CSA認定はい
OM最小注文数量50.0000
OM UPC07498382419
OM標準パッケージ量OM50
OM標準パッケージ容積(cf)0.0063
OMカートン量標準OM500
OM体積(cf)OM標準カートン0.0626

型番リスト

型番
全長(mm)
適合電線サイズ(AWG)
絶縁被覆(色)
最大絶縁外径(φmm)
外寸(mm)
より線 電線抱合範囲(mm2)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DNF14-250FIM-L

22.9
16~14
[青] 青
4.01
10.7
1.5~2.5
0074983521678
497-3232

1パック

50個入り

2,956( 3,252円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

銅製ナイロン絶縁付き端子。
【特長】
・ナイロンで完全絶縁されたディスコネクトで、スリーブなどの絶縁カバーを付ける必要がない。
・反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のオス型ディスコネクト。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持。
【用途】
・銅​線​の​嵌​合​。

Loading...

DNF14-250FIM-Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

圧着端子 差込型完全絶縁 オス型の型番DNF14-250FIM-Lのページです。
型番DNF14-250FIM-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

圧着端子 差込型完全絶縁 オス型

圧着端子 差込型完全絶縁 オス型

    銅線用 絶縁被覆付閉端接続子(CE形)

    銅線用 絶縁被覆付閉端接続子(CE形)

      圧着端子 差込型完全絶縁 メス型

      圧着端子 差込型完全絶縁 メス型

        絶縁付圧着端子 重ね合わせ型圧着リング

        絶縁付圧着端子 重ね合わせ型圧着リング

          リング・タン端子

          リング・タン端子

            裸圧着端子 丸形端子(R形)

            裸圧着端子 丸形端子(R形)

              フェルール絶縁カラー付き

              フェルール絶縁カラー付き

                絶縁被覆付差込型圧着端子

                絶縁被覆付差込型圧着端子

                  銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)

                  銅線用絶縁被覆付圧着端子(BT型)

                    絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)

                    絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)

                      絶縁被覆付平形接続子(DSF形)

                      絶縁被覆付平形接続子(DSF形)

                        銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 直線突合せ用スリーブ(BVB形)

                        銅線用絶縁被覆付圧着スリーブ 直線突合せ用スリーブ(BVB形)

                          銅線用裸圧着端子(RD形) 丸形

                          銅線用裸圧着端子(RD形) 丸形

                            メーカー パンドウイット 大同端子製造 パンドウイット ミスミ TE Connectivity 日本圧着端子製造 ワゴ 冨士端子工業 冨士端子工業 トラスコ中山 大同端子製造 大同端子製造 ニチフ端子工業
                            通常価格 2,956円 960円 1,656円 1,664円 283円 1,494円 12円 932円 1,316円 1,340円 6,050円 4,120円 373円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 差込型接続子 絶縁付圧着端子 差込型接続子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 裸圧着端子 絶縁付圧着端子 絶縁付差込接続子 絶縁付圧着端子 絶縁付圧着端子 差込型接続子 絶縁付圧着端子 裸圧着端子
                            形状 オス型完全絶縁 閉端型 メス型完全絶縁 スリーブ リング・タン - フェルール 棒型 丸型 その他 平型 スリーブ 丸型
                            代表規格 UL UL / JIS / CSA UL - - - - - - - JIS - -
                            タブサイズ 6.3x0.8 - - - - - - - - - - - -
                            最高使用温度(屋内) 105℃ - 105℃ - - - - - - - - - -

                            圧着端子 差込型完全絶縁 オス型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 専用工具が必要ですか?
                            A
                            はい。専​用​工​具が必要です。添付の対応表をご参照ください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DNF10-250FIMB-Q
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            全長
                            (mm)
                            適合電線サイズ
                            (AWG)
                            絶縁被覆(色) 最大絶縁外径
                            (φmm)
                            外寸
                            (mm)
                            より線 電線抱合範囲
                            (mm2)
                            JANコード トラスココード

                            3,250円

                            ( 3,575円 )

                            25個入り

                            1パック -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            24.412~10[黄] 黄5.611.44.0~6.00074983119028497-3160

                            圧着端子カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました