(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マットスイッチ OM-1074・OM-754・OM-7541

マットスイッチ OM-1074・OM-754・OM-7541

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
65,031円 ~ 66,890円
税込価格
71,534円 ~ 73,579円

危険を未然に防ぐために幅広く活用できるマットスイッチ。【特長】・長寿命、高信頼...

詳細情報を確認する

  • 定格電圧(V):
    AC/DC28
  • 定格電流(A):
    1
  • 動作荷重(N):
    約50
  • 保護構造:
    IP54(相当品)
  • その他仕様:
    動作特性:モーメンタリ、接点:1a、付属S-VCTFコード:0.75m2 4芯1.5m、ISO9001認証取得工場製、接点寿命約100万回(リレー24V-0.3A負荷)

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

マットスイッチの詳細

マットスイッチ 商品イメージ(上:OM-754/下:OM-7541)

マットスイッチ 商品イメージ(上:OM-754/下:OM-7541)

回路図

回路図

製品仕様

OM-754

  • サイズ:500mm(タテ)×700mm(ヨコ)×14mm(厚み)
  • 材質:NBR(耐油性ゴム)
  • 表面模様:ブロックパターン
  • カラー:ブラック
  • 定格電圧・電流:AC/DC28V-1A
  • 耐電圧:AC 500V(1分間)
  • 接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
  • 絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガーにて)
  • 接触抵抗:1.0Ω以下(動作力以上のとき)
  • 使用温度範囲:-10℃~+60℃
  • 耐荷重:1,960N(φ100(直径100mm)押圧板1分間)
  • 保護構造:防滴形(IP54相当)
  • リード線:S-VCTF0.75mm2×4芯1.5m
  • 動作力:約50N(φ15(直径15mm)押圧板)
  • 重量:約5,000g
  • 接点構成:1a接点
  • 不感知部:全周に約25mm

OM-7541

  • サイズ:500mm(タテ)×700mm(ヨコ)×10mm(厚み)
  • 材質:NR(非耐油性ゴム)
  • 表面模様:筋ゴム
  • カラー:グレー
  • 定格電圧・電流:AC/DC28V-1A
  • 耐電圧:AC 500V(1分間)
  • 接点寿命:100万回(リレー24V-0.3A負荷)以上
  • 絶縁抵抗:100MΩ以上(DC500Vメガーにて)
  • 接触抵抗:1.0Ω以下(動作力以上のとき)
  • 使用温度範囲:-10℃~+60℃
  • 耐荷重:1,960N(φ100(直径100mm)押圧板1分間)
  • 保護構造:防滴形(IP54相当)
  • リード線:S-VCTF0.75mm2×4芯1.5m
  • 動作力:約50N(φ15(直径15mm)押圧板)
  • 重量:約4,000g
  • 接点構成:1a接点
  • 不感知部:全周に約25mm

マットスイッチの寸法

OM-754

 

(単位:mm)

 

マットスイッチ OM-754 寸法図

マットスイッチ OM-754 寸法図

OM-7541

 

(単位:mm)

 

マットスイッチ OM-7541 寸法図

マットスイッチ OM-7541 寸法図

 

型番リスト

型番
種類
寸法 縦x横(mm)
厚み(mm)
表面模様
材質
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
マットスイッチ
500x700
14
ブラック
ブロックパターン
耐油性ゴム(NBR)
4571216864404
473-5994
-

1個

66,890( 73,579円 )

1日目

マットスイッチ
500x700
10
グレー
筋ゴム
非耐油性ゴム(NR)
4571216864411
473-6001
-

1個

65,031( 71,534円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

危険を未然に防ぐために幅広く活用できるマットスイッチ。
【特長】
・長寿命、高信頼性のテープスイッチ内蔵。
・耐油性(NBR)、非耐油性(NR)ともスリップ防止用(ブロック形、筋形)高品質ゴムを採用。
・簡易な取付工事とメンテナンス、また安全対策としては危険エリアなどを視覚でも確認可能。
【用途】
・立入禁止エリア造り、デットマンスイッチとしての作業現場での使用など安全対策として最適。
・産業用ロボット非常停止、防犯(金庫周辺警戒等)、昇降機停止、自動ドアなどに使用。
・ピッキング現場での作業確認用などのポカミス対策、防犯用などに使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マットスイッチ OM-1074・OM-754・OM-7541

マットスイッチ OM-1074・OM-754・OM-7541

    Crouzet マイクロスイッチ ローラレバー SPDT

    Crouzet マイクロスイッチ ローラレバー SPDT

      HS6E形ソレノイド付安全スイッチ

      HS6E形ソレノイド付安全スイッチ

        メーカー オジデン Crouzet IDEC
        通常価格 65,031円 4,984円 18,869円
        通常出荷日 1日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
        定格電圧(V) AC/DC28 - -
        定格電流(A) 1 - -
        動作荷重(N) 約50 - -
        保護構造 IP54(相当品) - -
        その他仕様 動作特性:モーメンタリ、接点:1a、付属S-VCTFコード:0.75m2 4芯1.5m、ISO9001認証取得工場製、接点寿命約100万回(リレー24V-0.3A負荷) - -

        マットスイッチ OM-1074・OM-754・OM-7541のレビュー

        評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
        パイプベンダーに使用
        評価 4.0満足度:4.02020/03/24
        長年この商品を使用しており、自社製品の標準仕様としておりますので、今回も購入しました。パイプベンダーの挟まれ防止の部分にこの商品を使用しております。サイズもちょうど良いと思います。使用していて特に不具合などはありません。

        もっと読む 閉じる

        0が参考にしています。

        このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

        よくあるご質問(FAQ)

        Q サイズの変更は可能でしょうか?
        A
        カスタムマットスイッチとして一枚あたり最小150mmX150mm,最大1200mmX3000mmにて対応可能です。※ブロック形は対応不可となります。

        その他スイッチカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        エレクトロニクス部品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました