(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アナログ絶縁抵抗計 4レンジ KEW 3441/3442

アナログ絶縁抵抗計 4レンジ KEW 3441/3442

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
38,305円
税込価格
42,136円

【特長】・スピーディーな測定に役立つ機能を搭載。・見やすいスケール目盛。・抵抗...

詳細情報を確認する

  • 商品区分:
    本体
  • アナログ/デジタル:
    アナログ
  • レンジ数:
    4
  • オートディスチャージ機能(自動放電機能):
    なし
  • コンパレータ機能:
    なし
  • 通信機能:
    なし
  • 電源:
    単3乾電池×4
  • 寸法(mm):
    156×46×97
  • 本体質量(g):
    430
  • 付属品:
    リモートスイッチ付測定プローブ、ワニグチコードセット、携帯用ケース、先端金具・ロング、肩掛ベルト、取扱説明書、テスト用電池

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
定格測定電圧(V)
絶縁抵抗測定範囲(MΩ)
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
125 ~ 1000
0.1~2000
479-6527
4560187065620

1個

38,305( 42,136円 )

1日目

25 ~ 250
0.01~200
479-6535
4560187065637

1個

38,305( 42,136円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スピーディーな測定に役立つ機能を搭載。
・見やすいスケール目盛。
・抵抗状態をLED色で確認(緑:高抵抗、赤:低抵抗)。
・リモート測定スイッチ付き測定コード。
・取り出し・収納が簡単な携帯用ケース。
・直流・交流を自動判別する電圧測定機能。
・暗所で自動点灯するスケール照明と測定物を照らせるLEDライト。
・安全な測定をサポートする活線警告機能とオートディスチャージ機能。
・JIS C 1302に準拠 した設計。
【用途】
・絶縁抵抗の測定。

■計測機器特集ページのご紹介
品揃え拡大中!電源装置やテスターをはじめ、計測機器周辺商品をご紹介しております。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アナログ絶縁抵抗計 4レンジ KEW 3441/3442

アナログ絶縁抵抗計 4レンジ KEW 3441/3442

    アナログ絶縁抵抗計 3レンジ KEW 3431/3432

    アナログ絶縁抵抗計 3レンジ KEW 3431/3432

      アナログメグオームハイテスタ IR4030-11

      アナログメグオームハイテスタ IR4030-11

        日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4030-10

        日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4030-10

          アナログメグオームハイテスタIR4042-10

          アナログメグオームハイテスタIR4042-10

            日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4042-11

            日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4042-11

              日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4015-11 (スイッチ付きリード付属)

              日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4015-11 (スイッチ付きリード付属)

                日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4015-10 (スイッチなしリード付属)

                日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4015-10 (スイッチなしリード付属)

                  アナログメグオームハイテスタIR4012-10

                  アナログメグオームハイテスタIR4012-10

                    日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4012-11

                    日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4012-11

                      アナログメグオームハイテスタ IR4033-10

                      アナログメグオームハイテスタ IR4033-10

                        日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4033-11

                        日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタIR4033-11

                          日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4011-11

                          日置(HIOKI) アナログメグオームハイテスタ IR4011-11

                            メーカー 共立電気計器 共立電気計器 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機 日置電機
                            通常価格 38,305円 35,281円 41,579円 39,232円 44,990円 42,286円 31,305円 26,829円 29,040円 31,305円 37,333円 41,226円 31,305円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   6日目   6日目   6日目   1日目   21日目   1日目   6日目   6日目  
                            商品区分 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            アナログ/デジタル アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ アナログ
                            レンジ数 4 3 3 3 4 4 1 1 1 1 3 3 1
                            オートディスチャージ機能(自動放電機能) なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            コンパレータ機能 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし

                            アナログ絶縁抵抗計 4レンジ KEW 3441/3442のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            絶縁抵抗計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました