(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マウントベース(ナイロン66)【100個入り】

マウントベース(ナイロン66)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
2,143円 ~ 3,834円
税込価格
2,357円 ~ 4,217円

【特長】・シールをはがすだけで任意の場所に固定可能です。・タイは縦方向、横方向...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ナイロン
  • 使用環境:
    屋内用
  • 色:
    乳白
  • 材質詳細:
    66ナイロン

(i)ご注意

  • 【MB2A 代替品のご案内】
     パンドイット製品  ABM1M-AT-C
     ※在庫量は変動しますので、商品ページにてご確認下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
全長(mm)
幅(mm)
使用結束バンド幅(mm)
高さ(mm)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
13
13
2.6
1.2
4944387300109
433-7352
10

1パック

100個入り

2,971( 3,268円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

19
19
4
1.3
4944387300505
433-7361
10

1パック

100個入り

2,143( 2,357円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

28
28
5.5
1.6
4944387300604
433-7387
10

1パック

100個入り

3,834( 4,217円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シールをはがすだけで任意の場所に固定可能です。
・タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。
【用途】
・配電盤などの電気機器の結束に。

(i)ご注意

  • 【MB2A 代替品のご案内】
     パンドイット製品  ABM1M-AT-C
     ※在庫量は変動しますので、商品ページにてご確認下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。
    販売中の商品においても、在庫の入荷状況に応じ、今後、一時的に販売を停止する可能性があります。
    注文停止中の商品は、再入荷時期の目途が立っておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マウントベース(ナイロン66)

マウントベース(ナイロン66)

    アンカーマウント(ナイロン66) 標準グレード

    アンカーマウント(ナイロン66) 標準グレード

      薄型固定具

      薄型固定具

        耐熱結束バンド固定具(66ナイロン製)

        耐熱結束バンド固定具(66ナイロン製)

          インシュロック タイマウント 66ナイロン 耐候グレード

          インシュロック タイマウント 66ナイロン 耐候グレード

            インシュロック マウントベース(ビス止めタイプ)

            インシュロック マウントベース(ビス止めタイプ)

              ビス止めタイプ タイマウント TY

              ビス止めタイプ タイマウント TY

                マウントベース(ビス止めタイプ)

                マウントベース(ビス止めタイプ)

                  インシュロック アンカーマウント 難燃グレード

                  インシュロック アンカーマウント 難燃グレード

                    結束バンド用固定具

                    結束バンド用固定具

                      結束バンド固定具(プレート型・ローコスト・黒)

                      結束バンド固定具(プレート型・ローコスト・黒)

                        L字型固定具

                        L字型固定具

                          L字型ホール固定具

                          L字型ホール固定具

                            メーカー ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン パンドウイット ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン KSS ミスミ パンドウイット パンドウイット
                            通常価格 2,143円 2,420円 2,173円 2,982円 2,582円 2,303円 2,129円 3,594円 4,611円 1,511円 1,895円 31,180円 9,360円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            材質 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン - ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン -
                            使用環境 屋内用 屋内用 - - - - 屋内 - - - - - -
                            乳白 乳白 - 乳白→薄緑 - - - - - -
                            材質詳細 66ナイロン 66ナイロン - 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン 66ナイロン - - - -

                            マウントベース(ナイロン66)のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 11件のレビュー

                            高評価レビュー

                            配線固定に使用。
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/10
                            機械内部の配線固定用に購入。
                            側面裏面に使用しても問題ない粘着力です。
                            しかし粘着力があるので、剥がす際は糊残りします。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線固定に使用。
                            評価 5.0満足度:5.02022/05/10
                            機械内部の配線固定用に購入。
                            側面裏面に使用しても問題ない粘着力です。
                            しかし粘着力があるので、剥がす際は糊残りします。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制御盤内の配線固定
                            評価 4.0満足度:4.02023/03/30
                            粘着タイプで簡単に使用できますが、粘着がしっかりしているので、簡単には剥れません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線結束用
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/17
                            配線結束にはうってつけ。
                            裏面接着力も丁度良い。
                            サイズも色々あるので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線固定用として
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/18
                            配線の固定用として使用しました。
                            使用しても特に問題は無いのですが、取り外す際に粘着物が残るのが良くない点です。半永久的に貼り付けする所には今後も使用していきます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線固定具として
                            評価 5.0満足度:5.02021/02/04
                            シールの粘着性が優れており安定した取り付けができて良い。
                            顧客製品等での使用の為、5年ほどリピートしています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました