(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アンカーマウント(ナイロン66) 標準グレード【100個入り】

アンカーマウント(ナイロン66) 標準グレード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
評価 4.2平均満足度4.2 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
2,420円 ~ 2,435円
税込価格
2,662円 ~ 2,679円

【特長】・インシュロックタイと併用して、配線固定するアクセサリーです。・タイは...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ナイロン
  • 全長(mm):
    20.5
  • 幅(mm):
    10.2
  • 使用環境:
    屋内用
  • 色:
    乳白
  • 材質詳細:
    66ナイロン
  • 使用結束バンド幅(mm):
    5
  • 高さ(mm):
    5.1
  • 横(mm):
    10.2
  • 縦(mm):
    20.5

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
備考
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4944387304701
475-7777
使用ビス:M4(CTAM1)、M5(CTAM2)
10

1パック

100個入り

2,420( 2,662円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

4944387304800
475-7785
ビス止めタイプ、M5ビス使用可
10

1パック

100個入り

2,435( 2,679円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・インシュロックタイと併用して、配線固定するアクセサリーです。
・タイは縦方向、横方向いずれからも結束できます。
【用途】
・ビスで確実・強固な配線固定が可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アンカーマウント(ナイロン66) 標準グレード

アンカーマウント(ナイロン66) 標準グレード

    マウントベース(ナイロン66)

    マウントベース(ナイロン66)

      耐熱結束バンド固定具(66ナイロン製)

      耐熱結束バンド固定具(66ナイロン製)

        マウントベース(ビス止めタイプ)

        マウントベース(ビス止めタイプ)

          結束バンド固定具(プレート型・ローコスト・黒)

          結束バンド固定具(プレート型・ローコスト・黒)

            デュオリング(66ナイロン標準) LOK04

            デュオリング(66ナイロン標準) LOK04

              FCPプレート

              FCPプレート

                薄型固定具

                薄型固定具

                  インシュロック デュオリング 耐候グレード

                  インシュロック デュオリング 耐候グレード

                    クリップ型固定具

                    クリップ型固定具

                      ビス止めタイプ タイマウント TY

                      ビス止めタイプ タイマウント TY

                        結束バンド用固定具

                        結束バンド用固定具

                          タイマウント(TMEHタイプ)

                          タイマウント(TMEHタイプ)

                            メーカー ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ミスミ ヘラマンタイトン パンドウイット パンドウイット ヘラマンタイトン パンドウイット ヘラマンタイトン KSS パンドウイット
                            通常価格 2,420円 2,143円 2,982円 3,594円 1,895円 1,956円 4,090円 2,173円 3,583円 8,447円 2,129円 1,511円 5,350円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン ナイロン - ナイロン ナイロン スチール亜鉛メッキ - ナイロン -
                            全長(mm) 20.5 - - - - 15.9 - - 15.9 22.4 - - -
                            幅(mm) 10.2 - - - - 9.9 - - 9.9 14.2 - - 18.3
                            使用環境 屋内用 屋内用 - - - - - - - - 屋内 - -
                            乳白 乳白 乳白→薄緑 - - - - - - - -

                            アンカーマウント(ナイロン66) 標準グレードのレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 4件のレビュー
                            設備を組んだ時の配線や配管止めに
                            評価 5.0満足度:5.02019/08/08
                            形状で選定しました。アルミフレームに使用することが7~8割、その他ベースに固定する場合もあります。アルミフレームに使用する際に溝に落ち込んだりする場合があります。欲をいえばアルミフレームのサイズに応じたような大きさのラインナップがあると使いやすいと思います。必要な量がまちまちなので、容量は1個あたりの単価が高くなりすぎなければ、1個あたりが同じ価格で50個入りでも100個入りでも良いと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            配線固定
                            評価 3.0満足度:3.02020/08/31
                            複数の配線を固定するために使用しました。太めのケールも固定しましたが壊れることなく丈夫でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械組立
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/26
                            正規品の為 安心して購入 使用することがきます。
                            すぐに手に入るのも魅力の1つになります。
                            単価もほかより 安いのでここで購入しています

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機器内に線を束ねてマウントするのに使用
                            評価 5.0満足度:5.02019/09/04
                            ヘラマンタイトン製なので選定しました。機器内のアルミフレームに板を置き、配線を束ねて固定するのに使っています。取付穴を広げて使える形状が良いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました