(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インシュロック"エンドレスタイ"(超耐候性タイプ)

インシュロック"エンドレスタイ"(超耐候性タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
4,146円 ~ 5,037円  特別価格 
税込価格
4,561円 ~ 5,541円  特別価格 

【特長】太幅:・太径・垂直幹線ケーブルのほう縛に便利です・吸水性がほとんどなく...

詳細情報を確認する

  • 全長L(mm):
    15
  • 色:
  • グレード:
    耐候
  • 使用温度範囲(Min)(℃):
    -40
  • 使用温度範囲(Max)(℃):
    85
  • 仕様環境:
    屋内・屋外用

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

カタログ

 

型番リスト

型番
幅A(mm)
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
12.7
4944387963045
433-7191
10

1個

5,037円

2,518

( 2,770円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

7.6
4944387924602
433-7514
-

1個

4,146円

2,073

( 2,280円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
太幅:
・太径・垂直幹線ケーブルのほう縛に便利です
・吸水性がほとんどなく、湿度による影響も受けません
・ストラップはリール状のため、結束径を問わず、大口の結束が可能です
・リールストラップ表面のアヤ目加工により、グローブをしたままの作業でも滑りにくく、挿入感も抜群です
細幅:
・小型のロッキングヘッドと7.6mm幅リールストラップ組み合せのため、細径電線の結束に最適で作業性が抜群です
・リールストラップをロッキングヘッドにスムーズに挿入でき、軽い挿入感で作業を行うことができます
【用途】
・電話ケーブル、電力ケーブルなどあらゆる結束作業に

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インシュロック"エンドレスタイ"(超耐候性タイプ)

インシュロック"エンドレスタイ"(超耐候性タイプ)

    ヘラマンタイトン 結束バンド 195×4.7mm 黒 ナイロン66 LR55シリーズ

    ヘラマンタイトン 結束バンド 195×4.7mm 黒 ナイロン66 LR55シリーズ

      ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 黒 ナイロン T50Rシリーズ 111-04950

      ヘラマンタイトン 結束バンド 200×4.6mm 黒 ナイロン T50Rシリーズ 111-04950

        HellermannTyton 結束バンド 190 x 3.5 mm T30L 111-03460

        HellermannTyton 結束バンド 190 x 3.5 mm T30L 111-03460

          ヘラマンタイトン 結束バンド 390×4.7mm 黒 ナイロン66 T80Lシリーズ

          ヘラマンタイトン 結束バンド 390×4.7mm 黒 ナイロン66 T80Lシリーズ

            ヘラマンタイトン 結束バンド 380×7.6mm 黒 ナイロン66 T120Rシリーズ

            ヘラマンタイトン 結束バンド 380×7.6mm 黒 ナイロン66 T120Rシリーズ

              メーカー ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン ヘラマンタイトン
              通常価格 4,146円 64円 35円 42円 102円 110円
              通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   5日目   5日目  
              全長L(mm) 15 - - - - -
              - - - - -
              グレード 耐候 - - - - -
              使用温度範囲(Min)(℃) -40 - - - - -
              使用温度範囲(Max)(℃) 85 - - - - -

              インシュロック"エンドレスタイ"(超耐候性タイプ)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              エレクトロニクス部品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました