(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル高周波誘導加熱式はんだこて

デジタル高周波誘導加熱式はんだこて

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
58,080円
税込単価
63,888円

【特長】・優れた熱効率で微細なはんだ付けニーズに対応しています・IH(誘導加熱...

詳細情報を確認する

  • ステーション/直結:
    ステーション
  • ハイパワー/マイクロ:
    マイクロ
  • ヒータータイプ:
    IHヒーター
  • 温度制御:
    あり
  • 電気式/ガス式:
    電気式
  • 電源:
    AC100V
  • ステーション消費電力(W):
    50
  • ヒータ消費電力(W):
    28~85
  • 設定温度範囲(℃):
    350、400、450
  • 鉛フリーはんだ対応:
  • 静電対策(ESD):
  • オートスリープ機能:
  • ステーションサイズ(mm):
    127×167×150
  • ステーション重量(kg):
    3
  • こて全長(mm):
    190
  • こて重量(g):
    31
  • JANコード:
    4962615041181
  • トラスココード:
    751-6916
  • リーク電圧:
    2mV以下
  • 付属品:
    本体FX100、こて部FX-1001、こて台FH800-81BY、断熱カバーグリーン、断熱カバーグレー、耐熱パッド、電源コード、取扱説明書
  • 寸法(mm):
    幅127x奥行167x高さ150
  • ヒーター:
    IH(誘導加熱)
  • リップル温度:
    無負荷時±1.1℃

(i)ご注意

  • こて先(T31シリーズ)は別売となります。

型番

FX100-81 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FX100-81

10

1個

58,080( 63,888円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた熱効率で微細なはんだ付けニーズに対応しています
・IH(誘導加熱)による加熱方式で、はんだ付け部の熱容量に応じてコテ先に適切な熱量を供給可能です
・IH(高周波誘導加熱)方式の優れた熱回復特性
・パワーアシスト機能搭載
・軽量で細身のグリップ
・オートスリープ、オートシャットオフ機能搭載でこて先への熱負担を軽減
・設定温度はこて先により選択
・接続できるこて部

(i)ご注意

  • こて先(T31シリーズ)は別売となります。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【仕様】

型番FX100-81
電源AC100V 50/60Hz
消費電力28~85W
プラグ形状2極接地型プラグ
設定温度範囲T31-01シリーズ:450℃
T31-02シリーズ:400℃
T31-03シリーズ:350℃
リップル温度無負荷時±1.1℃
<セット内容>
  • 本体
  • こて部(スリーブ(イエロー)付き) 型番 FX1001-81
  • こて台(クリーニングスポンジ・クリーニングワイヤー付き) 型番 FH800-81BY
  • スリーブ(グリーン) 型番 B5007
  • スリーブ(グレー) 型番 B5008
  • 耐熱パッド 型番 B2300
  • 電源コード 型番 B2387
※こて先(T31シリーズ)は別売
ステーション部
出力50W
周波数13.56 MHz
外形寸法127(W)×150(H)×167(D)mm
重量3kg
こて部
ヒーターIH(高周波誘導加熱式)
コード長さ1.3m
全長190mm(T31-02D24またはT31-03D24を付けた場合)
193mm(T31-01D24を付けた場合)
重量31g(T31-02D24を付けた場合)

※全長と重量はコードを除きます。

【特長】

■IH(高周波銹導加熱)方式の優れた熱回復特性

IH方式はこて先自体が発熱・一定温度を保持する方式のため、 こて先の温度低下が発生すると自動的にこて先が発熱し 、 設定された温度まで復帰します。 このため、 特に小さなこて先でパワーが必要な箇所へのはんだ付けに力を発揮 します。

■パワーアシスト機能搭載
急速な温度復帰を実現させるため 、 白光独自の「パワーアシスト」機能を搭載。これにより 、さらにこて先温度降下が少なくなり 、より優れた熱応答特性を発揮します。

 

■軽量で細身のグリップ
顕微鏡下でも機敏に操作できるように 、軽量で細身のグリップと細く軽いコ ー ドを採用。

 

■オートスリープ、オートシャットオフ機能搭載でこて先への熱負担を軽減
※設定した時間後に自動的にこて先温度を下げたり、電源をオフにする機能。

 

■設定温度はこて先により選択
IHはんだこてでは、こて先により設定温度が決まります。作業に応じたこて先シリーズやこて先形状をお選びください。
※装着されたこて先シリーズは自動で検知し、液晶に表示されます。

 

■接続できるこて部
狭ピッチ問にある微細チッブでもφ3mmのこて先で顕微鏡下の視野を確保。

カタログ

 

Loading...

FX100-81で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル高周波誘導加熱式はんだこての型番FX100-81のページです。
型番FX100-81に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル高周波誘導加熱式はんだこて

デジタル高周波誘導加熱式はんだこて

    高熱容量はんだこて(ステーションタイプ) FX-838

    高熱容量はんだこて(ステーションタイプ) FX-838

      はんだこて/セラミックヒータータイプハッコーDASH

      はんだこて/セラミックヒータータイプハッコーDASH

        レッド60Wセット

        レッド60Wセット

          ハンダゴテセット H-840S・H-840S-230

          ハンダゴテセット H-840S・H-840S-230

            温調式ハンダゴテ HS-51・HS-51-220

            温調式ハンダゴテ HS-51・HS-51-220

              はんだこて ステーションタイプ用 コンバージョンキット

              はんだこて ステーションタイプ用 コンバージョンキット

                耐食ビット付ハンダゴテ H-829~869

                耐食ビット付ハンダゴテ H-829~869

                  即熱ハンダゴテ H-600・H-600-230

                  即熱ハンダゴテ H-600・H-600-230

                    高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FM-203

                    高出力小型温調式はんだこて(ステーションタイプ) FM-203

                      ロングライフこて先付

                      ロングライフこて先付

                        ニクロムヒーターこて先付はんだこて"ジュニア"

                        ニクロムヒーターこて先付はんだこて"ジュニア"

                          急速加熱はんだこて プレスト(セラミックヒータータイプ)

                          急速加熱はんだこて プレスト(セラミックヒータータイプ)

                            メーカー 白光 白光 白光 白光 ホーザン ホーザン 白光 ホーザン ホーザン 白光 久富電機産業 白光 白光
                            通常価格 58,080円 57,702円 1,812円 1,690円 3,109円 35,002円 11,042円 2,080円 3,582円 52,616円 3,656円 2,065円 3,739円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   2日目~   1日目   2日目~   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            ステーション/直結 ステーション ステーション - 直結 直結 ステーション - 直結 直結 ステーション 直結 直結 -
                            ハイパワー/マイクロ マイクロ ハイパワー - - - - - - - マイクロ - - -
                            ヒータータイプ IHヒーター セラミックヒーター - - - - - - - コンポジットヒーター - ニクロムヒーター -
                            温度制御 あり あり - なし なし あり - なし なし あり なし なし -
                            電気式/ガス式 電気式 電気式 - 電気式 電気式 電気式 - 電気式 電気式 電気式 電気式 電気式 -

                            デジタル高周波誘導加熱式はんだこてのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだこて・はんだごてカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました